革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
計画から生産に至るイノベーションプロセスの構築はときとして困難ですが、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションを使用すると、今すぐデジタルイノベーションを開始して、生産性を向上させることができます。この先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションは、完成度の高い機械の開発を可能にし、仮想設計と仮想試運転 (バーチャル・コミッショニング) で生産の立上げ時間も短縮します。これにより、効率的な事前検証、試運転期間の短縮、生産性の迅速な向上が実現します。
計画から生産に至るイノベーションプロセスの構築はときとして困難ですが、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションを使用すると、今すぐデジタルイノベーションを開始して、生産性を向上させることができます。この先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションは、完成度の高い機械の開発を可能にし、仮想設計と仮想試運転 (バーチャル・コミッショニング) で生産の立上げ時間も短縮します。これにより、効率的な事前検証、試運転期間の短縮、生産性の迅速な向上が実現します。
産業機械メーカーが直面する課題を端的に言い表す言葉があります。それは「複雑化」です。
こうした複雑化には、機械に実装されるソフトウェアの急激な増加、競争のグローバル化、マージンの縮小、カスタム機械を求める顧客の要望、環境規制や行政による規制の強化、インダストリー4.0などのスマートファクトリーへの取り組みなどが含まれます。
こうしたプレッシャーのなか、よりスマートな生産 / 工作機械が求められているのは明らかです。ソフトウェアの増加に伴う複雑化に対応できない、より先進的な機械を求める顧客ニーズに応えられない、世界市場の競争力を維持できない、こうした企業は高成長を維持し続けることができません。現状を打開するには、生産 / 工作機械の開発プロセスのイノベーションだけでなく、設計とオペレーションのイノベーションが不可欠です。
メーカーは、産業機械の性能を最適化して品質を改善し、収益性を最大化するため、機械の設計、エンジニアリング 、試運転 (コミッショニング) を仮想化する必要があります。仮想化によって設計プロセス・チェーンのスピードと効率は向上し、複数領域にまたがるコラボレーションも強化されて、製造プロセスの再現性と効率性も高まります。さらに、先進的なメカトロニクス設計の規制要件も遵守できます。
要件や構成、変更、スケジュールなど、プロジェクト管理を強化する機能を利用して、全体的な品質、スピード、生産性を改善しつつ、納品リスクやコストを低減します。
電気系、機械系、制御系の各設計者間の情報をリアルタイムに共有し、電気機械装置とセンサーをすべて正しく接続することによって、予算とスケジュールを守って高品質の製品を提供します。
Mechatronics Concept Designerは、領域の異なるチームを統合します。機械のキネマティクスをリアルタイムに可視化することで、電気装置と機械装置が相互に及ぼす影響と機械のシーケンス制御をシミュレーションします。
製品と製造プロセスの両方のモジュール型構造を定義してエンジニアリング・データベースを活用し、部品やプロセスの再利用でリスクとコストを低減して、入札時の柔軟性を高めます。
高性能モデリング / 製図 / 包括的なアセンブリ設計を支援する豊富なツールセットが用意されており、シンクロナス・テクノロジーを使用してエンド・ツー・エンドの機械製品設計ソリューションを実行します。
ポートフォリオ管理、プロジェクト管理、製品ライフサイクルを統合した機能により、企業はリソースを調整して製品に優先順位を付け、戦略的な事業目標を達成できるようになります。
複数の設計領域が関わるソフトウェア開発と試験を調整するとともに、開発したカスタム機械に実装する組み込みソフトウェアのリリースを追跡します。
デジタル・スレッドの手法をエンジニアリングに活用している機械メーカーは、非常に複雑な未来の機械を迅速に開発できる能力を手にして、競争的優位を獲得しています。技術イノベーションは、機械エンジニアリングプロセスを急速に高度化し、業界に良い変化をもたらします。 このホワイトペーパーをダウンロードして...
統合型BOM管理手法を使用して、生産 / 工作機械の完全な製品構成を管理
産業機械業界は今、大きな進化を遂げています。今日の機械は、もはや1つの機械的装置ではなくなり、電気設計とソフトウェア開発をそれぞれ別の領域で進めています。 より良い産業機械の設計には、エンジニアが考えつかないような設計アイデアを支援するジェネレーティブ・デザイン・ツールが必要です。シーメンスの...
Next Generation Design is key to any industrial machinery digitalization strategy