革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
重機の重機の運用性と生産性を高め、顧客の運用コストを抑えます。システムシミュレーションツールとCFDなどの3D解析ソフトウェア、試験ソリューションと関連サービスを組み合わせたシーメンスのソリューションは、設計の着手から、コンポーネントの最適化、制御戦略の微調整、最終製品の試作品でのテストにいたる開発サイクルのすべての段階を支援します。
重機の重機の運用性と生産性を高め、顧客の運用コストを抑えます。システムシミュレーションツールとCFDなどの3D解析ソフトウェア、試験ソリューションと関連サービスを組み合わせたシーメンスのソリューションは、設計の着手から、コンポーネントの最適化、制御戦略の微調整、最終製品の試作品でのテストにいたる開発サイクルのすべての段階を支援します。
重機メーカーは、顧客の事業ビジョンを支える資産の1つとして、運用コストの抑制を掲げています。これは、設計中の最も重要なエンジニアリングタスクの1つである運用性と生産性の最適化を意味します。
重機産業の設計エンジニアは、複数のアーキテクチャーを評価して、最大限の効率性でジョブを遂行する適切なアーキテクチャーを選定すること、最もバランスの取れた低コストの設計を実現することという課題に向き合っています。
そのためには、最大効率でジョブを遂行できるアーキテクチャーを選び、改良しなければなりません。それは、でこぼこ道で大量の土砂を運ぶ掘削機であろうと、耕作、作付け、水やり、収穫などを行う耕運機であろうと、または採掘、整地、運搬を担う建設機械であろうと変わりません。
こうした課題に対峙しているエンジニアにとっては、開発サイクルの初期段階から機能パフォーマンスに優れた各種システムアーキテクチャーを評価する機能と、設計した装備を最終段階で最適化する機能とを備えたツールが必要です。最初から正しい選択をすることで、最終製品の完成までに必要とされる物理試作品の数を減らすことができます。
制御された電力ネットワーク、エネルギー保存システム、機械装置、電力変換器の相互作用を負荷と電力供給も含めてモデル化します。
マクロレベルとミクロレベルの両方で流れをシミュレーションします。
ネットワークやコンポーネントを含めた油圧システムをシームレスに設計します。
複雑な電気機械アクチュエーターの機能的ふるまいをシミュレーションします。
柔軟性のある関節機構の運動特性と動きを解析します。
設計サイクルのすべての段階であらゆる熱相互作用を考慮して、システムの熱管理を設計、最適化し、性能、効率、信頼性を向上させます。Simcenter Amesimを使用することで、自動車、航空機、または室内の快適性を保証できます。
現実的なシナリオのもとで熱伝達をシミュレーションします。
デジタル・ツインの利点に注目し、重機の操作性と効率 (生産性、信頼性、快適性と安全性を含む) を改善するイノベーションを工学的観点から考察します。
Design exploration to deliver superior performance
シーメンス・エナジーはどのようにさまざまな領域の結果を統合して、高忠実度タービンシミュレーションを作成し、効率的で信頼性の高いガスタービンを設計しているのかを学びます。
液体注入や気体循環・圧縮に用いるポンプとコンプレッサーは業種を問わず、広く普及しています。流れ・圧力・トルクリップルのない堅牢で高信頼性の回転装置を設計する作業は複雑です。。消費エネルギー、安全性、振動騒音に対する規制が厳格化するなか、メーカーは、ときに競合しあう複数の設計属性を考慮しなければ...
Doosanのシニア調査エンジニアであり、Simcenter Amesimを10年にわたり使い続けているKang Byeong IL氏がSimcenterのシステムシミュレーションによって掘削機のエネルギー効率を迅速に評価する方法を説明します。同社が市場シェアを高めて、競争力を維持しているかの秘密が明かされます。