革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.
Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.
Manufacturers need to fully merge their digital and physical processes and create a continuous, digitized communication and feedback loop to understand how each change to part design impacts the larger manufacturing process. Our digital part production solution connects the entire production operation, cuts data transfers and duplications, improves collaboration, and enables process automation.
Our tools enable organizations to easily re-use proven digital part production data to automate programming and optimize machining processes to deliver consistent results which improve quality and reduce time to market. Additionally, they increase operational efficiency by using one integrated system to design, simulate, and machine parts, helping streamline CAD and CAM communication so changes can be incorporated more easily. Finally, our offerings help companies engineer complex geometries that would be difficult or impossible to achieve with traditional manufacturing methods. Additive manufacturing is enabling great improvements to part and product quality and design, and OEMs that are early adopters will differentiate themselves from competitors.
機械のソフトウェアや電気システムが製造環境とますます統合されるにつれて、機械製造は急激に複雑になりつつあります。シーメンスのIntelligent Performance Engineeringソリューションは、設計チーム、アナリスト、製造テストチーム、サービスエンジニア間の情報共有のプロセスを自動化し、各チームが製品バリエーションの可能性や限界を最も効率的な方法で評価できるようにします。
産業機械 / 重機の製造は、内蔵するソフトウェア、エレクトロニクス・コンテンツの要件の増大を背景に複雑化が進み、多くのメーカーは、目まぐるしく変化する新たなニーズへの対応を迫られています。複数の部門にまたがる機械 / 機器のエンジニアリング・ライフサイクル管理では、要件管理、サプライヤーとの安全なコラボレーション、機械、電子、ソフトウェア、シミュレーションのデータ連携を一元的に統合したエンジニアリング管理プラットフォームを活用したアプローチが効果的です。
計画から生産に至るイノベーションプロセスの構築はときとして困難ですが、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションを使用すると、今すぐデジタルイノベーションを開始して、生産性を向上させることができます。この先進的な生産 / 工作機械エンジニアリング・ソリューションは、完成度の高い機械の開発を可能にし、仮想設計と仮想試運転 (バーチャル・コミッショニング) で生産の立上げ時間も短縮します。これにより、効率的な事前検証、試運転期間の短縮、生産性の迅速な向上が実現します。
メカトロニクスコンテンツの増加、包括的な3D製品設計、統合シミュレーション、さらには他に類を見ないデータ管理機能により、機械ソリューションに優れたイノベーションをもたらします。シーメンスの幅広く奥深いソリューションスイートを実装することで、高品質のカスタム機械を製造・出荷後の検収期間を短縮でき、より高い収益性を確保します。
Drive Product Innovation with Additive Manufacturing
プレッシャーの大きい今日の産業機械業界で競争力を保つには、新たなソリューションを導入して市場シェアを維持し、記録的な速さでイノベーションを進める必要があります。かつてないほど、個々のニーズに合わせてカスタマイズした製品が求められるようになっています。もはや1つの製品ですべての人を満足させること...