今日の機械メーカーは、高度にカスタマイズされたスマートマシンを短期間で製造するという課題に直面しています。シーメンスの先進的な生産/工作機械エンジニアリング・ソリューションは、次世代設計ソフトウェア、機械設計用のデジタルツイン、統合デジタルツールを活用して、プロジェクトを予定どおりに効果的に納品できるようにします。
今こそ、機械メーカーが作業プロセスのデジタル・トランスフォーメーションを実行し、顧客が期待するスマートなコネクテッド・マシンの迅速な生産を開始できるようにする時です。
いつでも、どこからでもドメインをつなぐコラボレーティブな設計により、市場投入までの時間を短縮します。(Tronrud Engineering)
設計プロセスの早い段階でシミュレーションを使用して、より高い出力の機械を設計および構築すると同時に、騒音、振動、エネルギー消費を削減します。(Picanol)
検索と参照をサポートする1か所で製品情報を管理および共有できるため、CADデータ管理に費やす時間を短縮できます。(Biesse Group)
次世代機械の開発の確実性が高まります。先進的な生産/工作機械エンジニアリングは、設計、開発、試運転にデジタルツインを活用することで、設計プロセスを加速し、機械の性能を認証します。
製品とプロジェクトの要件情報を1か所で管理することで、コラボレーションが向上し、設計の再利用が容易になります。機械メーカーや機械装置メーカーは、生産性を向上させながら、追加のオーバーヘッドなしで進捗状況を可視化できます。
機械、電気、ソフトウェア、自動化の情報を含む包括的なデジタルツインを構築します。これまで以上に複雑でスマート、コネクテッド、フレキシブルな機械の見積、設計、製造、設置、試運転の方法を改善します。
複数領域にわたるコラボレーション型アプローチを採用して設計し、すべての顧客要件と業界規制が迅速かつ効率的に満たされるようにします。モジュール設計と互換性のある環境を構築して、入札応答時間を短縮します。
リモート・ワーカーと対面ワーカーを迅速に接続し、連携を促進して、設計変更を合理化する統合ソリューションです。(Schlatter)
Simcenterの設計シミュレーションで機械の精度を向上させ、時間とリソースを節約しながら、実試作の必要性を減らします。(Ronchi Mario)
意思決定を簡素化する一貫性のある自動化されたワークフローにより、機械製造プロセスを最初から最後まで加速します。(Anger Machining)
Solu-Techは、シーメンスのソリューションを使用して機械を設計し、仮想的にテストしています。
会社:Solu-Tech
業界:産業機械
開催場所:Rosheim, Alsace, France
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Solid Edge
先進的な生産/工作機械エンジニアリング により、企業は次世代の設計ツール、クローズドループのデジタルツイン、統合されたプロジェクト・デリバリー・ソリューションを手に入れることができます。これら3つの重点分野を通じて、企業はサイロを排除し、より迅速に検証して、以前よりも多くの注文を納品することができます。
先進的な生産/工作機械エンジニアリングのシミュレーション機能により、企業は機械のエネルギー使用量と廃棄の量を デジタルツインで視覚化できます。また、設計者は製造前に機械を微調整し、設計を持続的に最適化することができます。
先進的な生産/工作機械エンジニアリング は、より多くの企業のデジタル・トランスフォーメーションを支援することで、インダストリー4.0を形成しています。データをつなぎ、ビジュアライゼーションを表現し、製品をより迅速に提供する技術ツールは、今日の競争環境で生き残るために必要です。
機械設計エンジニアリング、つまりエンジニアが機械を設計、製造、試運転する方法は、常に進化しています。次世代の機械設計は 、機械、電気、電子、ソフトウェアの各分野を単一の設計プロセスに統合します。このコラボレーションにより、企業は機械設計へのモジュール式アプローチを実現します。
機械設計 は、生産の収益に直接影響します。製造を考慮した設計 (DFM) は、製造の容易さを最適化し、生産コストを削減しながら、設計要件を満たすエンジニアリング手法です。適切なコンポーネント、部品、材料の選択から効率的なケーブル配線まで、各設計上の決定は生産の収益に直接影響します。製造可能性を考慮して設計する機械メーカーは、競合他社よりもコスト効率の高い高品質の製品を一貫して迅速に提供できます。
NXは、Siemens Xceleratorポートフォリオの一部であり、機械メーカーに次世代の設計ツールを提供します。複数領域を1つに統合することで、より大きな連携を実現できます。その結果、機械のビジュアル化と検証が早くなり、プロジェクトの納期が短縮されます。