革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
包括的な3D製品設計によって、質の高いイノベーションを低コストで実現するよう支援します。業界トップクラスの幅広い機能を統合し、直感的に操作できるシーメンスのソリューションがあれば、複数の機械やメカニズムのアプローチを検討して、高コスト効率で革新的、高機能の製品を短期間で設計できます。
包括的な3D設計機能を備えているため、建築、採掘、農業分野の革新的な機械の開発期間を短縮します。あらゆる設計特性を網羅した大規模で高難度、かつ包括的なモデルの構築も可能であり、複数の構成要件を検証するといった課題にも対処します。
包括的な3D製品設計によって、質の高いイノベーションを低コストで実現するよう支援します。業界トップクラスの幅広い機能を統合し、直感的に操作できるシーメンスのソリューションがあれば、複数の機械やメカニズムのアプローチを検討して、高コスト効率で革新的、高機能の製品を短期間で設計できます。
包括的な3D設計機能を備えているため、建築、採掘、農業分野の革新的な機械の開発期間を短縮します。あらゆる設計特性を網羅した大規模で高難度、かつ包括的なモデルの構築も可能であり、複数の構成要件を検証するといった課題にも対処します。
建設業、鉱業、農業用の機械は、市場勢力図の変化に加え、機能性とパフォーマンスに優れた機械を低コストで所有したいという顧客の要望を受け、急速に高度化が進みつつあります。一方、機構設計は、期待される耐久性に加え、機能性、応答性、経済性も求められます。産業機械 / 重機のプラットフォームは、1ロット単位ごとのカスタマイズに対応するため、膨大な構成オプションを設計に含めなければならず、製造時には、部品の再利用と設計共通化によってコストを抑える必要があります。
汎用性と柔軟性に優れたパワフルなツールを活用してアイデアを素早く具現化し、商品価値とコスト効果の高い機械に転換できなければ、設計要件の複雑化と市場競争のグローバル化に対峙することはできません。解析とシミュレーションの2つを統合したこのソリューションは、確実なユースケースを使用してブームとクローラーの反応を検証することにより、掘削、耕作、旋回のサイクルを繰り返したときの耐久性を正確に予測します。
また、設計チームがイノベーションを発揮しつつ、建設業、鉱業、農業用製品の機能を探索できるようにするため、対話型で直感的な高生産性の設計・シミュレーションツールを提供しています。大規模モデリングとビジュアル化をサポートする強固なツールスイートを最大活用し、設計サイクルのすべての段階で機械をくまなく検証できます。
機械設計のコアCADモデルを拡張させて、国内外のデータ / プロセス要件に準拠した複雑な構成済み製品ラインソリューションを定義します。シリアル番号固有のカスタム部品表 (BOM) を生成します。
妥協のない物理モデリングアプローチを実現するクラス最高のシミュレーションツールです。
2Dから3Dへのデータ変換にはシンクロナス・テクノロジーが便利です。積載機、収穫機、運搬車のモデルは最大3倍の速度でより効果的に変換されます。
設計検証の段階で何千もの部品を応答性の高い単一アセンブリに高速で読み込むことで、複雑な産業機械 / 重機を評価できます。中立ファイルをサポートしているため、CADファイルへの変換は不要です。アセンブリ全体を考慮しながら設計を進め、設計しながら完全なデジタルモックアップを作成できます。
複雑な車体アセンブリのボルト結合部 (特に重要なジョイント部や過去の摩耗箇所) の要件を効率的に作成、検証、伝達することで、組み立て工場や修理工場での微調整を可能にします。
溶接処理した機構部分から不可欠なビボット / シリンダーブッシュまで、機械装置に含まれるあらゆるコンポーネントを完全に文書化します。品質寸法が特に重要な部分には注釈付きの3D CADモデルを含めることができます。
2Dから3Dへのデータ変換にはシンクロナス・テクノロジーが便利です。積載機、収穫機、運搬車のモデルは最大3倍の速度でより効果的に変換されます。
センサー、照明、モーター、ドライブ筐体をはじめとする電気的要素を機器に正しく配置します。ワイヤーハーネス設計において、電気回路図と制御回路図をリアルタイムで同期させつつ、結線図を作成して伝達します。
Quickly and easily create stunning 3D visualizations
パフォーマンスの高い企業の95%は、今後5~10年にわたり競争力を維持するため、製品を設計、エンジニアリングする方法を変更することになるでしょう。 パフォーマンスの高い企業は通常、先見性にも優れているため、結果的に高い成長率と収益率を享受しています。そうした企業の将来計画は、製品開発と生産戦略...
Creoユーザーがシミュレーションを実行する方法を見る
Learn about trends like emissions reduction and the need for proven design methodologies to meet performance targets and innovation requirements.