受注設計生産プロセスの自動化

新たな技術や市場が生まれ、グローバル化が加速するなか、高度にカスタマイズ可能な重機の必要性が高まっています。シーメンスの受注設計生産 (ETO) プロセス自動化ソリューションは、パワフルなルールオーサリング環境とレポジトリを備えているため、その分野の専門家はルールやベストプラクティスを取得して、ETO製品の開発や入札に使用することができます。これは、構成製品の製造コストの低減にもつながります。

新たな技術や市場が生まれ、グローバル化が加速するなか、高度にカスタマイズ可能な重機の必要性が高まっています。シーメンスの受注設計生産 (ETO) プロセス自動化ソリューションは、パワフルなルールオーサリング環境とレポジトリを備えているため、その分野の専門家はルールやベストプラクティスを取得して、ETO製品の開発や入札に使用することができます。これは、構成製品の製造コストの低減にもつながります。

Learn More

重機機械メーカーは、グローバリゼーション、新興市場の需要、自律性などの技術動向の課題に対応していますが、こうした新市場の顧客向けに、地方自治体の規制に基づいて機械を多様化する必要に迫られています。顧客の要求を正確に満たすために、さらなるカスタマイズの必要性が高まっているのです。
 
シーメンスのソリューションは、製品の計画、エンジニアリングから製造の計画、実行、サービスまでのライフサイクル全体をサポートする構成バックボーンを提供します。バリエーションの数が限られた標準製品から、注文ごとに新しいバリエーションの部品や設計が必要になる複雑なETO製品まで、構成製品の領域全体をサポ​​ートする堅牢な機能を搭載しています。

さらにシーメンスのソリューションは、価値を実現するまでの時間を短縮し、従来のアプローチと比較してはるかに高い拡張性を提供します。

ソリューションの機能

このソリューションを詳しく見てみましょう。

Adaptable PLM Foundation

コラボレーションを通じて製品の専門家と機械構成情報のユーザーをつなぐには、どのデバイスからでも製品情報にアクセスできることが必須です。

Bill of Materials Management

機械の構想から寿命の終わりまで、高度に構成された重機の単一の複数領域BOMを管理しながら、すべての変更管理とリビジョン履歴を一元管理します。

Change Management

構成済みの複雑な機械プラットフォームを効果的に管理し、すべてのモジュールを製品ラインに対して最新の状態にします。また、現場のレガシー装置もサポートします。

Engineering Automation

エンジニアリングルールをカスタムアプリケーションに組み込んで設備の設計時間を短縮して、エンジニアリングチームが画期的な新製品の開発に専念できるようにします。

ERP Connector

標準装備のSAP統合サポートを活用すると、どのようなバリアント情報も柔軟にERPシステムへ送信して、ユーザーのビジネスシステムで機械BOMを自動作成できるようになります。

ETO Application Integrations

事業で使用する一般的なソフトウェアツールにETO機能を組み込んで、指定された設計を可視化し、ドキュメントを見る顧客に明確かつ効果的に提示できるようにします。これにより、アプリケーション販売スタッフの効率が向上します。

Flexible Product Line Engineering

重機の顧客が求める多様性を提供しつつ収益を向上させるために、複数の領域とライフサイクル全体にわたるバリエーションの単一の定義を作成することができます。

Guided Product Configuration

Leverage the single definition of variability to ensure that any user, regardless of role or domain, works only with valid configurations. Guided product configuration limits the features and choices that you can make so that you only see choices that are allowed. This ensures every stakeholder is focused on the products you plan to bring to market.

Product Configuration Visualization

この単一のバリエーション定義を利用して、市場導入を計画している機械に焦点を当て、有効で許容可能な構成だけを使用するようにします。

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。