車室内設計

車室内設計

包括的な3D車室設計で、より高品質で低コストの優れたイノベーションを実現します。設計チームは、業界トップクラスの幅広い機能を搭載したシーメンスの直感的な統合製品スイートを使用して、運転室の機能性 / 安全性、快適さ / スタイルの最適なバランスを見極めることができます。高強度構造の車室外装を迅速に判断して設計すると同時に、運転者の視認性を考慮した最適なソリューションを決定します。また、複数の構成や顧客指定部品の選択肢とともに運転者の人間工学を並行して考慮することで、すべての制御デバイスおよびインターフェースデバイスを論理的に配置します。独自のスタイルとブランド個性を大切にした最も直感的で柔軟な車室構成を作成します。

包括的な3D車室設計で、より高品質で低コストの優れたイノベーションを実現します。設計チームは、業界トップクラスの幅広い機能を搭載したシーメンスの直感的な統合製品スイートを使用して、運転室の機能性 / 安全性、快適さ / スタイルの最適なバランスを見極めることができます。高強度構造の車室外装を迅速に判断して設計すると同時に、運転者の視認性を考慮した最適なソリューションを決定します。また、複数の構成や顧客指定部品の選択肢とともに運転者の人間工学を並行して考慮することで、すべての制御デバイスおよびインターフェースデバイスを論理的に配置します。独自のスタイルとブランド個性を大切にした最も直感的で柔軟な車室構成を作成します。

車室内設計

Learn More

採掘装置や建設 / 農業用機械の操縦室は、より多くの電子機器や自動化機能を統合するだけにとどまらず、運転者のより高い視認性、構造的な安全性、心地良さが求められる、本格的な指令センターへと急速に変化しつつあります。車室設計者は、複数の設計案を開発して評価しながら、競合他社製品と比較して際立たつ実用性とスタイルをバランス良く兼ね備えた車室を迅速に作成できるように、従来のCAD主導型の設計アプローチに統合できるスタイリングツールを必要としています。

車室開発に最も創造的で生産性の高いアプローチを取り入れることで、設計チームを強化できます。他にはないパワー、多機能性、柔軟性を備えるシーメンスのソリューションによって設計者は、材料選択や多様な製造手法など、従来は多大なコストと時間がかかっていたソリューションを検討できるようになります。概念から製造に至る製品設計に対応するには、データの一貫性と設計意図を維持し、各種プロセスを合理化する、統合ツールセットが必要です。

車室内設計

オンデマンド・ウェビナー

Creoを使用する設計エンジニアのためのシミュレーション

Creoを使用する設計エンジニアのためのシミュレーション

Creoユーザーがシミュレーションを実行する方法を見る

ウェビナーを視る

ソリューションの機能

Adaptable Integrated BOM

コアとなる車室CAD設計を拡張して、複雑な製品ライン構成を構築できます。トリム製品、ディスプレイ、制御オプション、右/左ハンドルオプションなどの機能を定義し、各地域の安全要件を考慮したBOMを生成します。

CAE Simulation

製品開発プロセスの早期にシミュレーションを実行して車室の設計判断を行い、CAEの専門家が解析する前に設計品質を向上させます。

Design Interoperability

車室開発に統合シミュレーションツールを使用して熱、ノイズ、振動解析を実行し、運転の快適さを最適化します。  ユースケースが複雑になる前の設計早期の解析を活用します。

Digital Mockup

複数の複雑な車室構成オプションを単一のアセンブリに読み込むことによって、設計検証中に車室構成オプションを評価できます。構成の妥当性を検証し、シートの向きやディスプレイ/制御機器のオプションをデジタル・モックアップ内で最適化できます。

Knowledge Reuse

シート、ディスプレイ、運転制御、人間工学要件、共有部品ライブラリを共有して製品ラインのコンテンツを活用し、部品を最大限に再利用します。車室内の外観や雰囲気が製品ライン間で同じになるようにします。

Model Based Definition

3D CADモデルのアノテーションを使って、溶接構造物、成形部品、購入部品など、運転室内のすべてのコンポーネントを完全にドキュメント化し、品質に重大な影響を与える属性を明らかにします。

Product Modeling

新規車室の溶接構造の枠組みと全体的な設計をより効率的に作成し、作業時間を最大3分の1に短縮します。広範なモデリングエコシステムを利用して、人間工学的なレイアウトを複数検討できるようにします。

Routed Systems

電気コンポーネント (ディスプレイ、カメラ、コントロールなど) の位置を決定し、配線が再び電源パネルへつながるようにケーブルハーネスを設計し、回路図だけでなくケーブル長、色、リードも同期させます。

Seat Trim Design and Engineering Process

効率的で生産的な3D CAD環境を利用して、革新的な自動車シートを設計します。自動車のシートやトリム製品の完全にデジタルな製品定義によって、スタイル、安全性、心地良さを重視した設計を容易に開発し、検証します。