ローコード アプリケーション開発プラットフォーム
Featured Content
-
AI
AI とローコードを活用して、次世代のスマート アプリをリリースしましょう。Mendix は AI 強化型プラットフォームです。エンタープライズ アプリの開発やリリースを手軽に行うことができます。See what's what
-
Mendix Studio Pro Low-Code IDE
Mendix Studio Pro is a visual IDE that accelerates application development, automates routine work, and helps you handle complex tasks with ease.See what's what
-
State of Mendix Developer Community 2023
We released our first-ever Mendix Developer Community survey. We were able to get a closer look at the thoughts, experiences, and backgrounds of the Mendix developers in our community.See what's what
アイデアを結果に変えるソフトウェアポートフォリオを構築しよう
優れた顧客体験を創出し、新製品を迅速に市場に投入し、レガシー投資を最適化しましょう。
成功する企業はMendixで構築します
複雑さに対処するために構築されたローコードプラットフォーム
-
AI駆動の開発
AIアシスト開発で配信を加速させましょう。AIサービスやカスタムMLモデルを使用して、高度なスマートアプリをより早く、より簡単に構築しましょう。
AIの機能を見る -
完全なクラウド選択
高可用性、堅牢なセキュリティ、最大限の信頼性。シングルクリックで任意のクラウドにデプロイできます。
クラウドの機能を見る -
デザインによるガバナンス
すべてをコントロール。Mendixは標準的なDevOpsとガバナンスツールを箱から出してすぐに使える状態で提供し、企業がコンプライアンスのためのカスタムガードレールを設定できるようにします。
ガバナンスツールを見る -
指先でデータを
接続されたエコシステム内でデータを見つけ、理解し、共有し、使用します。Mendixは、すべてのプロジェクトとチームにわたってデータの一貫性とセキュリティを保証します。
インテグレーションを見る -
自信を持って成長しよう
複雑なタスクも楽々解決!Mendix Studio Pro IDEには、開発者が快適かつ効率的に作業するためのツールやリソースが搭載されています。
Mendix IDEを見てみよう
デジタルエコシステムを拡大しよう
イライラせずに統合しましょう
ボックス外のコネクターを使って、データ、アプリケーション、サードパーティのサービスに接続しましょう。SOAP、SQL、REST、ODataなども利用できます。
自分だけの組織を築こう
Gartnerが承認した、組み立て可能なアプローチで開発を進めよう。
Mendixの戦略的なパートナーシップ、適応可能なソリューション、および選りすぐりの統合、拡張機能、テンプレートのライブラリは、スタートに必要なすべてを提供します。
最新リリース
-
Mendix Release 10.9 – See What’s Inside!
-
Mendix Release 10.8 – Productivity Unleashed
-
Mendix Release 10.7 – Go Mac It!
-
Release 10.6: AI, That’s a Lot
プラットフォームの実績が証明しています
Mendixが2023年のGartner® Magic Quadrant™で5回もリーダーになっている理由を見てみよう