革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
エネルギー / ユーティリティ業界の企業は、シーメンスの統合IP管理ソリューションを使うことで知的財産 (IP) ポートフォリオを十分に活用し、最大限に再利用できるようになります。この実績あるソリューションを活用すると、サイクルタイムを短縮し、コストを削減し、コンプライアンスや訴訟に関わるリスクを回避できます。
使いやすい検索機能により、各拠点に分散している設計チームは、業界トップクラスのIPに安全にアクセスして再利用できます。統合されたイシュー・マネジメント (問題管理) システムは、連携的なプロセスによって問題を迅速に特定し、その影響を評価し、問題を解決します。また、可視性とデータ共有を向上し、アクセスを制御し記録することでIPを保護します。
エネルギー / ユーティリティ業界の企業は、シーメンスの統合IP管理ソリューションを使うことで知的財産 (IP) ポートフォリオを十分に活用し、最大限に再利用できるようになります。この実績あるソリューションを活用すると、サイクルタイムを短縮し、コストを削減し、コンプライアンスや訴訟に関わるリスクを回避できます。
使いやすい検索機能により、各拠点に分散している設計チームは、業界トップクラスのIPに安全にアクセスして再利用できます。統合されたイシュー・マネジメント (問題管理) システムは、連携的なプロセスによって問題を迅速に特定し、その影響を評価し、問題を解決します。また、可視性とデータ共有を向上し、アクセスを制御し記録することでIPを保護します。
競争の激化、設計の複雑化、市場投入時間の短縮、統合といった業界の大きな流れによって、エネルギー / ユーティリティ業界はIPのより効率的な管理を迫られています。知的財産権侵害のリスクを軽減し、侵害を防ぐために、企業は社内外のIPを安全で構造化されたリポジトリで管理することが非常に重要です。
短い納期で差別化した製品や設備を開発できるかどうかは、システムからモジュール、機器に至るまで、セキュリティレベルを細かく制御しながら、設計プロセスで設計IPをいかに効率よく再利用できるかにかかっています。
シーメンスのIP管理ソリューションは、ソフト、ハード、検証IPなど複雑な設計資産を安全なリポジトリで管理します。IPが一元化され、再利用と追跡が可能になることで、設計および検証チームは、あらゆるバージョン、あらゆる設計のすべてのIPの履歴を閲覧し、追跡することができます。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
レポジトリ内でIPリスト (Bill of IP) を管理して、社内の設計レポジトリと同期させることで、IPの目録やデータ完全性のための全社基準が構築されます。
ワークフローに基づいた変更管理プロセスにしたがって、すべてのIP変更を伝達します。
問題およびIPの是正 / 予防措置の統合管理によってトレーサビリティを実現します。IPの使用と追跡を可能にして、監査、コミュニケーション、IPの適切な利用を促進します。
ビジネスの全体像(エンジニアリング、製造、財務、運用など)を得るために、TeamcenterをERPなどのエンタープライズアプリケーションと統合して拡張します。SAP®およびOracle®と統合すると、完全な情報交換を双方向に行うことができます。また、ビジネスニーズに応じて、他のさまざまなアプリケーションとTeamcenterを統合することもできます。基になっているのがクラス最高のアプリケーションであれば、Teamcenter環境に接続してシームレスに可視化し、情報を交換してビジネスを効果的に行うことができます。
素早く対応してIPライフサイクル全体を変更、管理、調整します。グローバル規模の安全なアクセスと制御により、強力なセキュリティ、高いパフォーマンス、マルチデータダウンロードとトレーサビリティを実現します。
細かなアクセス権管理によって、地理的に分散した組織内外のユーザーや役割 (グループ) のアクセス権を管理します。
ショッピングカートのようなフィルタをプロパティ、形状、分類に適用してIPを検索します。監査証跡によって、誰がアクセスされたか、誰がIPをダウンロードしたかが分かります。
ワークフローに基づいた審査およびIPリリースのプロセスによって、設計者がIPを要求すると、ゲートキーパーは完全監査済みの環境でIPを審査してリリースすることができます。
レポジトリ内でIPリスト (Bill of IP) を管理して、社内の設計レポジトリと同期させることで、IPの目録やデータ完全性のための全社基準が構築されます。
ワークフローに基づいた審査およびIPリリースのプロセスによって、設計者がIPを要求すると、ゲートキーパーは完全監査済みの環境でIPを審査してリリースすることができます。