革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
エネルギー/公益事業設備投資プロジェクトの成功には、一貫したプログラムの計画とそのプログラムの優れた実施が重要となります。 弊社は、周到に計画され、リソースと予算を確保したプログラム管理ソリューションでコスト、スケジュール、および技術的な要件を統合することで、プログラム計画と実施にシステムアプローチを提供しています。 エネルギー、化学、石油化学のプログラムを維持し、これらのプログラムをあらゆる規模にスケールすることは簡単です。 コストとスケジュールの面でプログラムを実施する可能性を高め、コストやスケジュール、技術的な要件など、すべてのプログラムアーティファクトを管理するための統合システムを提供します。
エネルギー/公益事業設備投資プロジェクトの成功には、一貫したプログラムの計画とそのプログラムの優れた実施が重要となります。 弊社は、周到に計画され、リソースと予算を確保したプログラム管理ソリューションでコスト、スケジュール、および技術的な要件を統合することで、プログラム計画と実施にシステムアプローチを提供しています。 エネルギー、化学、石油化学のプログラムを維持し、これらのプログラムをあらゆる規模にスケールすることは簡単です。 コストとスケジュールの面でプログラムを実施する可能性を高め、コストやスケジュール、技術的な要件など、すべてのプログラムアーティファクトを管理するための統合システムを提供します。
今日のエネルギー/公益事業業界で設備投資プロジェクトの成功には、プログラム計画と実施が重要です。 エネルギー市場の変化、低コストで対応力を備えたプロバイダーとの競争は、計画やコミットメントを達成できないことが多いプロジェクトにとって高まる脅威となっています。 このような状況で設備投資プロジェクトの提供を成功させることは、企業の収益性、評価、投資能力を高めることになり、新しいプログラムやプロジェクトでも成功を収めることができます。
統合されたプログラム計画と実施システムを強化する大手企業は、入札および提案費用を削減して、プログラムのコストとスケジュールを管理するために、入札の正確性と完全性を保証します。 また、プログラムをより統制されたものにすることで、プログラムの実施での予期せぬコストの増大を抑えることができます。
弊社のソリューションでは、プログラムの計画と実施が同じシステム上で行われる場合、すべての分野にわたってプログラムおよび設備投資プロジェクトの計画と実施を統合できます。 弊社のソリューションの定型化し統合されたアプローチにより、プロジェクトを迅速にセットアップし、独立したチームが効果的に連携でき、最終的に市場投入期間を短縮できるようになります。 弊社のソリューションはプロジェクト全体を可視化できます。これにより、リーダーは問題が発生した後に対応するのではなく、問題を予測して回避できます。
このソリューションの主要領域を見てみましょう。
プログラムの目標と設備投資プロジェクトの成果物をサポートするために製品アーキテクチャ、プラットフォーム、構造などの定義と構成を調整します。
さまざまな製品を表現する共通作業分解図(WBS)の管理されたライブラリに基づいて、設備投資プロジェクトやプログラムのWBSを作成します。
プログラムの変更を直接プロジェクト計画に関連付けます。 関連性のないことの多い複数のプロジェクト間で構成管理下にあるアイテムの設計とリリースを連携させます。
プログラム計画の進展を管理し、ワークフローを活用してプログラムの変更項目またはタスクの実行を制御します。
製品変更に合わせた仕様、レポート、イラストレーション、およびその他の技術文書を作成することで、開発にかかる時間やコストを削減しながら、ドキュメントの正確性と有効性を改善することができます。
企業全体で連携して設備開発のイニシアチブを管理するためにプログラムを活用します。 正確な要件と目標に向けて計画し、常に実施されているものを同期させます。
プログラムの成果物や目標をサポートするタスクの実行をスケジュールによって管理します。 スケジュールを自動的に生成して、テンプレートとビジネスルールに基づいてプログラムに関連付けるか、手動で作成します。
関連するプログラムと設備投資プロジェクトの要件をすべて取得します。 追跡対象のプログラム項目と関連するWBS要素に要件を関連付け、必ずこれらの要件に照らして実行します。
さまざまな製品を表現する共通作業分解図(WBS)の管理されたライブラリに基づいて、設備投資プロジェクトやプログラムのWBSを作成します。
プログラム計画の進展を管理し、ワークフローを活用してプログラムの変更項目またはタスクの実行を制御します。