革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
今日の化学および石油化学プロセス産業を先導し、そこで成功するためには、効率的な運用とイノベーションが不可欠です。 エンジニアリングチームは、シーメンスのマルチフィジックスおよびテストのための統合シミュレーション・ソリューションを使用して、プロセス性能の予測、エネルギー効率とプロセス効率の最適化、副産物や廃棄物の削減、最適でないプロセスのトラブルシューティングを実行できます。
今日の化学および石油化学プロセス産業を先導し、そこで成功するためには、効率的な運用とイノベーションが不可欠です。 エンジニアリングチームは、シーメンスのマルチフィジックスおよびテストのための統合シミュレーション・ソリューションを使用して、プロセス性能の予測、エネルギー効率とプロセス効率の最適化、副産物や廃棄物の削減、最適でないプロセスのトラブルシューティングを実行できます。
化学プロセス産業における利益率向上の鍵は、効果的なオペレーションです。革新的な新材料が常に求められる今、原材料から高価値の製品を生み出すプロセスのすべての段階で、複雑で多面的な反応現象を深く理解する必要があります。企業の目標は、性能が落ちている装置を改良したり、まったく新しい設計と入れ替えて廃棄物やエネルギー消費を減らし、産出量を増加させることかもしれません。あるいは、プロセスをより持続可能な、環境に優しいものに進化させることが目標の場合もあるでしょう。
競争が激化する今日のプロセス産業で勝ち残るためにエンジニアは、設計やトラブルシーティングを行う装置で発生している複雑な物理/化学プロセスを、実験や基本的な工学原理で理解できるレベルよりもはるかに高いレベルで完全に理解できるツールが必要です。
シーメンスのソリューションポートフォリオは、以下の機能を統合しています。
これらの機能を組み合わせて、プロセス全体の性能予測、設計検証、最適でないプロセスのトラブルシューティングを実行する仮想エンジニアリング/解析環境を提供して、エンジニアリングチームが効果的なオペレーションを迅速に行えるようにします。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
押し出し、共押し出し、熱形成、コーティング、ファイバーの引き上げ、複雑なレオロジー特性を持つ非ニュートン材料のコンクリート成形に関連するプロセスを設計し、最適化します。
シーメンスのシミュレーション・ソリューションを使用して、サイクロン分離器、静電分離器から蒸留塔にいたるまで、さまざまな性能評価指標を追跡し、流量分布、分離機器およびプロセスを設計、最適化できます。
燃焼および熱効率を向上させてエネルギー消費量を低減し、産出量、選択可能性および持続可能性を向上させます。利益やプロセスの効率を犠牲にすることなく政府の規制を満たします。
高度なマルチフィジックス・シミュレーションを活用してエネルギー効率を改善し、スループットを増やしてプロセス拡大のコストを節減し、革新的な反応機構で複雑な相の相互作用を実現できるようにします。
微粒子輸送プロセスのマルチフィジックス・シミュレーションを使用して、規模を拡大しつつエネルギーを節減し、オペレーションの効率を引き上げ、製品品質を維持するために必要な性能効率を達成します。
石油・ガス業界が「長期にわたる低い」価格を受け入れるようになるにつれて、経営者は生産効率の最適化を模索するようになりました。つまり、国際的な石油会社はコストをできる限り抑えて、より多く生産する方法を検討し始めています。 生産効率を最大限向上させている経営者は、石油およびガスのシミュレーションソ...
In the consumer products industry, consumers are now the primary influencers in the innovation process. As such, manufacturers must keep up with th...
現地リソースの効率活用を可能にする設計最適化
設計空間探索を自動化し、エネルギー産業のイノベーションを加速させる