こちらのページは日本語に自動翻訳したものです。 元の英語を表示しますか?
この翻訳は役に立ちましたか?
  1. Home
Simcenterエンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアを複数の画面で使用し、現代の複雑なエンジニアリング課題を克服しているエンジニアもいます。

性能エンジニアリング・ソリューション

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェア

現代の複雑なエンジニアリング課題を克服します。マルチフィジックス・シミュレーションおよびテストソフトウェアを使用して、早期の洞察により製品の実際のパフォーマンスを向上させます。生産性を高め、イノベーションを促進します。

製品とプロセスの性能エンジニアリングを変革

人工知能 (AI) や電動化などの最先端技術の影響力の高まりは、規制の進化や、持続可能でパーソナライズされたインテリジェントな製品に対する消費者の期待の高まりと相まって、現実世界のエンジニアリングの課題を複雑化させています。成功するためには、企業は熟練したエンジニアの不足に対処しながら、エンジニアリングの領域、方法、ツールを効果的に統合する必要があります。シミュレーションとテストを中核とする包括的なデジタルツインは、エンジニアリングを変革し、新しいコンセプトを迅速に開発、最適化し、市場に投入する上で極めて重要です。

66%

シミュレーションで早期に知見を得る

66%の企業が、シミュレーションを使用することで早期に知見が得られたと報告しています。(Tech-Clarity)

73%

モデルベース・システム・エンジニアリングの採用

トップ企業の73%が、複数のエンジニアリング領域にまたがる複雑な設計要求に対処するために、製品開発にモデルベース・システム・エンジニアリングを採用しています。(Lifecycle Insights)

79%

テストによるシミュレーション精度の検証

大手企業の79%が、シミュレーションアナリストとテストエンジニアのコラボレーションを促進しています。シミュレーション・モデルをテスト結果で検証し、精度を高めます。(Tech-Clarity)

革新的な製品をより早く提供するために、製品開発プロセスを加速するにはどうすればよいでしょうか?

分野間のサイロ化を解消し、統合されたマルチドメインおよびマルチフィジックスワークフローをサポートするシミュレーションおよびテストソリューションを使用して、製品性能に関する早期の知見を得ることができます。

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアで何ができるのか?

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアは、製品性能を早期に把握し、設計の最適化を支援し、モデルベース・システム・エンジニアリングを促進します。これにより、市場投入までの時間を短縮し、ROIを向上させ、エンジニアリングとデジタル・トランスフォーメーションにおける競争力を高めることができます。

Simcenterで生産性を高め、イノベーションを促進

Simcenterエンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアでデジタルツインを解き放ちます。モデリングとシミュレーション、多分野にわたる設計探索、物理テスト、およびシミュレーション・プロセスとデータ管理により、設計サイクルの早い段階で製品の挙動を予測します。

Simcenter熱流体シミュレーション・ソフトウェア・ソリューションを説明するエンジニア。

Computer-aided engineering (CAE)

  • マルチフィジックス数値流体力学 (CFD) およびコンピューター支援設計 (CAD) 組み込みCFD
  • 新規材料設計のための計算化学
  • 有限要素モデリング (FEM)
  • 構造、音響、運動、電磁気学のシミュレーション用ソルバー
Simcenterシステム・シミュレーションを使用するエンジニア。

Systems modeling and simulation

  • 早期コンセプト設計とシステム性能検証
  • システムアーキテクチャの構築と評価
  • モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) ワークフローへのシミュレーションの統合
  • モデルベースの信頼性、可用性、保守性、安全性 (RAMS) 解析
Simcenterポートフォリオ、モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) 、シミュレーション・プロセスとデータ管理 (SPDM)、RAMS、HPCクラウド・コンピューティングを使用してコンピューターで作業する男性。

AI and reduced order modeling

  • 設計空間の探索と最適化
  • 人工知能による検索機能の強化
  • 低次元化モデル (ROM) の構築、検証、エクスポートのためのプラットフォーム
Teamcenterソフトウェアのシミュレーション・プロセスとデータ管理の画像。

Workflow and process automation

  • シミュレーション・プロセスとデータ管理 (SPDM)
  • すべての性能領域にわたる完全なトレーサビリティ
  • テンプレート化および自動化されたワークフロー
  • CADツールとCAEツールのオープンな統合
Simcenter物理試験ソリューションを使用する運転者の画像。

Physical testing

  • テストハードウェアとソフトウェアの統合ソリューション
  • マルチフィジックス・テストによる迅速な性能検証
  • テストとシミュレーションの組み合わせによるシステム・エンジニアリングの加速

CADからCAEへ数分で移行

機械シミュレーションにはSimcenterをお試しください。CADジオメトリをシミュレーションに使用可能なジオメトリにすばやく変換します。構造解析を簡単に実行し、設計性能に関する迅速な知見を得ることができます。設計を変更し、モデルが自動的に更新され、迅速なイテレーションが行われることを確認します。

Simcenter 3Dソフトウェアで作成した3Dモデルのビジュアル。

Simcenterに関する実際のエンジニアの声を読む

ユーザーの認識は重要です。これは、Simcenterの業績と、継続的なソフトウェアリリースサイクルがお客様の共感を呼んでいるかどうかを反映しています。

SimcenterのG2リーダーバッジ
プロジェクトの早い段階でシミュレーションを採用することで、フロントエンドのコストと時間を大幅に削減し、可能な限り短い時間で適切な設計の答えを得ることができました。これは、人々に正しい設計上の決定をさせ、開発時間を50〜80%短縮できるため、非常に重要です。
Euan Freeman氏, プリンシパル・エンジニア, Cox Marine

エンジニアリングの取り組みに難なく着手

専門家の活用

エンジニアリング・コンサルティング・サービスを利用して、エンジニアリング・デジタルツインの構築を支援します。

トレーニングへのアクセス

Siemens Xcelerator Academyを使用して、Simcenterを使いこなし、生産性を短期間で向上させる方法をご覧ください。

コミュニティに参加する

Simcenterエキスパートのコミュニティに参加して、知識を広げましょう!

よくある質問 (FAQ)

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアとは?

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアにより、エンジニアは設計プロセスの早い段階で製品の挙動を把握し、潜在的な問題を特定し、設計を反復して性能、信頼性、効率を向上させることができます。、、エネルギー、、製造など、さまざまな業界で製品開発を加速し、コストを削減し、イノベーションを推進する上で重要な役割を果たしています。

シミュレーションは、製品設計の確実な意思決定にどのように役立ちますか?

設計サイクルの早い段階でシミュレーションを行うことで、実現不可能な設計を排除できます。また、シミュレーションしなければ検討対象にならなかったような、革新的な設計案を探査できるようになります。シミュレーションを使用する設計エンジニアには、コストと時間の削減や、積極的なイノベーション、製品品質の向上など、数多くのメリットがあります。先進的な手法では、特定の設計課題に特化したシミュレーション用テンプレート (検証済みのもの) をエキスパートが設定します。次に、このシミュレーション用テンプレートをガイド付きシミュレーション・ワークフローに組み込みます。適切なシミュレーション・データの管理は、シミュレーションの民主化に不可欠です。

設計モデルと、シミュレーション・モデル、解析結果を自動的にリンクするデータ管理機能によって、どの結果がどの設計案のものなのか、明確に関連付けされ、意思決定の確実性を高めます。ただし、生成データやファイルの追跡とリンクだけでは不十分です。

設計探査データのなかから実用的な知見を探し出し、それを素早く取り出せなければ、意思決定に使えません。結果の視覚化ツールやレポート、データ・アナリティクスは、すべての要件を満たす最適な設計案を選択する助けになります。

Simcenterとは何か。

Siemens Xceleratorの一部であるSimcenterポートフォリオは、柔軟でオープンかつスケーラブルな、業界をリードするエンジニアリング・シミュレーションおよびテスト・ソリューションと関連サービスのスイートです。Simcenterは、システム・シミュレーション、CAEシミュレーション、物理試験において、強力なマルチフィジックス・エンジニアリング手法を独自に組み合わせています。AI機能を活用して意思決定の迅速化とユーザーエクスペリエンスの向上を実現し、領域間のワークフロー自動化とプロセスおよびデータ管理を通じて生産性を向上させます。

Simcenterは、製品やプロセスの実際のパフォーマンスに関する詳細な知見をエンジニアに提供し、製品ライフサイクル全体にわたって生産性の向上、市場投入までの時間の短縮、イノベーションの加速を可能にします。Simcenterソリューションは、物理世界と仮想世界をつなぐ包括的なデジタルツインの完成に不可欠です。

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアSimcenterが選ばれる理由

クロスドメインのパフォーマンスを理解して実現するには、すべての開発フェーズ、すべての性能領域と物理特性に展開できるシミュレーションおよびテストソリューションが必要です。さらに、これらの活動は、現実世界のマルチフィジックス現象を捉え、相反する属性のバランスをとるために、独立して行うのではなく、リンクさせる必要があります。Simcenterは、製品開発プロセスのあらゆる段階にわたるクラス最高の予測シミュレーション、テスト、設計探索ソリューションの統合ポートフォリオを提供し、エンジニアリングにおける最も困難な問題を解決し、生産性の向上とイノベーションの促進を通じてエンジニアリングの変革を支援します。

シミュレーションとテストは、もはやサイロ化された業務と見なすことはできません。デジタルツインはライフサイクル全体にわたって価値を提供し、その進化はトレーサビリティと変化の影響を把握するために管理する必要があります。これは、全体的なデジタル製品開発イニシアチブの一環としてシミュレーションとテストを提供することによってのみ可能になります。Siemens Xceleratorは、電気、機械、ソフトウェアなどのエンジニアリング領域の境界を曖昧にし、Simcenterのシミュレーションおよびテストソリューションは、ライフサイクルの設計、実現、最適化の各フェーズにおいて、Siemens Xceleratorソリューションを補完します。

デジタル・トランスフォーメーションへの道のりにおいて、企業はツールとアプリケーションのイノベーションを継続的に推進するためのリソースを持つ信頼できるパートナーを必要としています。シーメンスは研究開発に多額の費用を投じ、隣接地域の既存企業とのパートナーシップを活用し、将来のビジネスを変革する可能性のあるテクノロジーを持つスタートアップに投資しています。これらすべてにより、お客様が最先端を走り続け、競合他社よりも早くデジタライゼーションのメリットを享受できるよう、イノベーションが着実に進んでいます。Simcenterのエンジニアリングおよびコンサルティングサービスは、深い専門知識、設備、リソース、専門知識を提供し、エンジニアリング・プロセスの変革とそれに伴う投資収益率を加速します。

詳細情報

見る

ウェビナー PCBの熱解析を自動化して開発期間を短縮

ウェビナー I 次世代のクラウドベースのコラボレーションプラットフォームで簡単にコラボレーション

聴く

ポッドキャスト | 産業界におけるデジタルツインの進化

ポッドキャスト | ビークルダイナミクスパラメータのリアルタイム最適化におけるAIの力

読む

電子ブック I エンジニアリング・チームの限界を押し広げ、より迅速にイノベーションを市場に提供

電子ブック I CFDシミュレーションが中小企業 (SMB) の競争力維持にどのように役立つか

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。