革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
プロセスとシステムの性能を改善するには、効率性と信頼性を最大限に高めることが非常に重要です。シーメンスのソリューションは、プロセスシステムのデジタル・ツインを作成し、設計およびオペレーションの意思決定の元となる深い知見を提供します。
さらにシーメンスのソリューションは、分離、生成水、熱交換器、圧縮およびブースティングなどに幅広く対応し、混相流、熱伝達、構造物の反応および制御システムに関する複雑な挙動を予測できます。 新しいテクノロジーを開発する場合であれ、既存の施設を運用する場合であれ、シミュレーションをプロセスの中心に据えることが必要となっています。
プロセスとシステムの性能を改善するには、効率性と信頼性を最大限に高めることが非常に重要です。シーメンスのソリューションは、プロセスシステムのデジタル・ツインを作成し、設計およびオペレーションの意思決定の元となる深い知見を提供します。
さらにシーメンスのソリューションは、分離、生成水、熱交換器、圧縮およびブースティングなどに幅広く対応し、混相流、熱伝達、構造物の反応および制御システムに関する複雑な挙動を予測できます。 新しいテクノロジーを開発する場合であれ、既存の施設を運用する場合であれ、シミュレーションをプロセスの中心に据えることが必要となっています。
業界の性能、環境および資金のニーズを満たすために、信頼性が高く効率の良いコンパクトなプロセスシステムが求められています。 シーメンスのソリューションは、シミュレーションをプロセスシステム設計の中心に据えることにより、ユーザーが十分な情報に基づいて設計の意思決定を行い、オペレーションの性能を最大限に引き出せるようにします。
システムレベルのシミュレーションから詳細なコンピューター支援エンジニアリングにまで対応するシーメンスのシミュレーション・ソリューションは、次のような機能を備えています。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
産業の複雑な問題は、複数のエンジニアリング分野にまたがって対応できるシミュレーション技術でしか解決できません。このため、さまざまな物理現象に対応できるソリューションが必要になっています。
さまざまな流体相と固体相の物理的挙動を正確に表現することは、資産の実際の性能を把握するうえで非常に重要です。Simcenterには、シミュレーションのニーズに対応できるように、オイラー表現およびラグランジュ表現のさまざまなモデリング機能が用意されています。
Simcenterには、業界トップクラスの包括的な熱シミュレーション機能が含まれています。これらの機能は、機器の熱特性を理解し、これに基づいて、性能が最適になるように熱管理ソリューションをカスタマイズするのに役立ちます。
設計段階からオペレーション全体まで、アセットの構造健全性を定量化、実証、保証する
Achieving Operational Efficiency in High Temperature Processes
Novel computational chemistry methods enhance oil recovery
Solve design and operation challenges of oil and gas separation systems