革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
海底生産および処理を適切に行うには、オペレーション実行中の生産性を最大化できる費用対効果の高い設計を安全かつ効率的に進めなければなりません。シーメンスのシミュレーションおよびテストソリューションでは、デジタル・ツインを作成および使用することで、設計から生産オペレーションまでの資産ライフサイクル全体を通して、製品およびシステムの性能に関する非常に深い洞察を得ることができます。シーメンスのソリューションは、システムシミュレーション、3Dコンピューター支援エンジニアリング、テストを組み合わせて、設計およびシミュレーションの作業を支援します。
海底生産および処理を適切に行うには、オペレーション実行中の生産性を最大化できる費用対効果の高い設計を安全かつ効率的に進めなければなりません。シーメンスのシミュレーションおよびテストソリューションでは、デジタル・ツインを作成および使用することで、設計から生産オペレーションまでの資産ライフサイクル全体を通して、製品およびシステムの性能に関する非常に深い洞察を得ることができます。シーメンスのソリューションは、システムシミュレーション、3Dコンピューター支援エンジニアリング、テストを組み合わせて、設計およびシミュレーションの作業を支援します。
構造設計および信頼性、流路保全、処理、完全性管理または制御システムのいずれの業務であっても、シーメンスのソリューションを使用すれば、機器およびオペレーションを自信を持って扱うことができるようになります。シーメンスのソリューションでは、デジタル・ツイン・アプローチにより、3Dコンピューター支援エンジニアリング・シミュレーションを使用して、資産 / システムのライフサイクル全体を通して、性能をシステムレベルまたは詳細レベルのいずれでも予測できます。シーメンスのソリューションを活用すると、次のことが可能になります。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
Simcenter Amesimにより、オフラインまたはリアルタイムで高品質の制御を最短の時間で設計します。 適切なメカトロニクスソリューションを開発するには、機械、電気、ソフトウェアを統合システムで同時に最適化する必要があります。一部のコントローラー機能は深い物理的洞察と高度な数学が関係する高度なアルゴリズムを必要とするため、制御戦略の策定には、単に論理的な流れのダイアグラムの作成を超えた作業が必要です。これはモデル予測制御 (MPC) またはニューラルネットワーク (NN) などの高度な制御技術を活用することで実現します。
複雑な産業問題の解決には、さまざまな物理現象に対応できるソリューションが必要です。こうした問題は、複数のエンジニアリング分野にまたがって対応できるシミュレーション技術でしか解決できません。
複数の流体相と固体相の物理的挙動を正確に表現することは、機器の実際の性能を把握するうえで重要です。シミュレーションのニーズに対応するため、Simcenterには、オイラー表現のモデリング機能とラグランジュ表現のモデリング機能の両方が用意されています。
応力や振動に対してコンポーネントや製品アセンブリがどのように反応するかを理解することは、どの業界でも非常に重要です。製品と材料の複雑化が進むにつれて、エンジニアには、単純な線形静解析にとどまらないツールが必要になってきました。Simcenterには、さまざまな構造解析の問題を単一のユーザー環境内で解決するために必要な先端構造ソリューションが含まれています。
Simcenterには、業界トップクラスの包括的な熱シミュレーション機能が実装されており、ユーザーは開発中の製品の熱特性を理解し、それに合わせて熱管理ソリューションをカスタマイズして、性能を最適化できます。
Simcenter Amesimにより、オフラインまたはリアルタイムで高品質の制御を最短の時間で設計します。 適切なメカトロニクスソリューションを開発するには、機械、電気、ソフトウェアを統合システムで同時に最適化する必要があります。一部のコントローラー機能は深い物理的洞察と高度な数学が関係する高度なアルゴリズムを必要とするため、制御戦略の策定には、単に論理的な流れのダイアグラムの作成を超えた作業が必要です。これはモデル予測制御 (MPC) またはニューラルネットワーク (NN) などの高度な制御技術を活用することで実現します。