革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Simcenterは、ガスタービンの空気力学シミュレーションと熱伝達シミュレーションにパラダイムシフトをもたらします。Simcenterは、ガスタービンの空気力学シミュレーションと熱伝達シミュレーションにパラダイムシフトをもたらします。単一のパッケージで、外部の空気力学、内部の冷却、固体温度、さらには固体応力をシミュレーションして予測します。
Simcenterは、ガスタービンの空気力学シミュレーションと熱伝達シミュレーションにパラダイムシフトをもたらします。Simcenterは、ガスタービンの空気力学シミュレーションと熱伝達シミュレーションにパラダイムシフトをもたらします。単一のパッケージで、外部の空気力学、内部の冷却、固体温度、さらには固体応力をシミュレーションして予測します。
タービン翼は、過酷な運転条件下でも確実に機能するものでなければなりません。物理試験は費用と時間がかかるうえ、固体翼内の状態を監視することは不可能です。
シーメンスのソリューションを使用すると、どのようなジオメトリ形状であっても流体温度と固体温度の両方を解くことで、非常に複雑な翼の性能をシミュレーションして予測できます。物理試験を行う前に、仮想環境で複数の設計を素早く評価できるため、開発コストが低減します。
Simcenterのツール・ポートフォリオには、次の機能があります。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
インテリジェントな自動設計探索を使用して、革新的で効率的なタービン翼および冷却フローを設計します。
最新のアディティブ・マニュファクチャリング手法を活用して、部品を設計、最適化、製造します。タービン部品の設計と製造が変わります。
シーメンスのエンジニアリング・サービスおよびコンサルティング・サービスの提供する拡張可能なサポートを活用すれば、製品の開発時間が短縮し、最も難しい課題も解決します。
SimcenterのCFDソフトウェアを使用して、流体の物理特性と固体の物理特性を同時にシミュレーションします。タービン翼の性能の全体像を把握します。
CAEシミュレーションのデータとプロセスを制御します。製品ライフサイクルデータ管理を使用して、シミュレーション全体のトレーサビリティと標準化を確保します。
製品の熱特性を理解して製品の寿命を予測し、最適な性能が得られるように熱管理ソリューションを調整します。
Use conjugate heat transfer CFD simulations to predict heat transfer coefficients during the start-up phase of steam turbines.
ガスタービンを安全かつ効率的に運転するには、内部の空気チャネルでタービンブレードを冷却することが不可欠です。これまで長い間、金属の温度とブレードの負荷を予測するツールとしてシミュレーションが使用されてきましたが、そのプロセスは複雑で時間がかかるものでした。多くの段階を踏まなければならず、異なる...
シーメンス・エナジーはどのようにさまざまな領域の結果を統合して、高忠実度タービンシミュレーションを作成し、効率的で信頼性の高いガスタービンを設計しているのかを学びます。