革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
エネルギー/ユーティリティ業界の市場では、優れた信頼性、デリバリー・サイクルの短縮、製品開発コストの削減、総所有コスト(TCO)の低減が求められています。シーメンスは、複雑な設備とモジュラー式建築ソリューションの提供に向けて、製造企業をサポートします。 完全に統合されたオープンなエンタープライズデータ管理プラットフォームにより、石油サービスおよび設備メーカーに特化した、デジタル企業向けの航空エンジニアリング産業ソリューションを提供します。
エネルギー/公益事業産業のあらゆる業界を包括的にサポートする3D製品設計機能により、高品質で低コストな機器設計のイノベーションを推進します。シーメンスの3D CADソリューションは、業界トップクラスの幅広くも奥深い機能が完全に統合された、直感的に操作できるソリューションスイートです。弊社は、シェールオイルや再生可能エネルギー発電など、急速に変化する産業における顧客の需要を先読みできるよう、お客様の設計チームが複数の設計アプローチを模索することを支援します。自社のオペレーションが競争力を維持し、コンプライアンスに準拠し続けるために、今日のエネルギー/公益事業の経営者/事業者が必要としている最もコスト効果の高い、革新的で機能的な製品の製造を迅速に実現できます。
エネルギー / ユーティリティ設備の製造は、内蔵されるソフトウェアやエレクトロニクスの要件の増大を背景に、ますます複雑になっています。多くのメーカーが、新たなニーズや変化し続けるニーズに効率的に対応する方法を模索しています。シーメンスのソリューションは、統合的なエンジニアリング・ライフサイクル管理アプローチで、複数領域をまたぐ設備エンジニアリング・チームをサポートします。このアプローチでは、機械、エレクトロニクス、ソフトウェア、シミュレーション・データを単一のコラボレーション環境に組み込んだ複数領域をまたぐエンジニアリング管理プラットフォームに、要件管理やセキュアなサプライヤー・コラボレーションなどの機能を統合します。
この業界向けソリューションの詳細をご確認ください。
ライフサイクルの全期間にわたって資本投資プロジェクトと資産情報を一元化、管理、制御するアプローチを採用します。
要件とは、顧客が自分のニーズを満たすために獲得するものを表したものであり、これにはアセットパフォーマンス、コンプライアンス、品質、耐用年数などが含まれます。エネルギー/公益事業業界における要件管理は、設備投資プロジェクトにおいてきわめて重要であり、設備の製造企業、EPC、経営者/事業者間のクローズドループの相互作用に不可欠なものです。
シーメンスの要件管理ソリューションは、アセットライフサイクル全体を通して、顧客のニーズを安全でグローバルなプラットフォームに統合します。このソリューションを活用すると、アセット開発に関わるすべての人々が、要件を効率的に取得、管理し、やり取りできるようになります。
エネルギー/公益事業設備投資プロジェクトの成功には、一貫したプログラムの計画とそのプログラムの優れた実施が重要となります。 弊社は、周到に計画され、リソースと予算を確保したプログラム管理ソリューションでコスト、スケジュール、および技術的な要件を統合することで、プログラム計画と実施にシステムアプローチを提供しています。 エネルギー、化学、石油化学のプログラムを維持し、これらのプログラムをあらゆる規模にスケールすることは簡単です。 コストとスケジュールの面でプログラムを実施する可能性を高め、コストやスケジュール、技術的な要件など、すべてのプログラムアーティファクトを管理するための統合システムを提供します。
エネルギー / ユーティリティ業界の企業は、シーメンスの統合IP管理ソリューションを使うことで知的財産 (IP) ポートフォリオを十分に活用し、最大限に再利用できるようになります。この実績あるソリューションを活用すると、サイクルタイムを短縮し、コストを削減し、コンプライアンスや訴訟に関わるリスクを回避できます。
エネルギー/公益事業業界における受注設計生産(ETO)設備の複雑性と多様性は、ますます高まっています。 弊社のソリューションは、計画とエンジニアリングから製造、実施、フィールドサービスまでのライフサイクル全体をサポートします。
弊社のソリューションは、機器製造企業およびEPCがより高品質の製品を迅速に市場投入するのを支援します。 また、エンジニアリング部門が、ナレッジを最大限に再利用しつつ、より高い精度を備えたソリューションをお客様に提供し、販売部門がコストとスケジュールを遵守しながらお客様の要望により迅速に対応できるようにします。
エネルギー機器OEMは、全体的な製品の信頼性と診断の機能を向上させるために、システムエンジニアリングと統合に重点を置く一方で、サブシステム設計はサプライチェーンに任せるようになっています。加えて、所有事業者が従量制の契約を好む傾向が高まっていることから、リスクを制御するために不可欠な、性能を予測できる信頼性の高い設計が必要になっています。安全性とオペレーションの信頼性を向上させるシーメンスのソリューションは、保守費用や維持費用を削減し、総所有コストを削減しながらシステムの信頼性を高めます。
原発産業は、利益の減少、予算超過、原子炉の停止などの危機に瀕しています。規制の強化を受けて発電所の認可プロセスを合理化する必要に迫られるなか、再生可能エネルギーとの競争が激化し、より安価なガスの需要が高まって発電所の経済的意義は上昇しています。原発メーカーに今求められているのは、革新的な原子炉技術と迅速な開発です。シーメンスの幅広いシミュレーションツールを活用すれば、設計サイクルをデジタル化して次世代の原子力発電所の設計、建設、運用を最適化できます。
ガスタービン設計を成功させる鍵は、効率の向上と信頼性の確保、コスト削減の3つであり、その達成には、ワークフローのすべての段階で革新的な設計を取り入れる必要があります。シーメンスのソリューションは、ガスタービンのプロジェクトを加速させるエンジニアリングツールによって、これまでの常識を破る画期的な技術を実現します。
変化の激しいエネルギー業界で成功するために石油/ガス業界の企業は、製品開発、テスト、運用に、これまで以上に革新的な手法を採用するよう迫られています。装置やシステムのライフサイクル全体を通してエンジニアリングシミュレーションを実行できる企業は、より良い製品を短期間で開発でき、安全かつ効率的に石油/ガス施設を運営できます。
今日の化学および石油化学プロセス産業を先導し、そこで成功するためには、効果的なオペレーションとイノベーションが不可欠です。 エンジニアリングチームは、シーメンスのマルチフィジックスおよびテストのための統合シミュレーション・ソリューションを使用して、プロセス性能の予測、エネルギー効率およびプロセス効率の最適化、副産物や廃棄物の削減、最適でないプロセスのトラブルシューティングを実行できます。
アディティブ・マニュファクチャリングを活用すると、エネルギー/公益事業の設備の製造企業、EPC、経営者/事業者は、コスト削減を図りながら、最適なパフォーマンスに向けてあらゆるものを作り変えることができます。アディティブ・マニュファクチャリングの産業化によって、企業は、生産コストを削減しながらイノベーションを拡大させ、製品パフォーマンスを向上させることができるようになります。
アディティブ・マニュファクチャリング用の統合ソフトウェアを利用すると、製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を迅速に行うことが可能となります。設計モデルからプリントした部品になるまでのデジタルプロセスが合理化されているため、アプリケーション間の部品データを変換してモデル化し直す必要がありません。シーメンスのアディティブ・エンジニアリングとマニュファクチャリングソリューションを活用すると、画期的な製品を製造し、ビジネスを変革することができます。
弊社のサプライヤー統合ツールおよびソリューションでは、エネルギー、化学、石油化学業界全体のお客様のビジネス要件に対応するために、サプライヤーとのやり取りを管理するための包括的なアプローチを提供します。弊社のソリューションは、お客様のPLM環境の外のサプライヤーを含め、サプライヤーとのやり取りのために、安全で使いやすいプラットフォームを提供します。グローバル化が進み、施設やオペレーションが複雑化するこの時代には、「汎用性の高い」ソリューションはもはや存続できません。設計データの交換、材料の直接調達、サプライヤーのプログラム管理など、複数のユースケースをサポートする弊社のソリューションは、お客様の期待に応えます。
エネルギー / ユーティリティ事業用機器メーカーは、コストを削減しながらイノベーションを加速させるために、製品や機器の設計と検証を同時進行させながら、製造と生産についても計画して最適化する必要があります。これによって、より多くの人が相互に関連した情報をもとに、より優れた判断を素早く下せるようになるため、時間が節約され、それぞれの意思決定の価値が高まります。
設備レイアウトと最適化ツールを活用すると、エネルギー/ユーティリティの生産環境の設計、レイアウト、構成を行い、さらに3Dファシリティモデルを使用して設備とラインオペレーションの最適化を行うことができます。
弊社の施設と生産ラインの設計および最適化ソリューションを活用すると、レイアウトを最適化し、生産開始前にクリアランスやエネルギー、騒音、安全性などの要因が確実に考慮されるように、生産システムの3Dバーチャルモデルの開発を行うことができます。
資産の整合性は、生産者、経営者/事業者、設備の製造企業に突きつけられている重要な問題です。 ひとつの失敗が、パイプラインからの流出などのインシデントを引き起こす可能性があります。このことは、企業が責任を負うかどうかに関係なく、環境を破壊し、さらにエネルギー/公益事業業界全体の信用を低下させることになります。 弊社の統合型品質管理ソリューションを使用すれば、資産のライフサイクル全体を通して品質を向上しコストを削減することができます。 このソリューションを活用すると、コンプライアンスへの対応、品質およびオペレーションの効果に関して、クラス最高のものを提供することができます。
油田およびオフショアプラットフォームから化学および石油化学処理施設まで、機器および施設のインサービス管理は、エネルギー/公益事業産業における安全で信頼性のある生産の成功に欠かせません。
弊社のインサービスライフサイクル管理ソリューションは、ステータス特性と部品の取り外し、設置、検査履歴を通して、部品のテスト、保証、リコール、保守をサポートするために、機器の物理構成を管理します。弊社のソリューションは、セキュリティ、ワークフロー、変更、ドキュメント管理のための主要なPLM機能を活用して、アセットBOMとナレッジを実際のアセット構造と一致させ、サービスの強化を図ります。
エネルギー / ユーティリティ事業向け設備のOEM、オーナーオペレーター、EPC業者は、IoTをはじめとする新しいテクノロジーを絶えず模索して総所有コスト (TCO) の削減に努めています。シーメンスのIoTおよびライフサイクル解析ソリューションは、現場で実際に使用している製品や資産である「フィジカル・ツイン」と、それに対応する仮想的な「デジタル・ツイン」を融合して、すべての関係者に製品の性能に関する価値ある知見をもたらし、イノベーションや競争優位性の可能性を開きます。
エネルギー / ユーティリティ設備の製造は、内蔵されるソフトウェアやエレクトロニクスの要件の増大を背景に、ますます複雑になっています。多くのメーカーが、新たなニーズや変化し続けるニーズに効率的に対応する方法を模索しています。シーメンスのソリューションは、統合的なエンジニアリング・ライフサイクル管理アプローチで、複数領域をまたぐ設備エンジニアリング・チームをサポートします。このアプローチでは、機械、エレクトロニクス、ソフトウェア、シミュレーション・データを単一のコラボレーション環境に組み込んだ複数領域をまたぐエンジニアリング管理プラットフォームに、要件管理やセキュアなサプライヤー・コラボレーションなどの機能を統合します。
エコ設計イニシアチブなど、資産ライフサイクルのあらゆるフェーズで、持続可能性と物質の制御に対応します。
エネルギー/公益事業産業のあらゆる業種を包括的にサポートする3D製品設計機能により、高品質で低コストのイノベーションを推進します。シーメンスの3D CADソリューションは、業界トップクラスの幅広くも奥深い機能が完全に統合された、直感的に操作できるソリューションスイートです。弊社は、シェールオイルや再生可能エネルギー発電など、急速に変化する産業における顧客の需要を先読みできるよう、お客様の設計チームが複数の設計アプローチを模索することを支援します。自社のオペレーションが競争力を維持し、コンプライアンスに準拠し続けるために、今日のエネルギー/公益事業の経営者/事業者が必要としている最もコスト効果の高い、革新的で機能的な製品の製造を迅速に実現できます。
先物価格が過去の最高値を大きく更新するなか、エネルギー / ユーティリティ業界では政府規制の厳格化や個別仕様化が世界中で進んでおり、納期やコスト、品質管理プロセスに影響を与えています。シーメンスが提供する効果的かつ高度な製品コスト管理ソリューションは、世界トップクラスのPLMソフトウェアと高精度のコスト管理ツールを統合することで、競争優位の確立を支援します。
シーメンスのエンジニアリングおよび製造ソリューションは、今日のエネルギー / ユーティリティ業界で求められる複合材を設計、解析、製造する非常に高度なプロセスをエンド・ツー・エンドでサポートしています。シーメンスは、風力タービン翼など、コンカレント・エンジニアリング・プロセスを必要とする高度な複合材部品を開発するための実証済みソリューションを提供しています。何十年にもわたって業界を先導し続けるシーメンスは、エネルギー産業アプリケーションに特化したエンド・ツー・エンドの複合材設計 / 製造システムを実現できる唯一のソリューション・プロバイダーとして高く評価されています。
タスクを自動化し、部品および組み立て計画を検証し、設計スケジュールと変更を容易にします。
シーメンスの部品プランニング、シミュレーション、製造ソリューションは、部品製造に必要な包括的なツールセットを完全統合しています。
原子炉の安全と効率を実証できる幅広い運転シナリオを使用して必要な物理特性をすべて取得し、冷却システムの熱水力性能を正確に予測できる実証済み機能を持つのは、最先端のシミュレーションツールだけです。
提案された使用済み燃料の保管 / 廃棄ソリューションを、信頼性が高く財務的にも健全なものとするには、数千年という超長期のタイムスケールで貯蔵施設の構造、熱伝達、放射挙動を包括的に熱機械シミュレーションすることが必須です。
新規の原子炉の試運転では、新しいコンセプトの安全性と経済的実行可能性を実証し、長期に渡る認可プロセスを加速するために、幅広いシミュレーションを実行する必要があります。このプロセスには、従来型のシミュレーションツールに代わる、多次元の流れと熱挙動を効率的かつ正確にモデル化できるシミュレーションツールが不可欠です。「デジタル・ツイン」や「仮想原子炉モデル」の構築で、複雑な原子炉システムをすべて表現できるツールなら理想的です。
Simcenterは、ガスタービンの空気力学シミュレーションと熱伝達シミュレーションにパラダイムシフトをもたらします。シーメンスのマルチフィジックスおよびタイムスケール機能は、最も複雑なジオメトリのメッシュ作成が可能なツールと統合されており、精度の高い結果と貴重なエンジニアリング知見を提供します。単一のパッケージで、外部の空気力学、内部の冷却、固体温度、さらには固体応力をシミュレーションして予測します。
The combustor is the heart of a turbine, and achieving high efficiency is vital for operating in today's energy market. Our multi-physics solutions can simulate all aspects of combustion. Predict operating temperatures, flame shapes and emissions with confidence, investigate new fuel sources, and optimize designs via a virtual combustion chamber.
エンジニアは、掘削と採収を安全に進めるために、イノベーションと機能性を兼ね備えた信頼性と効率性の高い設計を実現しなければなりません。デジタル・ツインを取り入れたシーメンスのソリューションを使用すると、製品ライフサイクル全体を通して機械、電子機器、制御システムの挙動を予測して評価することができます。 システムシミュレーションと3D CAE (数値流体力学と有限要素解析含む)、物理試験を組み合わせたシーメンスのソリューションにより、シミュレーションを活用しながら設計と運用を支援します。
海底に設置する機器を設計して、これらの資産を効果的に運用するには、安全性、法令遵守、ピーク性能を高いレベルで実現することが求められます。こうした厳しい環境で物理資産のデジタル・ツインを活用することには、標準の動作挙動と変動する動作挙動をモデリングして理解するという点で大きなメリットがあります。シーメンスのマルチフィジックス・シミュレーションおよびCAEソリューションは、リスクを制御しながら性能を管理して最適化するのに役立つロバストな機能を提供します。
シーメンスのソリューションにより、エンジニアは、シミュレーションベースのデジタル・ツインを使用して、効果的な洋上システムを設計できます。洋上プラットフォームや浮体構造物の仮想表現を作成して、設計やオペレーションに関する意思決定とコミュニケーションに役立てることができます。
厳しい収益目標を達成するために生産性と施設稼働率を最大化するには、常に最適な資産およびプロセス性能を実現することが重要です。 シーメンスのソリューションを使用することで、業界の革新的な企業は、統合された複数領域にまがたるモデルベースのシミュレーションを物理資産のデジタル・ツインに適用して、プロセス性能を改善できる分野を特定したり、運用上の問題を予測して対処したりすることができます。
企業がエネルギー / ユーティリティ機器、システム、オペレーションの性能の最大化を図るなか、プロセスの安全性はこれまで以上に重要な要件となっています。業界のリーダーは、物理的資産のデジタル・ツインを活用して、複数領域をまたぐ性能特性をモデル化して解析し、高応力オペレーションがプロセスの安全性に及ぼす影響とリスクを理解しています。
モデルベースのシステムエンジニアリングを使用して、資産と施設のパフォーマンスをより正確に予測して最適化します。
高温処理と燃焼処理にイノベーションをもたらして、設計およびパフォーマンスの効率を最大化します。
粒子と流体の流れを練成シミュレーションして、貴重な知見を取得します。
マルチフィジックス・シミュレーションを実行して、混合反応器および攪拌反応器のさまざまな問題を解決します。
エネルギー / ユーティリティ業界の多くのセグメントでは、複雑なレオロジー特性を持つ非ニュートン流体を扱うプロセスが行われています。シーメンスのソリューションを使用すると、工業用混合をシミュレーションできます。複雑なレオロジー特性を持つ非ニュートン材料の押し出し、共押し出し、熱形成、静的混合などのプロセスも設計して最適化できます。
流れの分布および分離プロセスの性能を理解することは、プラントおよび機器のオペレーションを最適化するために重要です。性能の問題を特定して対処する必要がある場合、これはシステムのトラブルシューティングを行うためにも必要です。 シーメンスの多相および数値流体力学(CFD)シミュレーション・ソリューションには、システムの挙動を迅速かつ正確にモデリングして理解するための強力な診断ツールが用意されています。
エネルギー / ユーティリティ業界の機器メーカーは常に、オーナーオペレーターやEPC業者が求める性能、安全性、コンプライアンスのニーズを満たした、高度に複雑な資産を提供するよう迫られています。シーメンスのデジタル・モックアップおよび設計レビューソリューションを使用すると、設計チームは機器モデルの組立、可視化、解析を行って早期に問題を特定し、製造開始前に解決することができます。
包括的な3D製品設計ツールを使用して、質の高いイノベーションを低コストで実現します。業界トップクラスの幅広い機能を備え、直感的に操作できるシーメンスの統合製品設計エンジニアリング・ソリューションがあれば、設計チームは複数の最適化アプローチを検討して、顧客が望むコスト効率の良い革新的な高機能製品を非常に短い時間で設計できます。
The Energy & Utilities industry is challenged with more dynamic markets, evolving technology, and significant changes to public policy and regulatory frameworks
There are many reasons for energy, process and utilities businesses to increase engineering performance. Whether it's for developing new product designs, improving operations or troubleshooting production systems, engineering simulation provides insights into what we can't see and helps us better understand what's going on.
Our advanced engineering simulation solutions integrate multi-physics simulation and test solutions across all domains. This helps engineers make data-driven decisions using cloud-enabled, high-performance modeling tools that reduce technical risk.
Displaying of solutions.
ライフサイクルの全期間にわたって資本投資プロジェクトと資産情報を一元化、管理、制御するアプローチを採用します。
要件とは、顧客が自分のニーズを満たすために獲得するものを表したものであり、これにはアセットパフォーマンス、コンプライアンス、品質、耐用年数などが含まれます。エネルギー/公益事業業界における要件管理は、設備投資プロジェクトにおいてきわめて重要であり、設備の製造企業、EPC、経営者/事業者間のクローズドループの相互作用に不可欠なものです。
シーメンスの要件管理ソリューションは、アセットライフサイクル全体を通して、顧客のニーズを安全でグローバルなプラットフォームに統合します。このソリューションを活用すると、アセット開発に関わるすべての人々が、要件を効率的に取得、管理し、やり取りできるようになります。
エネルギー/公益事業設備投資プロジェクトの成功には、一貫したプログラムの計画とそのプログラムの優れた実施が重要となります。 弊社は、周到に計画され、リソースと予算を確保したプログラム管理ソリューションでコスト、スケジュール、および技術的な要件を統合することで、プログラム計画と実施にシステムアプローチを提供しています。 エネルギー、化学、石油化学のプログラムを維持し、これらのプログラムをあらゆる規模にスケールすることは簡単です。 コストとスケジュールの面でプログラムを実施する可能性を高め、コストやスケジュール、技術的な要件など、すべてのプログラムアーティファクトを管理するための統合システムを提供します。
エネルギー / ユーティリティ業界の企業は、シーメンスの統合IP管理ソリューションを使うことで知的財産 (IP) ポートフォリオを十分に活用し、最大限に再利用できるようになります。この実績あるソリューションを活用すると、サイクルタイムを短縮し、コストを削減し、コンプライアンスや訴訟に関わるリスクを回避できます。
エネルギー/公益事業業界における受注設計生産(ETO)設備の複雑性と多様性は、ますます高まっています。 弊社のソリューションは、計画とエンジニアリングから製造、実施、フィールドサービスまでのライフサイクル全体をサポートします。
弊社のソリューションは、機器製造企業およびEPCがより高品質の製品を迅速に市場投入するのを支援します。 また、エンジニアリング部門が、ナレッジを最大限に再利用しつつ、より高い精度を備えたソリューションをお客様に提供し、販売部門がコストとスケジュールを遵守しながらお客様の要望により迅速に対応できるようにします。
エネルギー機器OEMは、全体的な製品の信頼性と診断の機能を向上させるために、システムエンジニアリングと統合に重点を置く一方で、サブシステム設計はサプライチェーンに任せるようになっています。加えて、所有事業者が従量制の契約を好む傾向が高まっていることから、リスクを制御するために不可欠な、性能を予測できる信頼性の高い設計が必要になっています。安全性とオペレーションの信頼性を向上させるシーメンスのソリューションは、保守費用や維持費用を削減し、総所有コストを削減しながらシステムの信頼性を高めます。
弊社の検証管理ソリューションを活用すると、エネルギー/公益事業は、認定と完了をより迅速に達成できるようになります。このソリューションでは、試験がシミュレーションされたものか物理的なものかに関係なく、すべての検証イベントが要件によって実施され、正しい順序で計画および実施される単一の統合環境が提供されます。また、個々の試験を必要なリソースに結び付けて、プロジェクトのライフサイクル全体に渡り完全なトレーサビリティを実現します。
今日の業界をリードするインテリジェントなエネルギー / ユーティリティー製品・機器を設計および製造するには、組み込みソフトウェアと革新的なマルチドメイン設計が必要です。ソフトウェアプロセスとデータを管理するためにシーメンスが提供するソリューションは、今日の顧客の需要を満たす高い水準の性能と信頼性の達成に不可欠とされるシステム駆動型開発アプローチを活用したものであり、ソフトウェアと製品の統合エンジニアリング手法とシステム・エンジニアリング手法を組み合わせています。
原発産業は、利益の減少、予算超過、原子炉の停止などの危機に瀕しています。規制の強化を受けて発電所の認可プロセスを合理化する必要に迫られるなか、再生可能エネルギーとの競争が激化し、より安価なガスの需要が高まって発電所の経済的意義は上昇しています。原発メーカーに今求められているのは、革新的な原子炉技術と迅速な開発です。シーメンスの幅広いシミュレーションツールを活用すれば、設計サイクルをデジタル化して次世代の原子力発電所の設計、建設、運用を最適化できます。
ガスタービン設計を成功させる鍵は、効率の向上と信頼性の確保、コスト削減の3つであり、その達成には、ワークフローのすべての段階で革新的な設計を取り入れる必要があります。シーメンスのソリューションは、ガスタービンのプロジェクトを加速させるエンジニアリングツールによって、これまでの常識を破る画期的な技術を実現します。
変化の激しいエネルギー業界で成功するために石油/ガス業界の企業は、製品開発、テスト、運用に、これまで以上に革新的な手法を採用するよう迫られています。装置やシステムのライフサイクル全体を通してエンジニアリングシミュレーションを実行できる企業は、より良い製品を短期間で開発でき、安全かつ効率的に石油/ガス施設を運営できます。
今日の化学および石油化学プロセス産業を先導し、そこで成功するためには、効果的なオペレーションとイノベーションが不可欠です。 エンジニアリングチームは、シーメンスのマルチフィジックスおよびテストのための統合シミュレーション・ソリューションを使用して、プロセス性能の予測、エネルギー効率およびプロセス効率の最適化、副産物や廃棄物の削減、最適でないプロセスのトラブルシューティングを実行できます。
アディティブ・マニュファクチャリングを活用すると、エネルギー/公益事業の設備の製造企業、EPC、経営者/事業者は、コスト削減を図りながら、最適なパフォーマンスに向けてあらゆるものを作り変えることができます。アディティブ・マニュファクチャリングの産業化によって、企業は、生産コストを削減しながらイノベーションを拡大させ、製品パフォーマンスを向上させることができるようになります。
アディティブ・マニュファクチャリング用の統合ソフトウェアを利用すると、製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を迅速に行うことが可能となります。設計モデルからプリントした部品になるまでのデジタルプロセスが合理化されているため、アプリケーション間の部品データを変換してモデル化し直す必要がありません。シーメンスのアディティブ・エンジニアリングとマニュファクチャリングソリューションを活用すると、画期的な製品を製造し、ビジネスを変革することができます。
弊社のサプライヤー統合ツールおよびソリューションでは、エネルギー、化学、石油化学業界全体のお客様のビジネス要件に対応するために、サプライヤーとのやり取りを管理するための包括的なアプローチを提供します。弊社のソリューションは、お客様のPLM環境の外のサプライヤーを含め、サプライヤーとのやり取りのために、安全で使いやすいプラットフォームを提供します。グローバル化が進み、施設やオペレーションが複雑化するこの時代には、「汎用性の高い」ソリューションはもはや存続できません。設計データの交換、材料の直接調達、サプライヤーのプログラム管理など、複数のユースケースをサポートする弊社のソリューションは、お客様の期待に応えます。
モジュール化が進む業界で成功を収めるためには、製造開始前に、製造プロセスの計画、最適化、検証を行うことが重要です。エネルギー / ユーティリティ業界のEPCおよび機器製造企業は、機器および生産のライフサイクルを管理することで、高まる顧客 / 市場需要を満たすことができます。
シーメンスのモジュール組立計画ソリューションは、プロセス計画ワークフローの合理化、付加価値を生まない計画作業の自動化、最適な製造計画かどうかの検証を行う多彩なツールを提供します。これにより、製造バリューチェーン全体をつないで、プロセス計画から詳細エンジニアリング、完全な生産に至る資産および製品ライフサイクルのデジタライゼーションを実現し、最適な生産戦略を構築することができます。
エネルギー / ユーティリティ事業用機器メーカーは、コストを削減しながらイノベーションを加速させるために、製品や機器の設計と検証を同時進行させながら、製造と生産についても計画して最適化する必要があります。これによって、より多くの人が相互に関連した情報をもとに、より優れた判断を素早く下せるようになるため、時間が節約され、それぞれの意思決定の価値が高まります。
設備レイアウトと最適化ツールを活用すると、エネルギー/ユーティリティの生産環境の設計、レイアウト、構成を行い、さらに3Dファシリティモデルを使用して設備とラインオペレーションの最適化を行うことができます。
弊社の施設と生産ラインの設計および最適化ソリューションを活用すると、レイアウトを最適化し、生産開始前にクリアランスやエネルギー、騒音、安全性などの要因が確実に考慮されるように、生産システムの3Dバーチャルモデルの開発を行うことができます。
設備およびフィールドオペレーションを長期的に成功させるには、計画が重要であり、生産を開始するかなり前に開始する必要があります。弊社のソリューションは、経営者/事業者からあらゆる規模の設備OEMまで、計画立案者が変更、決定、行為を分析するのに役立つ一連のツールを提供します。計画立案者は、変更に素早くインテリジェントに対処できるように複数のシナリオを作成し評価するために、さまざまな拘束とビジネスルールを考慮に入れて、複雑な状況を分析できます。
資産の整合性は、生産者、経営者/事業者、設備の製造企業に突きつけられている重要な問題です。 ひとつの失敗が、パイプラインからの流出などのインシデントを引き起こす可能性があります。このことは、企業が責任を負うかどうかに関係なく、環境を破壊し、さらにエネルギー/公益事業業界全体の信用を低下させることになります。 弊社の統合型品質管理ソリューションを使用すれば、資産のライフサイクル全体を通して品質を向上しコストを削減することができます。 このソリューションを活用すると、コンプライアンスへの対応、品質およびオペレーションの効果に関して、クラス最高のものを提供することができます。
油田およびオフショアプラットフォームから化学および石油化学処理施設まで、機器および施設のインサービス管理は、エネルギー/公益事業産業における安全で信頼性のある生産の成功に欠かせません。
弊社のインサービスライフサイクル管理ソリューションは、ステータス特性と部品の取り外し、設置、検査履歴を通して、部品のテスト、保証、リコール、保守をサポートするために、機器の物理構成を管理します。弊社のソリューションは、セキュリティ、ワークフロー、変更、ドキュメント管理のための主要なPLM機能を活用して、アセットBOMとナレッジを実際のアセット構造と一致させ、サービスの強化を図ります。
技術文書の品質と精度を向上させます。
エネルギー / ユーティリティ事業向け設備のOEM、オーナーオペレーター、EPC業者は、IoTをはじめとする新しいテクノロジーを絶えず模索して総所有コスト (TCO) の削減に努めています。シーメンスのIoTおよびライフサイクル解析ソリューションは、現場で実際に使用している製品や資産である「フィジカル・ツイン」と、それに対応する仮想的な「デジタル・ツイン」を融合して、すべての関係者に製品の性能に関する価値ある知見をもたらし、イノベーションや競争優位性の可能性を開きます。
エネルギー / ユーティリティ設備の製造は、内蔵されるソフトウェアやエレクトロニクスの要件の増大を背景に、ますます複雑になっています。多くのメーカーが、新たなニーズや変化し続けるニーズに効率的に対応する方法を模索しています。シーメンスのソリューションは、統合的なエンジニアリング・ライフサイクル管理アプローチで、複数領域をまたぐ設備エンジニアリング・チームをサポートします。このアプローチでは、機械、エレクトロニクス、ソフトウェア、シミュレーション・データを単一のコラボレーション環境に組み込んだ複数領域をまたぐエンジニアリング管理プラットフォームに、要件管理やセキュアなサプライヤー・コラボレーションなどの機能を統合します。
エネルギー/ユーティリティ業界向けの弊社の包括的なモジュール式3Dプラントおよび装置設計ソリューションにより、質の高い優れたイノベーションを低コストで実現するのを支援します。弊社の3D CADソリューションは、業界トップクラスの幅広い機能を完全に統合し、直感的に操作できる製品スイートです。このソリューションでは、データ中心のアプローチで行うモジュール式プラント設計と、完全な構成管理を融合することで、製造設備の効率を大幅に改善します。
エコ設計イニシアチブなど、資産ライフサイクルのあらゆるフェーズで、持続可能性と物質の制御に対応します。
エネルギー/公益事業産業のあらゆる業種を包括的にサポートする3D製品設計機能により、高品質で低コストのイノベーションを推進します。シーメンスの3D CADソリューションは、業界トップクラスの幅広くも奥深い機能が完全に統合された、直感的に操作できるソリューションスイートです。弊社は、シェールオイルや再生可能エネルギー発電など、急速に変化する産業における顧客の需要を先読みできるよう、お客様の設計チームが複数の設計アプローチを模索することを支援します。自社のオペレーションが競争力を維持し、コンプライアンスに準拠し続けるために、今日のエネルギー/公益事業の経営者/事業者が必要としている最もコスト効果の高い、革新的で機能的な製品の製造を迅速に実現できます。
シーメンスのエンジニアリングおよび製造ソリューションは、今日のエネルギー / ユーティリティ業界で求められる複合材を設計、解析、製造する非常に高度なプロセスをエンド・ツー・エンドでサポートしています。シーメンスは、風力タービン翼など、コンカレント・エンジニアリング・プロセスを必要とする高度な複合材部品を開発するための実証済みソリューションを提供しています。何十年にもわたって業界を先導し続けるシーメンスは、エネルギー産業アプリケーションに特化したエンド・ツー・エンドの複合材設計 / 製造システムを実現できる唯一のソリューション・プロバイダーとして高く評価されています。
タスクを自動化し、部品および組み立て計画を検証し、設計スケジュールと変更を容易にします。
シーメンスの部品プランニング、シミュレーション、製造ソリューションは、部品製造に必要な包括的なツールセットを完全統合しています。
化学製品および石油化学製品の研究開発チームや生産ラボは、健康や安全、環境への影響を改善する必要性に対処しながら、新しい高品質の製品を低コストで開発し、革新することを常に求められています。シーメンスのラボ情報管理ソリューションは、研究開発プロセスをデジタル化し、革新的で高品質な製品の開発を最適化し、追跡可能なプロセスおよび情報フローを管理するとともに、すべての研究開発プロセスを連携させることで、優れた新製品の市場投入を直接サポートします。
配合処方設計プロセスのあらゆる側面を一元管理して、すべての要件と品質のパラメーターを確実に満たします。
原子炉の安全と効率を実証できる幅広い運転シナリオを使用して必要な物理特性をすべて取得し、冷却システムの熱水力性能を正確に予測できる実証済み機能を持つのは、最先端のシミュレーションツールだけです。
提案された使用済み燃料の保管 / 廃棄ソリューションを、信頼性が高く財務的にも健全なものとするには、数千年という超長期のタイムスケールで貯蔵施設の構造、熱伝達、放射挙動を包括的に熱機械シミュレーションすることが必須です。
新規の原子炉の試運転では、新しいコンセプトの安全性と経済的実行可能性を実証し、長期に渡る認可プロセスを加速するために、幅広いシミュレーションを実行する必要があります。このプロセスには、従来型のシミュレーションツールに代わる、多次元の流れと熱挙動を効率的かつ正確にモデル化できるシミュレーションツールが不可欠です。「デジタル・ツイン」や「仮想原子炉モデル」の構築で、複雑な原子炉システムをすべて表現できるツールなら理想的です。
Simcenterは、ガスタービンの空気力学シミュレーションと熱伝達シミュレーションにパラダイムシフトをもたらします。シーメンスのマルチフィジックスおよびタイムスケール機能は、最も複雑なジオメトリのメッシュ作成が可能なツールと統合されており、精度の高い結果と貴重なエンジニアリング知見を提供します。単一のパッケージで、外部の空気力学、内部の冷却、固体温度、さらには固体応力をシミュレーションして予測します。
The combustor is the heart of a turbine, and achieving high efficiency is vital for operating in today's energy market. Our multi-physics solutions can simulate all aspects of combustion. Predict operating temperatures, flame shapes and emissions with confidence, investigate new fuel sources, and optimize designs via a virtual combustion chamber.
エンジニアは、掘削と採収を安全に進めるために、イノベーションと機能性を兼ね備えた信頼性と効率性の高い設計を実現しなければなりません。デジタル・ツインを取り入れたシーメンスのソリューションを使用すると、製品ライフサイクル全体を通して機械、電子機器、制御システムの挙動を予測して評価することができます。 システムシミュレーションと3D CAE (数値流体力学と有限要素解析含む)、物理試験を組み合わせたシーメンスのソリューションにより、シミュレーションを活用しながら設計と運用を支援します。
海底に設置する機器を設計して、これらの資産を効果的に運用するには、安全性、法令遵守、ピーク性能を高いレベルで実現することが求められます。こうした厳しい環境で物理資産のデジタル・ツインを活用することには、標準の動作挙動と変動する動作挙動をモデリングして理解するという点で大きなメリットがあります。シーメンスのマルチフィジックス・シミュレーションおよびCAEソリューションは、リスクを制御しながら性能を管理して最適化するのに役立つロバストな機能を提供します。
シーメンスのソリューションにより、エンジニアは、シミュレーションベースのデジタル・ツインを使用して、効果的な洋上システムを設計できます。洋上プラットフォームや浮体構造物の仮想表現を作成して、設計やオペレーションに関する意思決定とコミュニケーションに役立てることができます。
厳しい収益目標を達成するために生産性と施設稼働率を最大化するには、常に最適な資産およびプロセス性能を実現することが重要です。 シーメンスのソリューションを使用することで、業界の革新的な企業は、統合された複数領域にまがたるモデルベースのシミュレーションを物理資産のデジタル・ツインに適用して、プロセス性能を改善できる分野を特定したり、運用上の問題を予測して対処したりすることができます。
企業がエネルギー / ユーティリティ機器、システム、オペレーションの性能の最大化を図るなか、プロセスの安全性はこれまで以上に重要な要件となっています。業界のリーダーは、物理的資産のデジタル・ツインを活用して、複数領域をまたぐ性能特性をモデル化して解析し、高応力オペレーションがプロセスの安全性に及ぼす影響とリスクを理解しています。
モデルベースのシステムエンジニアリングを使用して、資産と施設のパフォーマンスをより正確に予測して最適化します。
高温処理と燃焼処理にイノベーションをもたらして、設計およびパフォーマンスの効率を最大化します。
粒子と流体の流れを練成シミュレーションして、貴重な知見を取得します。
マルチフィジックス・シミュレーションを実行して、混合反応器および攪拌反応器のさまざまな問題を解決します。
エネルギー / ユーティリティ業界の多くのセグメントでは、複雑なレオロジー特性を持つ非ニュートン流体を扱うプロセスが行われています。シーメンスのソリューションを使用すると、工業用混合をシミュレーションできます。複雑なレオロジー特性を持つ非ニュートン材料の押し出し、共押し出し、熱形成、静的混合などのプロセスも設計して最適化できます。
流れの分布および分離プロセスの性能を理解することは、プラントおよび機器のオペレーションを最適化するために重要です。性能の問題を特定して対処する必要がある場合、これはシステムのトラブルシューティングを行うためにも必要です。 シーメンスの多相および数値流体力学(CFD)シミュレーション・ソリューションには、システムの挙動を迅速かつ正確にモデリングして理解するための強力な診断ツールが用意されています。
経営者/事業者およびEPCには、エネルギー/ユーティリティ業界の性能、安全性およびコンプライアンス上のニーズを満たせるような施設を提供するよう大きな圧力がかかっています。 シーメンスのデジタル・モックアップおよび設計レビューソリューションにより、各チームはエネルギー・サプライチェーン全体で機器モデルの組立て、可視化、解析を行い、問題を早期に検出できるようになります。製造が始まる前に問題を検出して解決できれば、コストを大幅に削減して、運用までの時間を短縮できます。
エネルギー / ユーティリティ業界の機器メーカーは常に、オーナーオペレーターやEPC業者が求める性能、安全性、コンプライアンスのニーズを満たした、高度に複雑な資産を提供するよう迫られています。シーメンスのデジタル・モックアップおよび設計レビューソリューションを使用すると、設計チームは機器モデルの組立、可視化、解析を行って早期に問題を特定し、製造開始前に解決することができます。
包括的な3D製品設計ツールを使用して、質の高いイノベーションを低コストで実現します。業界トップクラスの幅広い機能を備え、直感的に操作できるシーメンスの統合製品設計エンジニアリング・ソリューションがあれば、設計チームは複数の最適化アプローチを検討して、顧客が望むコスト効率の良い革新的な高機能製品を非常に短い時間で設計できます。
The Energy & Utilities industry is challenged with more dynamic markets, evolving technology, and significant changes to public policy and regulatory frameworks
Displaying of solutions.
Novel computational chemistry methods enhance oil recovery
As energy providers help combat climate change, gas turbine manufacturers can rise to the challenge by designing cleaner and more efficient equipme...
You’ll enjoy a wealth of training and education, inspiration and insight - keeping you on the leading edge of digital transformation.
Pressure vessel manufacturers are increasingly adopting composite materials, mainly fiber-reinforced plastics (FRPs), for applications in a broad r...