複合材のエンジニアリングおよび製造

エネルギー / ユーティリティ業界の複合材エンジニアリングおよび製造

シーメンスのエンジニアリングおよび製造ソリューションは、今日のエネルギー / ユーティリティ業界で求められる複合材を設計、解析、製造する非常に高度なプロセスをエンド・ツー・エンドでサポートしています。シーメンスは、風力タービン翼など、コンカレント・エンジニアリング・プロセスを必要とする高度な複合材部品を開発するための実証済みソリューションを提供しています。何十年にもわたって業界を先導し続けるシーメンスは、エネルギー産業アプリケーションに特化したエンド・ツー・エンドの複合材設計 / 製造システムを実現できる唯一のソリューション・プロバイダーとして高く評価されています。

シーメンスのエンジニアリングおよび製造ソリューションは、今日のエネルギー / ユーティリティ業界で求められる複合材を設計、解析、製造する非常に高度なプロセスをエンド・ツー・エンドでサポートしています。シーメンスは、風力タービン翼など、コンカレント・エンジニアリング・プロセスを必要とする高度な複合材部品を開発するための実証済みソリューションを提供しています。何十年にもわたって業界を先導し続けるシーメンスは、エネルギー産業アプリケーションに特化したエンド・ツー・エンドの複合材設計 / 製造システムを実現できる唯一のソリューション・プロバイダーとして高く評価されています。

エネルギー / ユーティリティ業界の複合材エンジニアリングおよび製造

Learn More

エネルギー / ユーティリティ業界での複合材料の使用は増え続けています。特に市場の需要が大きく、コスト削減に向けた取り組みが強化されている再生可能エネルギー分野では、その傾向が顕著です。グローバル競争とエネルギー市場の変動を背景に、製造企業とサプライヤーは、性能を向上させながら、エンジニアリング・サイクル・タイムの短縮と生産コストの削減を実現する方法を模索しています。

質量の低減、性能の改善、コストの削減など複合材には大きな可能性がある一方、繊維強化プラスチック製品などを使用する場合は、従来の解析、設計、製造方法を早急に変える必要があります。今日、複合材料の使用は増えていますが、顧客のニーズを満たす複合材製品を効果的に設計、解析、製造することは、依然として困難です。

シーメンスのデジタル・イノベーション・ソリューションは、今日のエネルギー / ユーティリティ業界で求められる複合材の、非常に複雑な設計、解析、製造プロセスをエンド・ツー・エンドでサポートしています。シーメンスは、コンカレント・エンジニアリング・プロセスを必要とする高度な複合材部品を開発するための実証済みソリューションを提供しています。何十年にもわたって業界を先導し続けるシーメンスは、エネルギー産業アプリケーションに特化したエンド・ツー・エンドの複合材設計 / 製造システムを実現できる唯一のソリューション・プロバイダーとして高く評価されています。

エネルギー / ユーティリティ業界の複合材エンジニアリングおよび製造

ソリューションの機能

BOM & Configuration Management

一元化した基本エンジニアリングと高度エンジニアリング、およびプロセス / 製造BOM構成管理を組織全体に提供し、今日の再生可能エネルギー市場で求められる先端複合材の開発をサポートします。

Composite Design & Analysis

今日の再生可能エネルギー / ユーティリティ業界で必要とされる、高度な複合材の設計および大量生産のエンド・ツー・エンドの統合プロセスを実現します。

Composite Design & Manufacturing

複合材製造データ (自動裁断機、レーザー・プロジェクション・システム、ファイバープレースメント装置、テープ積層装置で使用するフラットパターンやデータなど) を自動生成し、生成したデータを下流および社内全体で共有します。

Composites Analysis

複合材設計、ソルバー、ポストプロセスをシームレスに接続することで、積層複合材料のシミュレーションプロセスを迅速化し、業界の厳しい性能要求を満たします。

Fastening & Joint Design

締結構造に重点を置いた複雑な混合材料アセンブリの結合要件を効率よく作成、検証、伝達します。風力タービンなどの発電資産の耐用年数を延長して耐久性を高めます。

Manufacture Composites

CAMネスティング、切削、レーザー・プロジェクション、テープ積層、ファイバー積層を組み込んだワンストップソリューションを使用して、一貫性のある、再利用可能な、再生可能エネルギーの複合材コンポーネントやサブシステムを製造できます。

Mechanical Design Management

重要なPLMプロセスの手作業とコストを削減して計画と実行を統合し、再生可能エネルギー企業が、高度で革新的な設計をより速く、より多く導入できるようにします。

Product Modeling

高度なコラボレーション環境で作業する必要があるエンジニアのために、製品開発プロセスを合理化して加速します。ペースが速く競争の激しい再生可能エネルギー業界向けに革新的な製品を供給します。

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。