本文へ移動

エネルギー/ユーティリティ業界

エネルギー/ユーティリティ業界向けのデジタル化

シーメンスPLMソフトウェアは、エネルギー/ユーティリティ業界の事業者と運営企業、ユーティリティー・サービス企業、設備製造企業に向けて、ベスト・プラクティスに基づいた幅広いソフトウェア・ソリューションを提供することにより、ミッション・クリティカルな資産の設計、構築、保守、廃棄に携わるサプライ・チェーンのコラボレーションをサポートします。

エネルギー/ユーティリティ業界

エネルギー/ユーティリティ業界向けのデジタル化

シーメンスPLMソフトウェアは、エネルギー/ユーティリティ業界の事業者と運営企業、ユーティリティー・サービス企業、設備製造企業に向けて、ベスト・プラクティスに基づいた幅広いソフトウェア・ソリューションを提供することにより、ミッション・クリティカルな資産の設計、構築、保守、廃棄に携わるサプライ・チェーンのコラボレーションをサポートします。

主なユーザー事例

Siemens Industrial Turbomachinery

Design anywhere – make anywhere

Siemens Industrial Turbomachinery adopts Teamcenter to accelerate introduction of complete energy solutions

詳細情報 See all Success Stories

All Energy & Utilities Solutions

Explore and search for solutions in this industry.

Displaying of solutions.

Show all

ライフサイクル管理

今日のエネルギー/公益事業業界では、可能な限り低コストで効率的であることへのニーズが、かつてないほど高まっています。 プロセスとデータ管理に対するライフサイクルアプローチは、貴社が業界に価値をもたらす方法に関係なく、これらの課題に対応するために不可欠です。 弊社のソリューションを活用すると、変更を管理し、作業プロセスを実行し、品質を向上させ、外部サプライヤーやお客様とつながる方法が改善されます。 技術情報を一元化し、その情報を最新に保って利用できるようにする弊社のライフサイクル管理アプローチにより、ナレッジワーカーの作業が効率化し、より高いレベルのパフォーマンスを発揮できます。

要件管理

要件とは、顧客が自分のニーズを満たすために獲得するものを表したものであり、これにはアセットパフォーマンス、コンプライアンス、品質、耐用年数などが含まれます。エネルギー/公益事業業界における要件管理は、設備投資プロジェクトにおいてきわめて重要であり、設備の製造企業、EPC、経営者/事業者間のクローズドループの相互作用に不可欠なものです。

シーメンスの要件管理ソリューションは、アセットライフサイクル全体を通して、顧客のニーズを安全でグローバルなプラットフォームに統合します。このソリューションを活用すると、アセット開発に関わるすべての人々が、要件を効率的に取得、管理し、やり取りできるようになります。

統合されたプログラム計画と実施

エネルギー/公益事業設備投資プロジェクトの成功には、一貫したプログラムの計画とそのプログラムの優れた実施が重要となります。 弊社は、周到に計画され、リソースと予算を確保したプログラム管理ソリューションでコスト、スケジュール、および技術的な要件を統合することで、プログラム計画と実施にシステムアプローチを提供しています。 エネルギー、化学、石油化学のプログラムを維持し、これらのプログラムをあらゆる規模にスケールすることは簡単です。 コストとスケジュールの面でプログラムを実施する可能性を高め、コストやスケジュール、技術的な要件など、すべてのプログラムアーティファクトを管理するための統合システムを提供します。

Intellectual Property Management

Companies across the Energy & Utilities industry can fully leverage their intellectual property (IP) portfolio and maximize reuse with our unified solutions for IP Management. This proven solution can help teams reduce cycle times, decrease costs, and remove risks around compliance and litigation.

受注設計生産(ETO)

エネルギー/公益事業業界における受注設計生産(ETO)設備の複雑性と多様性は、ますます高まっています。 弊社のソリューションは、計画とエンジニアリングから製造、実施、フィールドサービスまでのライフサイクル全体をサポートします。

弊社のソリューションは、機器製造企業およびEPCがより高品質の製品を迅速に市場投入するのを支援します。 また、エンジニアリング部門が、ナレッジを最大限に再利用しつつ、より高い精度を備えたソリューションをお客様に提供し、販売部門がコストとスケジュールを遵守しながらお客様の要望により迅速に対応できるようにします。

Safety & Operational Reliability

Energy Equipment OEM’s are relying more and more on their supply chain for sub-system design while they focus on systems engineering and integration to improve overall product reliability and diagnostic capabilities. This, combined with the growing trend from Owner-Operators to prefer pay-for-use contracting, makes designing for reliable and predictable performance critical to control risk. Our solution for safety and operational reliability enables this by increasing system reliability while decreasing maintenance and sustainment costs, and reducing the total cost of ownership.

Verification Management

Our verification management solution helps Energy & Utility companies achieve faster time to certification and completion. It provides a single, integrated environment that ensures all verification events, whether simulated or physical tests, are driven by requirements and are planned and executed in the correct sequence. It also links individual tests and analyses to the necessary resources while providing full traceability across the lifecycle of the project.

Software Process & Data Management

The need to design and produce industry-leading, intelligent Energy & Utilities products and equipment today requires the use of embedded software combined with innovative multi-domain designs. Our solution for software process and data management uses a systems-driven development approach that combines systems engineering with integrated software and product engineering and is critical in order to achieve the high level of performance and reliability that today’s customers demand.

石油/ガス向けシミュレーションおよびテスト

変化の激しいエネルギー業界で成功するために石油/ガス業界の企業は、製品開発、テスト、運用に、これまで以上に革新的な手法を採用するよう迫られています。装置やシステムのライフサイクル全体を通してエンジニアリングシミュレーションを実行できる企業は、より良い製品を短期間で開発でき、安全かつ効率的に石油/ガス施設を運営できます。

プロセス産業アプリケーションのシミュレーションツールおよびテスト

今日の化学および石油化学プロセス産業を先導し、そこで成功するためには、効果的なオペレーションとイノベーションが不可欠です。  エンジニアリングチームは、シーメンスのマルチフィジックスおよびテストのための統合シミュレーション・ソリューションを使用して、プロセス性能の予測、エネルギー効率およびプロセス効率の最適化、副産物や廃棄物の削減、最適でないプロセスのトラブルシューティングを実行できます。

アディティブ・エンジニアリングおよびマニュファクチャリング

アディティブ・マニュファクチャリングを活用すると、エネルギー/公益事業の設備の製造企業、EPC、経営者/事業者は、コスト削減を図りながら、最適なパフォーマンスに向けてあらゆるものを作り変えることができます。アディティブ・マニュファクチャリングの産業化によって、企業は、生産コストを削減しながらイノベーションを拡大させ、製品パフォーマンスを向上させることができるようになります。

アディティブ・マニュファクチャリング用の統合ソフトウェアを利用すると、製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を迅速に行うことが可能となります。設計モデルからプリントした部品になるまでのデジタルプロセスが合理化されているため、アプリケーション間の部品データを変換してモデル化し直す必要がありません。シーメンスのアディティブ・エンジニアリングとマニュファクチャリングソリューションを活用すると、画期的な製品を製造し、ビジネスを変革することができます。

サプライチェーンコラボレーション

弊社のサプライヤー統合ツールおよびソリューションでは、エネルギー、化学、石油化学業界全体のお客様のビジネス要件に対応するために、サプライヤーとのやり取りを管理するための包括的なアプローチを提供します。弊社のソリューションは、お客様のPLM環境の外のサプライヤーを含め、サプライヤーとのやり取りのために、安全で使いやすいプラットフォームを提供します。グローバル化が進み、施設やオペレーションが複雑化するこの時代には、「汎用性の高い」ソリューションはもはや存続できません。設計データの交換、材料の直接調達、サプライヤーのプログラム管理など、複数のユースケースをサポートする弊社のソリューションは、お客様の期待に応えます。

Module Assembly Planning & Simulation

The importance of planning, optimizing, and validating manufacturing processes before production starts is critical for success in an industry with increasing modularization. EPCs and equipment manufacturers in the energy and utilities industry can take control of the equipment and production lifecycle to meet increasing customer and market demands.

Our modular assembly planning solution provides a broad range of tools to streamline process planning workflows, automate nonvalue-added planning tasks, and validate the best plan for making equipment. It digitalizes the asset and production lifecycle from process planning and detailed engineering to full production by connecting the entire manufacturing value chain, helping to build the best production strategy.

Manufacturing Process & Data Management

In order to innovate faster while reducing costs, Energy & Utility manufacturers must concurrently create and validate product and equipment designs, and at the same time plan and optimize how they will be manufactured and produced.  This saves time and increases the value of each decision as information interrelationships are leveraged by a broader audience to arrive at better decisions faster.

工場レイアウト、ライン設計、および最適化

設備レイアウトと最適化ツールを活用すると、エネルギー/ユーティリティの生産環境の設計、レイアウト、構成を行い、さらに3Dファシリティモデルを使用して設備とラインオペレーションの最適化を行うことができます。

弊社の施設と生産ラインの設計および最適化ソリューションを活用すると、レイアウトを最適化し、生産開始前にクリアランスやエネルギー、騒音、安全性などの要因が確実に考慮されるように、生産システムの3Dバーチャルモデルの開発を行うことができます。

生産計画とスケジューリング

設備およびフィールドオペレーションを長期的に成功させるには、計画が重要であり、生産を開始するかなり前に開始する必要があります。弊社のソリューションは、経営者/事業者からあらゆる規模の設備OEMまで、計画立案者が変更、決定、行為を分析するのに役立つ一連のツールを提供します。計画立案者は、変更に素早くインテリジェントに対処できるように複数のシナリオを作成し評価するために、さまざまな拘束とビジネスルールを考慮に入れて、複雑な状況を分析できます。

統合型品質管理

資産の整合性は、生産者、経営者/事業者、設備の製造企業に突きつけられている重要な問題です。 ひとつの失敗が、パイプラインからの流出などのインシデントを引き起こす可能性があります。このことは、企業が責任を負うかどうかに関係なく、環境を破壊し、さらにエネルギー/公益事業業界全体の信用を低下させることになります。 弊社の統合型品質管理ソリューションを使用すれば、資産のライフサイクル全体を通して品質を向上しコストを削減することができます。 このソリューションを活用すると、コンプライアンスへの対応、品質およびオペレーションの効果に関して、クラス最高のものを提供することができます。

インサービスライフサイクル管理

油田およびオフショアプラットフォームから化学および石油化学処理施設まで、機器および施設のインサービス管理は、エネルギー/公益事業産業における安全で信頼性のある生産の成功に欠かせません。 

弊社のインサービスライフサイクル管理ソリューションは、ステータス特性と部品の取り外し、設置、検査履歴を通して、部品のテスト、保証、リコール、保守をサポートするために、機器の物理構成を管理します。弊社のソリューションは、セキュリティ、ワークフロー、変更、ドキュメント管理のための主要なPLM機能を活用して、アセットBOMとナレッジを実際のアセット構造と一致させ、サービスの強化を図ります。

Technical Publishing for Energy & Utilities

Improve the quality and accuracy of your technical documentation.

IoT & Lifecycle Analytics

Energy & Utility Equipment OEMs, Owner-Operators, and their EPC contractors are constantly evaluating new technologies, such as the “Internet of Things,” to reduce their total cost of ownership. Our solution for IoT and lifecycle analytics, combines the “physical twin” of a product or asset in the field with its corresponding virtual or “digital twin” to allow all stakeholders to gain valuable performance insights that provide the opportunity for innovation and competitive advantage.

エンジニアリング・ライフサイクル管理

エネルギー / 公益事業設備の製造は、内蔵されるソフトウェアやエレクトロニクスの要件の増大を背景に、ますます複雑になっています。 多くの製造企業が、新たなニーズや変化し続けるニーズに効率的に対応する方法を模索しています。 シーメンスPLMソフトウェアのソリューションは、エンジニアリング・ライフサイクル管理への統合的なアプローチで、部門間にまたがる機器エンジニアリング・チームをサポートします。 このアプローチでは、機械、エレクトロニクス、ソフトウェア、シミュレーション・データを1つのコラボレーション環境に統合した、部門間をまたぐエンジニアリング管理プラットフォームを基盤に、統合された要件管理やセキュアなサプライヤー・コラボレーションなどの機能が提供されています。

プラントのモジュール式設計

エネルギー/ユーティリティ業界向けの弊社の包括的なモジュール式3Dプラントおよび装置設計ソリューションにより、質の高い優れたイノベーションを低コストで実現するのを支援します。弊社の3D CADソリューションは、業界トップクラスの幅広い機能を完全に統合し、直感的に操作できる製品スイートです。このソリューションでは、データ中心のアプローチで行うモジュール式プラント設計と、完全な構成管理を融合することで、製造設備の効率を大幅に改善します。

エネルギー/ユーティリティ業界のコンプライアンス管理

エネルギー/ユーティリティ業界向けのシーメンスPLMソフトウェア環境コンプライアンス管理ソリューションを導入すると、地球とその生態系の保護を目指すグローバルな取り組みに効果的かつ迅速に対応できるようになります。シーメンスのソリューションは、エコ設計イニシアチブを含め、製品ライフサイクルのあらゆる段階の持続可能性を高めることにより、エネルギー/ユーティリティ企業が、さまざまなレベルで成果を上げることができるようにサポートします。コストを削減して、規制への準拠やそれ以上の対策を講じ、企業市民としての責任を果たすことによって、ビジネスの持続可能性を高めるだけでなく、イノベーションを推進し、「正しい行動」を奨励する企業文化を育成できます。

機器の設計

エネルギー/公益事業産業のあらゆる業種を包括的にサポートする3D製品設計機能により、高品質で低コストのイノベーションを推進します。シーメンスの3D CADソリューションは、業界トップクラスの幅広くも奥深い機能が完全に統合された、直感的に操作できるソリューションスイートです。弊社は、シェールオイルや再生可能エネルギー発電など、急速に変化する産業における顧客の需要を先読みできるよう、お客様の設計チームが複数の設計アプローチを模索することを支援します。自社のオペレーションが競争力を維持し、コンプライアンスに準拠し続けるために、今日のエネルギー/公益事業の経営者/事業者が必要としている最もコスト効果の高い、革新的で機能的な製品の製造を迅速に実現できます。

Composite Engineering and Manufacturing

Our composite engineering and manufacturing solution supports the highly complex end-to-end design, analysis and manufacturing processes that come with engineered composites in today’s Energy & Utilities industry. We offer proven solutions for developing advanced composite parts, such as wind turbine blades, which require concurrent engineering processes. As a recognized thought leader providing decades of industry leadership, we are uniquely positioned as the only proven solution provider to create industry-specific, end-to-end composite design and manufacturing systems for energy industry applications.

Part Planning & Simulation for Equipment Manufacturers

Part manufacturers are under tremendous pressure to improve profitability while also attracting new projects in an industry focused on innovation and sensitive to pricing. With increasing global competition for projects, Energy & Utilities industry Equipment Manufacturers are continually driving to improve efficiency and productivity. Our part planning, simulation, and manufacturing solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, from CAD/CAM, robotics, CNC machining and CMM inspection, to the latest 3D printing technologies.

Laboratory Management

Chemical and petrochemical R&D teams and production labs are constantly challenged to innovate and develop new, high-quality products at lower costs while meeting the needs for improved health, safety ,and environmental impact. Our laboratory information management solution digitalizes the R&D process, optimizing the development of innovative, high-quality products, managing traceable processes and information flows, and aligning all R&D processes to directly support more successful new product launches.

Formula Design Management

Our solution is flexible, intuitive, modular and out-of-the-box. All facets of the development process are managed centrally. New products are developed efficiently based on each input material’s characteristics. Multiple formulations can be created, compared and assessed against requirements. Simulation of product characteristics is critical. Candidates can be produced on a batch level, and samples are collected and tested in the lab based on quality parameters.

Advanced Reactor Design

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Downhole Tools & Wellbore Operations

Engineers must combine innovation and functionality in design with reliability and efficiency to ensure safe and successful drilling and production operations. Based on the Digital Twin approach, our solutions offer the ability to predict and assess mechanical, electronics and control behavior through the entire lifecycle of your product.  Based on a combination of system simulation, 3-D Computer-Aided Engineering (including Computational Fluid Dynamics and Finite Element Analysis) and physical testing, our solutions help you lead your design and operations with simulation.

Flow Assurance & Subsea

Designing equipment for subsea installations and effectively operating those assets requires a high level of capability to ensure safety and regulatory compliance along with peak performance. In such challenging environments, leveraging the digital twin of your physical asset provides a massive advantage in terms of modeling and understanding both normal and variable operating behavior. Our multi-physics simulation and CAE solutions provide robust capabilities that help you manage and optimize performance while controlling risk.

Marine & Offshore

Our solutions provide engineers with the ability to design better offshore systems through the use of simulation-based digital twins. Develop virtual representations of your offshore platforms and floating structures to inform and lead the design and operational decisions.

プロセスと分離

厳しい収益目標を達成するために生産性と施設稼働率を最大化するには、常に最適な資産およびプロセス性能を実現することが重要です。  シーメンスのソリューションを使用することで、業界の革新的な企業は、統合された複数領域にまがたるモデルベースのシミュレーションを物理資産のデジタル・ツインに適用して、プロセス性能を改善できる分野を特定したり、運用上の問題を予測して対処したりすることができます。

Process Safety

Process safety has never been a more critical requirement as businesses seek to maximize performance from their energy & utility equipment, systems, and operations. Industry leaders are leveraging the digital twin of their physical assets in order to model and analyze multidisciplinary performance characteristics, allowing them to understand the impact and risks of higher stress operating conditions on process safety.

Transportation & Refining

Use model-based systems engineering to predict and optimize asset and facility performance more accurately.

High Temperature Processes & Heat Transfer

Innovate around high temperature and combustion processes to maximize design and performance efficiency.

Particulate Processes

Simulate coupled particulate and fluid flow revealing valuable insights.

Mixing & Stirred Reactors

Apply multiphysics simulation to answer many of the questions associated with mixing and stirred reactors.

Complex Rheology

Numerous Energy & Utility industry segments work with processes that include non-Newtonian fluids with complex rheological properties. Our solutions simulate industrial mixing to design and optimize processes such as extrusion, co-extrusion, thermoforming, and static mixing for non-Newtonian materials that have complex rheological characteristics.

流れの分布および分離プロセス

流れの分布および分離プロセスの性能を理解することは、プラントおよび機器のオペレーションを最適化するために重要です。性能の問題を特定して対処する必要がある場合、これはシステムのトラブルシューティングを行うためにも必要です。  シーメンスの多相および数値流体力学(CFD)シミュレーション・ソリューションには、システムの挙動を迅速かつ正確にモデリングして理解するための強力な診断ツールが用意されています。

デジタル・モックアップおよび設計レビュー

経営者/事業者およびEPCには、エネルギー/ユーティリティ業界の性能、安全性およびコンプライアンス上のニーズを満たせるような施設を提供するよう大きな圧力がかかっています。  シーメンスのデジタル・モックアップおよび設計レビューソリューションにより、各チームはエネルギー・サプライチェーン全体で機器モデルの組立て、可視化、解析を行い、問題を早期に検出できるようになります。製造が始まる前に問題を検出して解決できれば、コストを大幅に削減して、運用までの時間を短縮できます。

デジタル・モックアップおよび設計レビュー

エネルギー/ユーティリティ業界の機器製造企業は常に、オーナー経営者やEPCの性能、安全性、コンプライアンスのニーズを満たせるような、高度に複雑な資産を提供するよう迫られています。  シーメンスのデジタル・モックアップおよび設計レビューソリューションを使用すると、設計チームは機器モデルの組立、可視化、解析を行って早期に問題を特定し、製造開始前に解決することができます。

Product Design & Engineering

Deliver greater innovation with higher quality for less cost with comprehensive 3D product design tools. Our integrated and intuitive product design and engineering solution suite with broad and deep, best-in-class capabilities allows your design team to explore multiple optimized approaches and quickly arrive at the most cost-effective, innovative, functional products that customers will want to use, and do it faster!

Displaying of solutions.

Show all

    Unlock your digital potential!

    Learn what differentiates top performing innovators from others

    Find out how the Tech-Clarity’s digital maturity assessment framework enables companies to increase product innovation and achieve or sustain market leadership. Take the test to get your digital score and find out how your company compares to top performers!