革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
エレクトロニクス / 半導体メーカーは、新製品の開発と投入 (NPDI) で目を見張る成果を達成するために、業界のベストプラクティスに基づく、事前に構成されたソフトウェア・ソリューションを求めています。 シーメンスのエレクトロニクスおよび半導体のデジタル・エンタープライズ向けソリューションでは、イノベーション・サイクルと開発サイクルの短縮、サプライチェーン全体でのコラボレーションの実現、クローズドループ型のインテリジェントな統合製造環境の構築などによって、複数の部門にまたがるデータ活用を可能にし、品質と収益を向上させ、製品の市場投入期間の短縮とコスト削減を実現します。
この業界向けソリューションの詳細をご確認ください。
電気-機械設計の市場参入には難しい課題があることをわれわれは理解しています。シーメンスは、家電 / 工業用電子機器メーカーが顧客の期待を上回る優れた製品をより迅速に市場投入できるように、最高クラスの設計ソリューションを提供しています。
電気-機械設計製品の市場投入には厳格な要件が伴います。シーメンスは、半導体装置OEMが顧客の期待を上回る優れた製品をより迅速に市場投入できるように、最高クラスの設計ソリューションを提供しています。
電気-機械設計の受託市場に参入するには難しい課題があることをわれわれは理解しています。シーメンスは、電機メーカーが顧客の期待を上回る優れた製品をより迅速に市場投入できるように、最高クラスの設計ソリューションを提供しています。
電気-機械製品にまつわる困難なサービス課題をわれわれは理解しています。シーメンスは、顧客の期待を上回る優れた製品を家電OEMがより迅速に市場に投入するための最高クラスの設計ソリューションを提供しています。
モノのインターネット (IoT) を活用することで、出荷後の家電 / 工業用電子機器のパフォーマンスや使用に関する情報を製品開発・導入プロセス全体に取り込むことができ、製品の可用性やパフォーマンスの向上に役立つ実用的なデータを得られます。
ドキュメント管理 / 発行プロセスをPLM環境に統合することで、設計データを直接使用して、技術ドキュメントを製品の変更に合わせて最新の状態に保てます。先進的なドキュメント管理 / 発行ツールを備えた構造化インターフェースによって、市場や言語、製品にあわせて、正確で有効なドキュメントを簡単に作成します。このソリューションを活用すると、複雑化の進んだ電子機器および半導体のグローバル市場で成功するために必要な競争優位性を得ることができます。
エレクトロニクスメーカーは、常に厳格な環境規制に従い、また通常、輸出規制法も遵守する必要があり、サプライチェーンコストが増大傾向にあります。規制に遵守しなかった場合、高額の罰金を課せられたり、ブランド崩壊の危機に晒されたりする危険性もあります。シーメンスのソリューションを活用すると、材料データを製品ライフサイクルに統合し、現在と将来の環境関連のニーズに対応する持続可能なフレームワークを作成して、製品ライフサイクルのすべての段階で、コンプライアンスの適合しているかどうかを最大限に見える化できます。
エレクトロニクス / 半導体業界向けのデジタル・エンタープライズ業界ソリューションを使用して、NPDIコスト管理プロセスを最適化します。このソリューションは、業界をリードするグローバル・デジタル・イノベーション・プラットフォームの機能と高度な製品コスト管理ツールを1つのシステムに結集しています。コンポーネントや材料、ロジスティクス、労務、機械、プロセス、製品の単位体積など、製品のコスト要因の管理と可視性を改善し、洞察を深めることができます。
電子機器メーカーは、スマート・マニュファクチャリングを通じて今日の製造の課題を克服し、品質や市場投入期間を犠牲にすることなく、より多くの製品を開発できます。シーメンスの製造ソフトウェアソリューションは、物理試作の回数を減らし、システムの分断、紙ベースの作業指示書、情報のサイロ化を回避します。設計から製造プランニング、さらにその先のプロセスまでを統合した持続的なフローを実現し、複数の拠点とグローバルなエンタープライズ全体により効率的な製造工程をもたらします。
All semiconductor companies, including; fabs, fabless, IDMs, foundries, and OSATs or subcons, can use the latest end-to-end product lifecycle management (PLM) software to reduce time to market (TTM). They conquer product complexity, react to changing requirements at the speed of business and gain insights to predict future product needs. Implementing an efficient end-to-end PLM system to maintain collaboration for all product data, including; specification, intellectual property (IP), validation, verification information. They achieve their business goals.
Industrial and consumer electronics and electronics manufacturing service (EMS) companies of all sizes choose integrated lifecycle management as their core of digital transformation to innovate and leverage the most comprehensive digital twin. An integrated PLM system enables users to collaborate on all product data, including specification, intellectual property, validation, and verification information. With all electrical, mechanical, software, design, and manufacturing activities they increase efficiency and productivity.
Today's electronic systems design teams are under intense pressure to deliver more complex products on compressed schedules and budgets. To compete, companies needs solutions that leverage multidiscipline collaboration across the entire product development process from concept to delivery including electronics, mechanical and software with validation through simulation.
Design better products faster with integrated electronic systems design, validation tools, and processes. Allow engineers to analyze many more system configurations and leverage the lowest cost alternatives while ensuring that the end product meets the requirements.
Leading companies find that to overcome today’s electronic design and manufacturing challenges; they need an integrated approach that combines all design and development processes into a single collaborative environment. Collaboration through integrated product from integrated product lifecycle management (PLM) is the differentiator that drives productivity, innovation, time-to-market (TTM), and ultimately, profitability.
Environmental compliance and product sustainability solutions can control and trace the material makeup of your products down to the substance level. Limit hazardous substances in your products and reduce the risk of noncompliance with regulatory directives (REACH, RoHS, Conflict Minerals, and more).
You need a more holistic approach to design with simulation to see and predict problems sooner. Design teams need the tools to quickly learn which ideas work best and validate them before building anything. It all starts with simulation-driven design.
Build a digitalization strategy with Simcenter. Improve product design and development process using predictive simulation and test applications. Learn More
Semiconductor Lifecycle Management is a Teamcenter X industry solution that offers a fully integrated cloud, SaaS PLM solution for semiconductor businesses of any size. It brings companies a complete, commercial off-the-shelf (COTS) collaborative solution for the ideation, planning, design, verification and manufacturing of today’s highly complex semiconductors.
Join us for a free virtual two-hour training session on Solid Edge. This free training session is a great for any Solid Edge users interested in ta...
Teamcenter PLMの利点 – Micronの事例
Die SST next.step 2024 am 28. November 2023 in Bad Lippspringe bei Paderborn hält auch dieses Jahr wieder spannende Themen aus CAD, MBSE und PDM/PL...
スマート製品とスマートデバイスのライフサイクル手法