生産計画とスケジューリング

生産計画とスケジューリング

消費者の嗜好が急速に変化し、マージンが常に圧迫されているコンシューマー製品業界では、リアルタイムの高度な計画とスケジューリングが不可欠です。シーメンスの計画およびスケジューリングソリューションを使用すると、効率的で応答性の高い工場を構築して高品質の製品を生産し、市場で成功を収めることができます。

消費者の嗜好が急速に変化し、マージンが常に圧迫されているコンシューマー製品業界では、リアルタイムの高度な計画とスケジューリングが不可欠です。シーメンスの計画およびスケジューリングソリューションを使用すると、効率的で応答性の高い工場を構築して高品質の製品を生産し、市場で成功を収めることができます。

Learn more

Production Planning & Scheduling

production planning gant

Advanced planning and scheduling in real-time are essential in the Consumer Products industry, where consumer's preferences change rapidly and margins are always under pressure. Our planning and scheduling solution, allows you to create an efficient and responsive factory that delivers quality products and market success.

生産計画とスケジューリング

Learn More

コンシューマー製品を高い費用対効果で効率よく正確に生産するには、工場とその生産ラインを最適化する効果的な計画プロセスを適切に実装する必要があります。安定した生産工場を設計するだけではもはや十分ではありません。消費者の嗜好が変化してパーソナル化が進むコンシューマー製品市場では、多品種少量生産が進んでいるため、生産プロセスを継続的に適応させていく必要があります。

シーメンスの包括的な計画およびスケジューリングソリューションは、製品設計 (製品のデジタル・ツイン) およびERP / 自動システムから直接情報をインポートするため、計画者は会社の制約やルールを考慮しながら複雑な状況を解析することができます。このソリューションを使用すると、複数のシナリオを作成して評価し、インテリジェントに素早く変更に対応できるようになります。

生産計画とスケジューリング
主なユーザー事例

Chocolates Valor

シーメンスのソリューションを活用して、最高品質のチョコレート製品を生み出す工場をスリム化

Preactor APSによる産業プロセスのデジタライゼーションで、Chocolates Valorの製造プランニング工程を合理化

詳細情報

オンデマンド・ウェビナー | 31 分

消費財の製造にAPSシステムを活用

 APSシステムを使用した消費財 (CPG) の製造

Advanced Planning & Scheduling (APS) の詳細

ウェビナーを視る

ソリューションの機能

このソリューションを詳しく見てみましょう。

Advanced Constraint Modeling

作業工程間の時間制限など、高度なリソース制約と作業工程間制約をモデル化します。制約の拡張の可否を決定します。

Advanced Material Handling

顧客独自のルールを実装して、材料の消費方法を考慮します。

Advanced Schedule Optimization

変更時間を最小限に抑え、優先される順位付けとキャンペーン活動を考慮して、追加のスケジュール最適化を定義します。ワークフローツールを使用して複合ルールを構築します。

Assembly Process Visualization

原材料から完成品、販売品に至る生産プロセスを視覚化します。材料の依存関係を視覚化して、不足の発生場所を特定します。

BOM Level Planning

生産計画BOMから提案された購入要件を計算し、必要に応じて処理を行うためにERPシステムやExcelなどへエクスポートします。

Development Environment

具体的なスケジューリング問題を解決するために、必要に応じてデータベーススキーマにアクセスして変更を加え、ワークフローエンジンで使用するカスタムデータ操作ツールを作成します。

Interactive Schedule Visualization

基準生産計画を在庫および容量グラフで表示します。これを編集し、関連するプロット図や格子図で変更を視覚化します。

Interactive Schedule Visualization

スケジュールを表示、検索して相互にやり取りすることで、注文の進捗状況を追跡し、生産のパフォーマンスを評価して最新の作業リストを提供します。

Make-To-Order Planning

将来の需要変化の影響を評価し、新しい要件を充足できるかどうかを迅速に評価します。

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。

Download

APS software: Get started with Opcenter SC Express for free

APS software: Get started with Opcenter SC Express for free

Today, many CPG manufacturing enterprises are starting with APS as they embark on their digitalization journey. Download Opcenter Express today!