消費財のパッケージデザイン

今日の消費財パッケージの設計者は、環境に関するコンプライアンスの透明化、高速化する製品サイクルへの対応、オンラインコマースや消費者への直送により増大する機械的負荷への対応など、新たな課題に直面しています。シーメンスは、先端設計/シミュレーション機能および製品と生産装置の完全な関連付けを含む、完全に統合されたツールスイートを提供し、構想から詳細化までのパッケージ開発全体を高速化します。

今日の消費財パッケージの設計者は、環境に関するコンプライアンスの透明化、高速化する製品サイクルへの対応、オンラインコマースや消費者への直送により増大する機械的負荷への対応など、新たな課題に直面しています。シーメンスは、先端設計/シミュレーション機能および製品と生産装置の完全な関連付けを含む、完全に統合されたツールスイートを提供し、構想から詳細化までのパッケージ開発全体を高速化します。

Learn More

近年の消費財のパッケージ設計は、外観が美しいだけでは十分でなくなりました。消費者は、製品の成分と環境への影響に関する情報がパッケージに記載されることを期待しています。また、小売業者ではなく消費者に直送されるオンラインコマースでは、輸送中にかかるさまざまな圧力や応力に耐えられるパッケージが必要になっています。

今日のパッケージ設計者は、材料の使用を最適化し、最新の製造機能を活用するとともに、使用されているすべての物質を完全に追跡できる手段を消費者に提供しなければなりません。ベストプラクティスを実行するには、複数のテクノロジーを統合し、(すぐれたデザイン性を提供する)最新のデザイン機能、(設計プロセスを高速化する)機能ライブラリ、(パッケージにかかる圧力や応力を特定して制御する)シミュレーション機能を備えた単一のプラットホームが必要です。製品設計者がパッケージ設計者と情報やデータを共有できるコラボレーション・プラットフォームも必要です。

シーメンスのソリューションは、ベストプラクティスの実行をサポートします。1次、2次、3次パッケージの構想から詳細化までの開発全体(製品と生産装置の完全な関連付けを含む)を高速化する、完全に統合された単一のツールスイートです。

オンデマンド・ウェビナー

Creoを使用する設計エンジニアのためのシミュレーション

Creoを使用する設計エンジニアのためのシミュレーション

Creoユーザーがシミュレーションを実行する方法を見る

ウェビナーを視る

ソリューションの機能

このソリューションを詳しく見てみましょう。

CAE Simulation

使用されている材料の量を最適化しながら、応力や圧力をシミュレーションしてパッケージを仮想的にテストし、消費者に安全に届けられるようにします。

Design Validation

製品およびパッケージデータの視覚的報告にパッケージモデルを使用できます。素早く情報を合成して、設計要件の遵守をチェックし、情報に基づいた意思決定を行います。

Industrial Design & Styling

強力な統合工業設計/スタイリングソフトウェアを使用して、パッケージの形状を最適化します。パッケージのプロトタイプのジオメトリをスキャンして、さまざまなモデリング手法を組み合わせ、すばやく簡単に形状を作成できます。

Knowledge Reuse

ねじ山などの基本的な要素だけでなく、製品範囲を特定するために適用するデザイン要素を含む、設計フィーチャのライブラリを構築します。

Mechanical Design Management

パッケージデザインデータを、複数分野にまたがる製品データセットと同等のコンポーネントとして共有します。

Product Modeling

2次の段ボールパッケージを折りたたむことができる波型/ソリッドパッケージへの理解を深められます。ガラス製、金属製、プラスチック製パッケージの3Dソリッドおよび曲面に対応します。

Streamline Tooling and Fixture Design

プロセスベースの設計アプリケーションを使用して、金型、順送金型、プレス金型、および治具の設計を自動化します。パーツおよびツールの設計、ツールの組立および検証を含む、ツール開発プロセス全体を効率化します。

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。