革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
顧客は、低価格で身体にも環境にも優しい革新的な製品を求めています。このため製品開発には多大なプレッシャーがかかっています。市場投入期間を短縮し、柔軟性と効率性を向上させるには、材料特性の詳細管理や候補材料の効率的な選択、品質試験のパラメーター化など、調製製品を高度に設計、シミュレーション、管理する機能が必要です。シーメンスのデジタル・フォーミュレーション・ソリューションは、R&Dと製造を完全統合することで、R&D関連のプロセスを合理化して最適化し、比類なき競争優位性を実現します。
顧客は、低価格で身体にも環境にも優しい革新的な製品を求めています。このため製品開発には多大なプレッシャーがかかっています。市場投入期間を短縮し、柔軟性と効率性を向上させるには、材料特性の詳細管理や候補材料の効率的な選択、品質試験のパラメーター化など、調製製品を高度に設計、シミュレーション、管理する機能が必要です。シーメンスのデジタル・フォーミュレーション・ソリューションは、R&Dと製造を完全統合することで、R&D関連のプロセスを合理化して最適化し、比類なき競争優位性を実現します。
消費財と加工製品などを扱う調整製品業界は、多大なプレッシャーにさらされており、いくつかの重要な課題にも直面しています。
消費者は、健康と環境を強く意識するようになり、購入する製品が健康に良く、安全であることを求めています。同時に、パッケージの種類やサイズを豊富に取り揃えた選択肢の広い製品も望んでいます。さらに消費者は、プレミアム品質の製品を要望する一方で、標準的な製品ラインには低価格を期待しています。
業界の規制は厳格化しており、製品開発やサプライチェーンに影響が出ています。新興市場では、製品への期待は途切れることなく急速に高まっています。こうした状況に対応するため、メーカーは新製品の市場投入期間を短縮し、生産の柔軟性と効率性を向上させることで「個別大量生産」を可能にする必要があります。
これを実現するには、スケーラブルで柔軟なソフトウェアアプリケーションを備え、自社のR&Dの可能性を十分に生かせる信頼性の高いR&Dプラットフォームが必要です。これによりすべてのR&Dプロセスを合理化して最適化し、製造に適合させることができます。このプラットフォームは、製品設計とプロセスを品質要件と規制要件に準拠させるものでなければなりません。R&Dと製造のデータ、プロセスをスムーズに統合して連携させることで、最終設計を製造に受け渡すスピードを劇的に改善します。
ALMとPLMの相互接続性は、ソフトウェア開発の管理に使用するアプリケーションライフサイクル管理 (ALM) と他の製品領域の管理に使用する製品ライフサイクル管理 (PLM) の環境をシームレスに統合することで、部門をまたぐコラボレーションを促進します。
複数のサイトにまたがり、さまざまな部門が関わる生産ワークフローに沿って、品質情報を迅速に交換できるようにします。
原材料とパッケージング管理プロセスにサプライヤーを参加させ、サプライヤーが原材料とパッケージ仕様のデータを定期的に更新できるようにします。
原材料とパッケージング管理プロセスにサプライヤーを参加させ、サプライヤーが原材料とパッケージ仕様のデータを定期的に更新できるようにします。