革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
消費者は、五感を満足させ、常に効果のあるイノベーションを求めています。 ブランド・ロイヤリティを実現するには、製品設計で美観、コミュニケーション、機能のバランスを取る必要があります。 美容、パーソナルケアおよびホームケア製品を製造する企業は、消費者、規制当局、株主の要求に応えられるデジタル企業になる必要があります。
Driving sustainability in cosmetic brands. The beauty and cosmetics industry is becoming more regulated, which has an impact on both product formulation and the supply chain. As brands adopt new methods of producing sustainable products, they will face new challenges. Product designers must maximize material use, take advantage of modern manufacturing capabilities, and deliver the environmentally friendly products that customers expect. Watch this webinar to learn more…
コンシューマー製品のメーカーにとって、新製品への取り組みは大きな原動力です。新製品の開発にはプログラム / プロジェクト管理のベストプラクティスを実装するツールを必要とします。シーメンスの統合プログラム・ライフサイクル管理ソリューションは、従来の機能と製品 / 生産のライフサイクル管理を統合するものであり、プロセスの完全な透明性を提供し、信頼できる意思決定を行えるように、関係者に詳細なデータを提供して、知的財産の再利用を促進します。この結果、直感的な関与が可能になり、ビジネス管理の次のステップを制御・監視しやすくなります。
アートワークは、ブランドの資産価値としてだけではなく、購買欲を刺激する重要な情報を伝える役割があります。正しく、法令に反せずに製品の効用と長所を伝達するものであるべきです。PLMを基盤にしてアートワークを構築することで、敏捷性と品質が高まり、リコールのリスクが低減します。設計者は、購買欲をかきたて、ブランド力を高めるより創造的な側面に注力できます。
製品が消費者の健康に及ぼす影響や、高品質の原料に対する需要、質の高い製造工程や持続可能性など、製品品質への消費者の関心は急激に増加しています。政府機関も非政府機関も新しい規制に取り組んでいます。ラボの工程をデジタライゼーションすることで、製品および製造の検証と品質管理が保証され、企業は目の肥えた新たな顧客層であるミレニアル世代を魅了するやり方で、新製品をいち早く市場に投入できます。
顧客は、低価格で身体にも環境にも優しい革新的な製品を求めており、化粧調製物の開発やホームケア製品の設計に大きなプレッシャーとなっています。市場投入期間を短縮し、柔軟性と効率性を向上させるには、材料特性の詳細管理や候補材料の効率的な選択、品質試験のパラメーター化など、調製製品を高度に設計、シミュレーション、管理する機能が必要です。シーメンスの化粧品向けフォーミュレーション・ソリューションは、R&Dと製造を完全統合することで、R&D関連のプロセスを合理化して最適化し、比類なき競争優位性を実現します。
この業界向けソリューションの詳細をご確認ください。
今日の消費財業界では、コスト競争がこれまでになく激化しており、製造企業は可能な限り効率性を改善するよう迫られています。このためには、ライフサイクル全体を通したプロセス/データ管理アプローチが不可欠です。シーメンスのソリューションは、技術情報を一元化して常に最新の状態に保ち、アクセスできるように維持します。これにより効率が高まり、変更管理、作業プロセス実行、品質、外部サプライヤー/顧客との連携が改善します。
ブランド製造企業が生産プロセスをリアルタイムに仮視化して制御するには、製品ライフサイクル全体を網羅する高度な解析が不可欠です。
シーメンスのソリューションは、モノのインターネット(IoT)から得たデータと、製品ライフサイクル中に実行した解析のデータを統合します。これにより消費財メーカーは、カスタマイズ製品、エネルギー管理、持続性、トレーサビリティの要件を満たすために必要な生産プロセスの敏捷性を得ることができます。
消費財市場で成功するには、市場動向と顧客需要の綿密な解析が不可欠です。設計者は、市場の規制、コスト、類似製品の実績、および効率的で費用対効果の高い製造工程などの要件を考慮に入れる必要があります。これらの要件すべてを管理することは容易ではありません。シーメンスの要件管理ソリューションは、製品のライフサイクル全体を通して、消費者および顧客のニーズを安全でグローバルなプラットフォームに統合します。このソリューションを活用すると、開発に携わる全員が要件を効率的に取得、管理し、やり取りできるようになります。
コスト目標を達成することは、激化する競争と厳しいマージンにより、消費財業界で特に重要です。 弊社の統合された製品コスト管理ソリューションを活用すると、成否を左右する可能性のある、開発プロセスの早期段階で製品の最適な価格を特定できます。
美容、パーソナルケアおよびホームケア産業の製品設計は、美しさと機能性の両方を兼ね備え、顧客の心をつかみ、購買欲を刺激するものでなければなりません。
シーメンスのソリューションは、機械設計を電子/ソフトウェア設計と統合することで、こうした複雑な製品をシームレスに完成させる製品設計、つまり完全なデジタル・ツインを実現します。このソリューションを活用して、より革新的な製品を迅速かつ効率的に設計します。
製品を製造する責任がサプライヤーに移行するにつれて、「画一的な」サプライヤー統合アプローチは通用しなくなっています。地理的に分散したり、PLM環境外に存在するものも含めたすべてのサプライヤーとデジタルで対話できる必要があります。
シーメンスのツールとソリューションは、サプライヤーとの通信を管理する包括的なアプローチを提供します。設計データの交換、材料の直接調達、サプライヤープログラムの管理など、さまざまなユースケースをサポートします。
市場の需要は絶えず変化しているため、消費財業界は、より効率的な生産を行う必要性に迫られています。企業は工場の使用を最適化し、生産ロット数の減少に迅速に対応する必要があります。高い品質基準と厳格な規制遵守が求められるなか、こうした課題は一層複雑になっています。シーメンスのソリューションには、プロセス計画ワークフローの合理化、付加価値を生み出すわけではない計画作業の自動化、製品製造に最適な計画の検証などを実行する多彩なツールが揃っています。
消費財業界は、新製品を迅速に導入するニーズの高まりと利幅の減少に直面しています。多種多様な製品の製造に対応できる工場レイアウトの設計が効率化に欠かせません。工場レイアウトと生産ラインを設計および最適化するためにシーメンスが提供している完全統合ソリューションを使用すると、生産性を最大化し、収益性を高め、最善の方法で製品化することができます。
消費者の嗜好が急速に変化し、マージンが常に圧迫されているコンシューマー製品業界では、リアルタイムの高度な計画とスケジューリングが不可欠です。シーメンスの計画およびスケジューリングソリューションを使用すると、効率的で応答性の高い工場を構築して高品質の製品を生産し、市場で成功を収めることができます。
コンシューマー製品のメーカーにとって、新製品への取り組みは大きな原動力です。新製品の開発にはプログラム / プロジェクト管理のベストプラクティスを実装するツールを必要とします。シーメンスの統合プログラム・ライフサイクル管理ソリューションは、従来の機能と製品 / 生産のライフサイクル管理を統合するものであり、プロセスの完全な透明性を提供し、信頼できる意思決定を行えるように、関係者に詳細なデータを提供して、知的財産の再利用を促進します。この結果、直感的な関与が可能になり、ビジネス管理の次のステップを制御・監視しやすくなります。
製品が消費者の健康に及ぼす影響や、高品質の原料に対する需要、質の高い製造工程や持続可能性など、製品品質への消費者の関心は急激に増加しています。政府機関も非政府機関も新しい規制に取り組んでいます。ラボの工程をデジタライゼーションすることで、製品および製造の検証と品質管理が保証され、企業は目の肥えた新たな顧客層であるミレニアル世代を魅了するやり方で、新製品をいち早く市場に投入できます。
シーメンスの環境コンプライアンスおよび製品の持続可能性の管理ソリューションは、地球とその生態系の保護を目指すグローバルな取り組みに効果的かつ迅速に対応します。情報源を一元化しているため、製品の材料組成を追跡し、より環境にやさしい代替品を特定できます。有害物質の使用を制限し、規制に違反するリスクを減らし、透明性を求める消費者に応え、革新的で地球にやさしい製品によって事業を成長させます。
製品と共に提供される発行物は正確なものでなければならず、また規制に準拠する必要があります。また、地域や顧客によりパーソナライズされる必要があります。弊社のソリューションスイートを活用すると、技術文書は製品の変更を反映した最新の状態で維持され、エンジニアリング・ソースデータを直接活用できるようになります。弊社の統合型ドキュメント管理と発行物ソリューションは、お客様の文書作成と管理プロセスを、お客様のPLM環境内の製品データと同期させます。
パッケージはブランドを宣伝する一番良い手段ですが、同時に日常的な使用に耐えるものでなくてはなりません。設計者は、環境コンプライアンス、ソーシャルメディアの登場で短くなる一方の製品ライフサイクル、オンライン取引の増加による機械的な変化といった問題に対処する必要があります。シーメンスのパッケージ設計およびビジュアル化の製品スイートを使用すると、世界規模での製造の効率性、有効性、構造健全性を保証しながら、消費者の望むパッケージを作成できます。
顧客は、低価格で身体にも環境にも優しい革新的な製品を求めており、化粧調製物の開発やホームケア製品の設計に大きなプレッシャーとなっています。市場投入期間を短縮し、柔軟性と効率性を向上させるには、材料特性の詳細管理や候補材料の効率的な選択、品質試験のパラメーター化など、調製製品を高度に設計、シミュレーション、管理する機能が必要です。シーメンスの化粧品向けフォーミュレーション・ソリューションは、R&Dと製造を完全統合することで、R&D関連のプロセスを合理化して最適化し、比類なき競争優位性を実現します。
アートワークは、ブランドの資産価値としてだけではなく、購買欲を刺激する重要な情報を伝える役割があります。正しく、法令に反せずに製品の効用と長所を伝達するものであるべきです。PLMを基盤にしてアートワークを構築することで、敏捷性と品質が高まり、リコールのリスクが低減します。設計者は、購買欲をかきたて、ブランド力を高めるより創造的な側面に注力できます。
これまでは、製品を市場投入する前に製品とパッケージの機能を検証するには、物理的なモックアップを最低1つ作成しなければならず、長い時間とコストがかかっていました。個人化やイノベーション、スピードが求められる消費者市場では、この従来のプロセスでは次第に対応できなくなってきました。シーメンスのデジタル・モックアップおよび設計レビューソリューションを使用することで、サプライチェーン全体のチームが、モデルを組み立て、ビジュアル化し、解析できるようになり、製造に入る前に早期に問題を検出できるようになります。
統合型製造オペレーションは垂直統合から始まり、ビジネスを製造に結び付けて関連するすべての部門に適切な情報を配布するシームレスな情報フローを提供します。
Displaying of solutions.
今日の消費財業界では、コスト競争がこれまでになく激化しており、製造企業は可能な限り効率性を改善するよう迫られています。このためには、ライフサイクル全体を通したプロセス/データ管理アプローチが不可欠です。シーメンスのソリューションは、技術情報を一元化して常に最新の状態に保ち、アクセスできるように維持します。これにより効率が高まり、変更管理、作業プロセス実行、品質、外部サプライヤー/顧客との連携が改善します。
ブランド製造企業が生産プロセスをリアルタイムに仮視化して制御するには、製品ライフサイクル全体を網羅する高度な解析が不可欠です。
シーメンスのソリューションは、モノのインターネット(IoT)から得たデータと、製品ライフサイクル中に実行した解析のデータを統合します。これにより消費財メーカーは、カスタマイズ製品、エネルギー管理、持続性、トレーサビリティの要件を満たすために必要な生産プロセスの敏捷性を得ることができます。
消費財市場で成功するには、市場動向と顧客需要の綿密な解析が不可欠です。設計者は、市場の規制、コスト、類似製品の実績、および効率的で費用対効果の高い製造工程などの要件を考慮に入れる必要があります。これらの要件すべてを管理することは容易ではありません。シーメンスの要件管理ソリューションは、製品のライフサイクル全体を通して、消費者および顧客のニーズを安全でグローバルなプラットフォームに統合します。このソリューションを活用すると、開発に携わる全員が要件を効率的に取得、管理し、やり取りできるようになります。
コスト目標を達成することは、激化する競争と厳しいマージンにより、消費財業界で特に重要です。 弊社の統合された製品コスト管理ソリューションを活用すると、成否を左右する可能性のある、開発プロセスの早期段階で製品の最適な価格を特定できます。
機能性シューズは、パーソナライズ化と、テクノロジーの組み込みによって複雑化が進んでいます。 今日の機能性シューズやスポーツウェアは、インターネットに接続し、アスリートのパフォーマンスを測定する「機器」だと言えるでしょう。企業は、性能と安全性を設計して検証し、何万キロも離れたサプライチェーンに仕様を送信しなければなりません。シーメンスのエンジニアリング・データ管理ソリューションを使用すると、サプライチェーンの全パートナーを含むエンジニアリングライフサイクル全体にわたり、複数分野にまたがる設計データをすべて管理できます。
シーメンスのPLMソフトウェアが提供する、複数分野をまたぐ製品ライフサイクル管理アプローチは、性能とスケーラビリティーを向上させます。食品飲料企業は、複数の分野や部門にわたる総合的なエンジニアリング・データをインテリジェントに管理、共有、同期化することで、設計、製造プロセス、ラインおよび機器の管理を効率的かつ戦略的なアプローチで進められます。
美容、パーソナルケアおよびホームケア産業の製品設計は、美しさと機能性の両方を兼ね備え、顧客の心をつかみ、購買欲を刺激するものでなければなりません。
シーメンスのソリューションは、機械設計を電子/ソフトウェア設計と統合することで、こうした複雑な製品をシームレスに完成させる製品設計、つまり完全なデジタル・ツインを実現します。このソリューションを活用して、より革新的な製品を迅速かつ効率的に設計します。
このソリューションは、包括的な3D製品設計によって、質の高いイノベーションを低コストで実現するよう支援します。家庭およびオフィス用品は、設計がどれほど複雑になろうとも、直感的に使えるものでなくてはなりません。業界トップクラスの機能を統合し、直感的に操作が可能なシーメンスの製品スイートであれば、良質の製品を初回からスケジュールどおりに製造できます。
ファッションや機能性シューズが変化する速度は他の業界とは比べものになりません。各企業が新しいファッションを毎週のように発表するなか、季節の変化が見えにくくなってきました。消費者は自分だけのオリジナルを求めるようになり、製造の大部分がアジア地域で行われるようになるにつれて、製品ライン、発売時期、サプライチェーンの管理は急速に複雑化しています。シーメンスの設計と製造の統合ソリューションを採用することで、ファストファッションの世界で勝ち抜くための敏捷性とスピードが手に入ります。
今日の消費財パッケージの設計者は、環境に関するコンプライアンスの透明化、高速化する製品サイクルへの対応、オンラインコマースや消費者への直送により増大する機械的負荷への対応など、新たな課題に直面しています。シーメンスは、先端設計/シミュレーション機能および製品と生産装置の完全な関連付けを含む、完全に統合されたツールスイートを提供し、構想から詳細化までのパッケージ開発全体を高速化します。
ファストファッションの世界で競争に追われ、新たな商品の発表を日々求められているフットウェアや衣料品メーカーには、アートワークの敏捷性が必要です。アセットを再利用できれば敏捷性は高まります。製品ライフサイクル管理ソリューションをベースに開発するアートワークは、データの正確性やアセットの再利用を誇れるだけでなく、その場で迅速に構成を決めて、独自のラベルやモノグラムまで作成できる機能も保証します。フットウェア、衣料品、装飾品市場のアートワークは、製品設計だけでなく製品パッケージやラベルにも重要です。個人に特化した製品設計を数日で提供する最終段階で、アートワークの敏捷性が非常に重要になります。
製品を製造する責任がサプライヤーに移行するにつれて、「画一的な」サプライヤー統合アプローチは通用しなくなっています。地理的に分散したり、PLM環境外に存在するものも含めたすべてのサプライヤーとデジタルで対話できる必要があります。
シーメンスのツールとソリューションは、サプライヤーとの通信を管理する包括的なアプローチを提供します。設計データの交換、材料の直接調達、サプライヤープログラムの管理など、さまざまなユースケースをサポートします。
市場の需要が絶えず変化するなか、消費財業界は、生産を効率化する必要性に迫られています。企業は、プラントの使用を最適化し、少ない生産ロット数にも迅速に対応する必要があります。高い品質基準と厳しい規制が課されるなか、こうした課題は一層複雑になっています。シーメンスのソリューションは、プロセス計画ワークフローの合理化、付加価値を生まない計画作業の自動化、製造計画が最適であるか否かの検証のための多彩なツールを提供します。
市場の需要は絶えず変化しているため、消費財業界は、より効率的な生産を行う必要性に迫られています。企業は工場の使用を最適化し、生産ロット数の減少に迅速に対応する必要があります。高い品質基準と厳格な規制遵守が求められるなか、こうした課題は一層複雑になっています。シーメンスのソリューションには、プロセス計画ワークフローの合理化、付加価値を生み出すわけではない計画作業の自動化、製品製造に最適な計画の検証などを実行する多彩なツールが揃っています。
新しい食品や美容クリームを開発するたびに市場からは、さらに個別化された、さらに低価格の革新的な製品を出すように求められます。こうした要求に応えるには、製品開発の早期に製造プロセスを評価する必要があります。
シーメンスの製造プロセスおよびデータ管理ソリューションを活用すると、製品設計と同時に製造計画の作成、検証、最適化を連携しながら進められます。
消費財業界は、新製品を迅速に導入するニーズの高まりと利幅の減少に直面しています。多種多様な製品の製造に対応できる工場レイアウトの設計が効率化に欠かせません。工場レイアウトと生産ラインを設計および最適化するためにシーメンスが提供している完全統合ソリューションを使用すると、生産性を最大化し、収益性を高め、最善の方法で製品化することができます。
家具、スポーツ用品、靴、衣類、家庭・オフィス用品などのコンシューマー製品産業は、利益率が低下しているだけでなく、新製品の迅速な導入を求められています。効率化を進めるためには、多様な製品を生産できる工場レイアウトの設計が不可欠です。シーメンスの完全統合型の工場レイアウトおよび生産ライン設計最適化ソリューションを使用すると、生産性を最大化し、収益性を向上し、製品実現のための最適な方法を見極めることができます。
コンシューマー製品を生産するシステムは、高度化、複雑化が進み、開発や変更が難しさを増しています。オートメーション・エンジニアリングと仮想コミッショニングにより、メーカーは仮想モデルで生産プロセスを開始して微調整できるため、時間とコストを節約し、生産ダウンタイムや作業関連事故が発生するリスクを低減できます。
消費者の嗜好が急速に変化し、マージンが常に圧迫されているコンシューマー製品業界では、リアルタイムの高度な計画とスケジューリングが不可欠です。シーメンスの計画およびスケジューリングソリューションを使用すると、効率的で応答性の高い工場を構築して高品質の製品を生産し、市場で成功を収めることができます。
家庭およびオフィス用品、スポーツ用品、玩具メーカーは、製品の複雑化やカスタマイズ化の傾向、IoTといった新たな動きによるプレッシャーに直面しています。シーメンスの統合型品質管理ソリューションは、すべての製造ステップを最適化し、材料やプロセスの潜在的な問題を認識して未然に防ぐことによって、バリューチェーン全体で品質向上とコスト削減の優れた能力を発揮します。
コンシューマー製品業界の企業は、市場の新たな需要に対応するうえで、企業構造に垂直、水平統合する効率的な製造実行システム (MES) を採用することが不可欠です。シーメンスの製造実行システム (MES) システムは、多くの機能を備え、生産効率と品質、可視性のバランスが取れる拡張性の高い先端MESシステムであり、生産を最適化して、最終的には製造の応答性を向上させます。
製品と共に提供される発行物は正確なものでなければならず、また規制に準拠する必要があります。また、地域や顧客によりパーソナライズされる必要があります。弊社のソリューションスイートを活用すると、技術文書は製品の変更を反映した最新の状態で維持され、エンジニアリング・ソースデータを直接活用できるようになります。弊社の統合型ドキュメント管理と発行物ソリューションは、お客様の文書作成と管理プロセスを、お客様のPLM環境内の製品データと同期させます。
健康志向の消費者が、食品に対する考え方を変えています。上質な原材料を求めるだけでなく、生産工程全体の安全と規制への準拠が保証されていることを望んでいます。こうした消費者の要求を満たせないとブランド価値を損ねる可能性があります。シーメンスのソリューションは、サプライチェーン全体を含め、製品情報と生産情報を全体的な視点で把握することを可能にし、特にコンプライアンス管理と複雑な変更処理への対処に適しています。
パッケージはブランドを宣伝する一番良い手段ですが、同時に日々の使用に耐えるものでなくてはなりません。設計者は、環境コンプライアンス、ソーシャルメディアにより短縮する製品ライフサイクル、オンラインコマース増加による新たな機械的ストレスといった問題に対処する必要があります。シーメンスのパッケージ設計およびビジュアル化の製品スイートを使用すると、設計者は、全世界における効率的で効果的な製造と構造健全性を保証しながら、消費者の望むパッケージを作成できます。
パッケージはブランドを宣伝する一番良い手段ですが、同時に日常的な使用に耐えるものでなくてはなりません。設計者は、環境コンプライアンス、ソーシャルメディアの登場で短くなる一方の製品ライフサイクル、オンライン取引の増加による機械的な変化といった問題に対処する必要があります。シーメンスのパッケージ設計およびビジュアル化の製品スイートを使用すると、世界規模での製造の効率性、有効性、構造健全性を保証しながら、消費者の望むパッケージを作成できます。
顧客は、低価格で身体にも環境にも優しい革新的な製品を求めています。このため製品開発には多大なプレッシャーがかかっています。市場投入期間を短縮し、柔軟性と効率性を向上させるには、材料特性の詳細管理や候補材料の効率的な選択、品質試験のパラメーター化など、調製製品を高度に設計、シミュレーション、管理する機能が必要です。シーメンスのデジタル・フォーミュレーション・ソリューションは、R&Dと製造を完全統合することで、R&D関連のプロセスを合理化して最適化し、比類なき競争優位性を実現します。
顧客は、低価格で身体にも環境にも優しい革新的な製品を求めており、化粧調製物の開発やホームケア製品の設計に大きなプレッシャーとなっています。市場投入期間を短縮し、柔軟性と効率性を向上させるには、材料特性の詳細管理や候補材料の効率的な選択、品質試験のパラメーター化など、調製製品を高度に設計、シミュレーション、管理する機能が必要です。シーメンスの化粧品向けフォーミュレーション・ソリューションは、R&Dと製造を完全統合することで、R&D関連のプロセスを合理化して最適化し、比類なき競争優位性を実現します。
アートワークは、ブランドの資産価値としてだけではなく、購買欲を刺激する重要な情報を伝える役割があります。正しく、法令に反せずに製品の効用と長所を伝達するものであるべきです。PLMを基盤にしてアートワークを構築することで、敏捷性と品質が高まり、リコールのリスクが低減します。設計者は、購買欲をかきたて、ブランド力を高めるより創造的な側面に注力できます。
これまでは、製品を市場投入する前に製品とパッケージの機能を検証するには、物理的なモックアップを最低1つ作成しなければならず、長い時間とコストがかかっていました。個人化やイノベーション、スピードが求められる消費者市場では、この従来のプロセスでは次第に対応できなくなってきました。シーメンスのデジタル・モックアップおよび設計レビューソリューションを使用することで、サプライチェーン全体のチームが、モデルを組み立て、ビジュアル化し、解析できるようになり、製造に入る前に早期に問題を検出できるようになります。
今日のコンシューマー製品業界では、コスト競争がこれまでになく激化しており、メーカーは可能な限りの効率化を迫られています。このためには、ライフサイクル全体を通したプロセス / データ管理アプローチが不可欠です。シーメンスのソリューションは、技術情報を一元化して常に最新の状態に保ち、アクセス性を確保します。これにより効率が高まり、変更管理、作業プロセス実行、品質、外部サプライヤー / 顧客との連携が改善します。
ファッション業界では、デザイナーがいる場所から遠く離れたサプライヤーが製造を担当していることが少なくありません。こうした体制を効果的に機能させるには、ライフサイクル全体を通したプロセス / データ管理アプローチが不可欠です。
シーメンスのソリューションは、技術情報を一元化して常に最新の状態に保ち、アクセスできるように維持します。これにより効率が高まり、変更管理、作業プロセスの実行、品質、外部サプライヤーとの連携、製造プロセスの定義と実行が改善します。
統合型製造オペレーションは垂直統合から始まり、ビジネスを製造に結び付けて関連するすべての部門に適切な情報を配布するシームレスな情報フローを提供します。
Take the lead, deliver unparallel performance and advance the future of sporting goods and toys using our holistic simulation and test offering
Delivering exceptional customer experiences requires consumer product manufacturers to develop new behaviorally responsive products that meet sustainability standards while improving the consumers' lives. Implementing a plan based on a digital thread validation strategy can help manufacturers overcome some of their most significant challenges. Smart product design and process design leverage simulation and concurrent production to ensure manufacturability at the required speed, quality, and cost as an integrated total product solution.
Process design and validation are unified solutions that enable consumer goods manufacturers to define and virtually validate production processes to anticipate any potential issues.
The consumer goods market, including home appliance and tools industries, is at the dawn of delivering product upgrades that cater to the future of connected smart homes while meeting performance and regulatory requirements. Companies specializing in household appliances rely on our advanced simulation and testing solutions to develop innovative, cost-effective carbon-abated products. Performance engineering combines test, simulation, and mechatronic system validation solutions, bringing the digital twin concept - best-in-class modeling, best-in-class testing, or the combination thereof–which is a crucial enabler to designing right the first time.
Product design and validation introduce innovative digital thread technologies into the design process enabling seamless product design, package and artwork creation, analysis, and virtual validation.
Displaying of solutions.
消費者産業は多くの課題に直面しています。コンシューマー製品の世界上位50社のうち34社の業績分析を見ると、大企業の85%が売上と利益のいずれかまたは両方が低迷しています。成長を達成しているのはわずか15%に過ぎません。 コンシューマー製品・化粧品業界のイノベーションに最も大きな影響を与える存在...
Consumers today are putting their money where their mouth is and are increasingly willing to forego their favorite brands and products in favor of ...
The cascading effect of technological evolution, rising and changing consumer expectations, and constant product innovation is forcing brands to re...
Click here to learn more on how Siemens solutions are helping F&B companies to face planning and scheduling challenging.