革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
トラック業界は、市場の不安定性と循環的な需要が特徴です。このためトラックOEMは、高いコスト効率で新製品を開発し、市場投入しなければなりません。PLMプラットフォームの機能と高度な製品コスト管理ツールを統合した製品コスト管理ソリューションを使用すると、目標コスト、最適なコストに基づく購買価格、収益性の高い販売価格を、効率的に予測して解析することができます。
トラック業界は、市場の不安定性と循環的な需要が特徴です。このためトラックOEMは、高いコスト効率で新製品を開発し、市場投入しなければなりません。PLMプラットフォームの機能と高度な製品コスト管理ツールを統合した製品コスト管理ソリューションを使用すると、目標コスト、最適なコストに基づく購買価格、収益性の高い販売価格を、効率的に予測して解析することができます。
トラック製造企業は、市場の不安定性と循環的な需要に対処する必要があります。トラック所有者は、競争を勝ち抜くために車両の数を減らして積載量を最適化しようとしています。このため、トラックメーカーは、市場の変わりやすいニーズに対応できるトラックを開発しながら、製品コストを削減することを迫られています。競争上の優位性を保ち、製品を効率的に市場に投入するために、トラックOEMは、製品ライフサイクルの早い段階で正確な製品コストを見積もることができる標準化されたコスト計算方法を必要としています。
シーメンスは、世界をリードするグローバルなPLMプラットフォームの機能と高度な製品コスト管理ツールを1つのシステムに結集した製品コスト管理ソリューションを提供しています。シーメンスのソリューションにより、トラックメーカーは、標準化されたコスト計算方法を実装して、製品コストの正確な見積もりを分析できます。コスト上昇要因と、エンジニアリングの変更が見積もりに与える影響を知ることは、製品コストの目標を実現するうえで極めて重要です。
PLMプラットフォームとの統合により、コストエンジニアは、製品ライフサイクルのコンテキストで作業できるようになります。シーメンスのソリューションにより、トラックメーカーは、信頼性の高いコスト見積もりを入手して、目標コスト、最適なコストに基づいた購買価格、収益性の高い販売価格を決定することができます。
一元化されたスケーラブルで柔軟なBOM情報を組織全体に提供することで、革新的で多様な製品を求める市場ニーズに応え、さらにそれを上回る成果を発揮します。
コストエンジニアは、シーメンスの製品コスト計算ソリューションで価格構造全体を表示し、開発関連の変更が価格に与える影響をいつでも確認し、開発プロセスの早い段階にコスト要因を特定できます。
経営陣は、収益性計算を活用して、製品ライフサイクル全体を通して将来のユニットコストと価格を予測し、透明性の高い年間コスト、収益、キャッシュフロー明細を作成することで、製品投資を確保できます。
さまざまなコモディティのサプライヤー部品に信頼性の高いコスト見積もり(シャドウ計算)を実行して、コスト構造に関するサプライヤーとの交渉に役立てることができます。信頼できるコスト詳細に基づいて、将来の目標価格や購入価格を交渉できます。
製品およびバリエーションの価格構造全体に予備コスト計算と目標コスト計算を行う早い段階に、BOM(部品表)とBOP(工程表)に基づいて製品コストを決定できます。
パラメーターベースのツールコスト計算ソリューションを活用すると、正確なコスト計算値と透明なコスト明細により、計算精度と時間ベースの計算作業のバランスを素早く最適化することができます。
The industry is moving forward with software-defined automobiles. Automotive embedded software development is moving in-house, especially if it’s a...
Reducing tool spending and improving quotation performance
A knowledge-based approach to optimizing product cost
Delivering cost transparency throughout the product lifecycle