革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
燃料費と排出ガス規制は、輸送業界の重要な考慮事項です。燃費は、トラック/バスメーカーにとって明確な差別化要因です。トラックは環境条件や負荷サイクルが異なる中で、さまざまな状態の道路を重量物を運搬して走行するよう設計されています。シーメンスのソリューションは、設計、シミュレーション、製造環境を統合することで、エンジニアが開発プロセスの早い段階で意思決定を行うのをサポートしています。
NASCARを征した最も偉大なチームであるHendrick Motorsportsは、日曜日の本番レースに先立って毎週開催されるデジタルレースに勝利しました。このウェビナーでは、ドライバーのJimmie Johnson氏とクルーのChad Knaus氏から、コース上の輝かしい成果の達成にデジタライゼーションがどう役に立ったのかを説明いただき、またエンジニアであるTad Merriman氏とJim Wall氏に開発の舞台裏をお伺いし、優勝を導いたイノベーションにシーメンスのソフトウェアが果たした役割をお話しいただきます。
自動車メーカーは、グローバル化、厳格な持続可能性要件、規制要件、革新的な設計や機能への消費者需要の高まりなど、業界に影響を及ぼす絶え間ない変化に直面し、プレッシャーを感じています。引き続き、生産目標を達成し、収益性を維持するという圧力も受けています。従来の「構築、テスト、破壊」の考え方や、サイロ化した(縦割りの)製造手法にとらわれている自動車メーカーは、時流に追いついて次世代の自動車を提供するのに四苦八苦しています。リアルタイムの製造性能や故障の特定に関する知見が得られなければ、最終的には故障が発生して生産が遅延し、競争力が損なわれます。自動車メーカーは、急速に変化する今日の自動車業界で競争するためにスマート・マニュファクチャリング手法を採用し、複数のソリューションを実装して、製造組織の中で接続されていない部門を網羅する必要があります。
この業界向けソリューションの詳細をご確認ください。
未来の自動車および輸送システムを実現するには、市場と顧客の動きを真の意味で理解する必要があります。要件を製品開発サイクルとは別に管理したり、ドキュメントやスプレッドシートを通じて提供したりという状況では、連携が阻害され、製品の効率化は実現しません。製品の実現とイノベーションを成功させるには、要件に基づく協業が不可欠です。シーメンスのソリューションを使用すれば、社内全体で要件を取得、追跡、達成できます。
複雑化と高度化が進む将来の自動車および輸送システムを設計、シミュレーションするには、高度なプログラム管理ツールが必要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのプロジェクト計画アプローチは、十分に計画され、リソースと予算も十分なプログラム管理ソリューションに、コスト、スケジュール、技術要件を統合することで、車両プラットフォームの設計、エンジニアリング、シミュレーション、および最適化といった車両製品開発を加速させます。
シーメンスのIP管理向けの統合ソリューションにより、お客様の製品をできる限り迅速に市場に投入するとともに、お客様のIPポートフォリオを十分に活用し、再利用を促進します。この実績あるソリューションを活用いただくと、サイクルタイムを短縮し、コストを削減し、さらにはコンプライアンスと訴訟に関わるリスクを削減できます。使いやすい検索機能があり、各拠点に分散している設計チームは、業界トップクラスのIPに安全にアクセスしてIPを再利用できます。また、可視性およびデータ共有を確実に向上し、アクセスを制御し記録することでIPを安全に保護します。
設計責任をパートナーや階層下部のサプライヤーに移行するにつれ、OEMは、これらのパートナーが生成するデータを、リスク/危険解析のベースとして効果的に使用できることが必須になっています。これにより、次世代輸送システムで使用される非常に複雑なサイバー物理システムの信頼性を保証します。「サポート容易化設計」が統合されたシーメンスのソリューションは、メンテナンス/ロジスティクスのフットプリントを低減しながらシステムの信頼性を向上させ、収益に直接貢献します。
この検証管理ソリューションは、単一の統合環境を提供し、認定までにかかる時間を短縮します。これにより、あらゆる製品検証イベント(シミュレーションモデリング、解析、物理テストなど)を、要件ごとに、正しい順序で計画、実行できます。シーメンスのソリューションは、各テストと解析を必要なリソースにつなげることで、完全なトレーサビリティを実現します。
燃費と排出の規制厳格化を受け、自動車メーカーとサプライヤーは、効率的なパワートレインと車両を開発するよう迫られています。車両担当チームは、車両全体のエネルギー需要を低減するためにパワートレインエンジニアと緊密に連携する必要があります。
シーメンスのパワートレイン設計ソリューションは、最先端のモデリング環境を提供します。これによりパワートレインチームは、車室、サブシステムおよびコンポーネントのデジタル・モックアップを使用して設計案を素早く作成し、パワートレインを評価できます。
自動車ブランドを差別化するうえで、車載組込みソフトウェアの果たす役割は、ハードウェアエンジニアリングに取って代わりますます大きくなりつつあります。自動車OEMは、他社と差別化できるモビリティ体験を実現できなければ、取り残されるという非常に大きなプレッシャーに直面しています。しかもこれまでのように自動車のハードウェアによる差別化ではなく、ソフトウェアと電子機器で駆動するユーザーエクスペリエンス、自動化、電化、安全、コネクティビティ機能による差別化が必要です。他社とは違うブランド経験を生み出すうえで、車載組込みソフトウェア開発がますます機械エンジニアリングに取って代わりつつあります。車載組込みソフトウェアは、今後のモビリティ体験の創出に欠かせません。
アディティブ・マニュファクチャリングの威力は、従来の製造プロセスでは不可能な新しい設計を生み出せる点にあります。それにより、通常は製造できない有機的な形状を作成できるからです。アディティブ・マニュファクチャリングを使用すると、複数の設計代替案を検討して、最適なものに素早く到達できます。シーメンスのアディティブ・マニュファクチャリング・ソリューションは、速やかな製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を可能にします。
今日、製造のすべてを一社で担っているOEMはまずありません。大半のOEMは、統合サプライチェーンにも属しています。このため、OEMとサプライヤーの間でプロセスを同期化し、データを共有することが必要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、PLM環境内のサプライヤーだけでなくPLM環境外のサプライヤーともコラボレーションできる、安全で使いやすいプラットフォームを提供します。設計データの交換、材料の直接調達、サプライヤーのプログラム管理など、複数のユースケースをサポートします。
自律型の電気自動車やハイブリッド車を供給する目的で規模の拡大に取り組んでいる自動車製造企業は、非常に複雑な車両を製造すると同時に、利益を伸ばし、市場投入までの時間を短縮することが求められています。シーメンスのソリューションを使用すれば、自動車の車体組立エンジニアリングおよび製造にシステム駆動型アプローチを取り入れ、設計/シミュレーション/製造アプリケーションによって車両設計のあらゆる側面をエンドツーエンドのデジタル・スレッドとしてつなげることが可能となります。これにより、OEMおよびサプライヤーは、未来型の自動車および輸送システムを構築できるようになります。
今日の製造企業は、複数の車両モデルを、それぞれのトリムレベルに対応しながら1つの組立ラインで製造しています。こうした複雑なモデルが混在する生産工程を効果的に管理することは、複雑な車両を製造する自動車メーカーにとって大きな課題となっています。シーメンスのデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションを利用することで、サイクルタイムの早期評価、予算見積り、組立コスト解析を行うことができます。シーメンスのソリューションには、ラインバランス調整、エンタープライズ・プロセス計画、スループット解析、リソース計画などの機能があり、これらのツールを使用することで、設計変更指示(ECO)を削減し、最終組立の生産性を向上させることができます。
自動車塗装工場は、高い稼動率とエネルギー効率、24時間生産、厳しい生産環境での作業など、過酷な要求に応える必要があります。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのツールを使用すると、塗装プロセスのロボットオペレーション(ツールや周辺機器を含む)を組み立ててシミュレーションすることができます。さまざまな製造分野の間のコミュニケーションや調整が進み、よりスマートな意思決定が可能になります。
自動車メーカーは、シーメンスのパワートレイン生産ソリューションを使用することで、完全なパワートレイン製造オペレーションを簡単に計画できます。工程の段階ごとにCNCツールパスを定義し、加工サイクルタイムを計算することができます。統合されたGコード駆動式工作機械シミュレーションを使用すると、部品、マシン、治具の間で衝突が起きる可能性を特定して、これを未然に防ぐことができます。さらに、CNC作業パッケージを工作機械に直接提供することも可能です。このようにプロセスチェーンを合理化することで、パワートレイン製造のセットアップ時間の短縮と製品品質の向上が可能になります。
設計、製造、現場サポートからの情報のデジタル・スレッドを介して、人、システム、機械を結び付けることで、スマートな製造システムの統合が実現されます。これにより、企業は製品設計部門とプロセス計画を行う部門全体に渡って、瞬時にかつ安全にコラボレーションできます。計画から生産までを一貫して正確に結び付けることで、適切な製造データを工場に提供し、工場からアクセスできるようにします。
自動車のスタンピングダイとプレスラインの製造は高コストであり、投資回収にも長い期間が必要です。投資利益率 (ROI) を最大化するには、既存ラインを新規設計に柔軟に適合させつつ、新規ラインの開発と製造試運転を合理化することが重要です。シーメンスの自動車向けスタンピングソリューションは、板金用部品とダイの設計 / 計画 / 製造にかかる時間 / コスト / エラーを削減しつつ、稼働効率を最適化したいと考える大手企業に採用されています。その成果として、トライアウト時間の70%短縮、金型設計コストの20%削減、スタンピングダイの設計エラーの90%減少、ストローク率の10%削減といったパフォーマンスの向上が期待できます。
完全なパワートレイン製造オペレーションを容易に計画し、パワートレイン製造のセットアップ時間を短縮して製品品質を高めます。
デジタライゼーションを進めて自動車製造を変革し、プロセスの競争力、費用対効果、効率性を高めます。シーメンスのソリューションは、部品設計、金型のアセンブリレイアウト、詳細なツール設計と検証など、金型開発プロセス全体を合理化します。シーメンスのソリューションの高度な機能、段階を追ったガイダンス、部品設計との連携により、非常に難易度の高い金型や治具の設計にも対応できます。
次世代のスマートな工場を構築するために、工場はデジタル化されたプロセスを通して仮想的に設計およびシミュレーションされています。仮想工場は、レイアウトツールと最適化ツールにより3Dで作成されます。これらのツールを活用すると、工場環境の設計、レイアウト、構成を行い、さらに工場のオペレーションの最適化を行うことができます。工場計画と生産ライン設計を担当するチームが計画の結果を仮想的に確認できるようになったことで、実際の生産施設で問題が検出されたときの莫大な費用やリソースの無駄を避けることができます。
システムと機械装置をデジタル・スレッドで接続することでシミュレーションが容易になります。プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) 制御のオートメーション機器であれば、パフォーマンス要件を満たしているかどうかを仮想的にテストできるので、結果として、システムの立ち上げ時間を短縮します。 シーメンスのソリューションは、実際のシステムや機械装置との統合前にPLCコードを仮想環境でデバッグする機能を提供します。
これからのスマート・ファクトリーは、設計から製造、現場サポートに至るまで、人、システム、機械をデジタル・スレッドでつなぎます。エンタープライズ全体のデジタル・スレッドを維持するには、生産計画とスケジューリングの同期が不可欠です。シーメンスの高度な生産計画スケジューラー (APS: Advanced Planning and Scheduling) は、制約ベースの生産計画および工場スケジューリング・ソリューションです。
今日の激しい競争環境では、コスト面とスケジュール面で技術と性能の要件すべてを満たす製品を提供するのは困難です。弊社の品質管理ソリューションを活用すると、製品ライフサイクルにわたり、品質を改善しつつコストを削減できます。関係するすべての基準を知り、基準に従ってこのソリューションを活用することで、コンプライアンスへの対応、品質およびオペレーションの効果に関して、クラス最高のものを提供することができます。
複合材の低コスト化と量産化は、自動車業界にとって重要な課題です。この課題に対処するには、複合材製品を設計、解析、製造する新しいアプローチが必要です。高度な複合材部品開発で実証済みのシーメンスのソフトウェア・ソリューションを使用すると、設計判断がコストとスケジュールにどのような影響を与えるのかをより深く理解して、CAD/PLMアプリケーション内で組み込み機能を実行して複合材製品を設計、シミュレーション、テスト、検証できます。
自動車メーカーでは、グローバルに展開する車両プログラム用技術文書の作成や改訂が複雑化する一方です。PLM環境内で維持管理されるテクニカル・パブリッシング・ソリューションを活用すると、コンテンツの執筆者がドキュメントの更新に要する時間と工数を大幅に削減できます。
IoTコネクテッド・カーを活用して、道路上のスマート・システムから情報を収集します。シーメンスは自動車メーカーを支援し、物理的な自動車と、自動車の「デジタル・ツイン」であるデジタル・イノベーション・ソリューションに含まれるエンジニアリングの知見とを結びつける手助けをしています。シーメンスのPLMソフトウェアは、製品設計や製造プロセスの改善に必要な、製品に関する知見をOEMやサプライヤーに提供します。
主要な自動車メーカーは環境コンプライアンス、持続可能性、グリーン・イニシアティブが車両の設計、製造、販売手法の重要な一部であることを認識しています。シーメンスのソリューションは、環境コンプライアンスと持続可能性の目標を考慮しながら、革新的で環境に優しい製品を開発できるように、製品ライフサイクルのすべての段階で環境コンプライアンス状況を最大限に可視化します。
トラック業界は、市場の不安定性と循環的な需要が特徴です。このためトラックOEMは、高いコスト効率で新製品を開発し、市場投入しなければなりません。PLMプラットフォームの機能と高度な製品コスト管理ツールを統合した製品コスト管理ソリューションを使用すると、目標コスト、最適なコストに基づく購買価格、収益性の高い販売価格を、効率的に予測して解析することができます。
コネクティビティと自動運転機能への需要の増大により、自動車システムでの組み込み型ソフトウェアやエレクトロニクス・コンテンツがますます重要になっています。自動車メーカーは、複数領域にまたがる複雑なシステムを管理するために、より優れた統合アプローチを採用することを余儀なくされています。自動車メーカーは、エンジニアリング・ライフサイクル管理のための統合システムを用いて複数領域のエンジニアリング・チームを管理できるようになりました。この統合システムでは、要件管理、確実なサプライヤーとのコラボレーション、および機械、電気、ソフトウェアとシミュレーション・データを1つのコラボラティブな環境に結び付けるエンジニアリング管理プラットフォームを活用します。
強度、耐久性、NVH (騒音・振動・ハーシュネス) の向上を求める市場からの要請に対応するため、自動車メーカーは新しい材料と製造方法を採用することを余儀なくされています。現在のシャーシ設計には、より多くの電子制御システムが追加され、その一方で軽量化のための新しい方法が模索し続けられています。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、シャーシ設計、エンジニアリングシミュレーション、シャーシ部品の製造の検証のための統合的なプラットフォームを提供します。シーメンスのソリューションを活用すると、シャーシシステムの高性能な設計、シミュレーション、文書化、ツーリング、製造が可能です。
優れたフィット感、仕上げと外観特性を備えた自動車トリムコンポーネントは、車両デザインとブランドを消費者にアピールするうえで欠かせません。内装の品質と快適性は、新車選びを左右する理由の上位に挙げられています。 こうしたことから、内装は5年おきではなく、2年おきにリニューアルされています。 市場投入期間の短縮圧力にさらされているOEMとサプライチェーンは、すべての仕様要件を満たした革新的で魅力ある内装をスケジュール通りに予算内で開発できるツールを求めています。シーメンスは、競争で優位に立ち、消費者に選ばれる魅力的な製品を市場に投入するために必要とされる包括的な内装トリム設計ツールセットを提供します。
自動車の外内装設計では、創造性、生産性、そしてさまざまな設計構想を迅速に提供する能力が不可欠です。シーメンスPLMソフトウェアの構想設計、リバース・エンジニアリング、高度レンダリングのツールは、創造性を後押しする力と自由度を単一のシステムで実現します。外内装のクラスAサーフェス向けのポール操作ツール、サーフェス調整ツールとともに、サーフェス品質の完全制御とリアルタイム解析も提供します。
消費者の嗜好が変化し、法規制の圧力が強まるなか自動車メーカーは、車両の空力特性を改善して視覚的なアピールを高め、車室のスペースを広げる新たな方法を模索しています。今日、自動車会社はシステム主導のアプローチに依存して車体のエンジニアリングと製造を行い、車体システムのイノベーションを実現しています。シーメンスのソリューションは、車体システム設計、シミュレーション、製造ソリューションを管理された環境に統合して、変化する市場ニーズに素早く対応できるよう支援します。
車両の内装は、現代の消費者にとって最も重要な購買基準の一つであり、計器盤と空調システムの設計には、革新的かつ高品質、機能内容の強化が主要な成功要因になってきています。シーメンスPLMソフトウェアは、内装と空調システム用の包括的な設計ソリューションを提供しています。構想から最終設計、生産まで、車両全体を考慮しながら、電気と機械のルーティングを進め、ECADソリューションとシームレスに連携して電子システムを統合し、顧客要件と規制要件を継続的に検証することができます。
シーメンスでは、実際の製品を作成する前に、デジタルプロセスを通じてデジタル・ツインとして仮想的に設計し、シミュレーションします。これを実現するのが、3D可視化およびデジタル・モックアップ機能です。仮想現実(VR)はコンピューターで生成された現実環境のシミュレーションであり、ユーザーはシミュレーションされた世界に入り込んで直接体験することができます。拡張現実(AR)は、コンピューターで生成されたグラフィックスを現実世界に重ね、デジタルの力で視覚体験を強化します。
自動車メーカーは、グローバル化、厳格な持続可能性要件、規制要件、革新的な設計や機能への消費者需要の高まりなど、業界に影響を及ぼす絶え間ない変化に直面し、プレッシャーを感じています。
次世代の自動車には、設計ツールと検証ツールを統合し、イノベーションの壁を取り払う次世代設計ソリューションが必要です。シーメンスのソリューションは、次世代の自動車を製造するためのあらゆるツールを提供します。
車両電動化は、自動車業界で現在巻き起こっている変革の原動力となっています。ユーザーにとって魅力的でありながら、採算性の高い電気自動車を短期間で製造することはきわめて困難です。シーメンスは、電気自動車開発のための統合的で高精度のデジタル・ツインを提供し、車両分野のあらゆる課題を解決します。業界トップクラスのこのソリューションを活用すると、自動車メーカーおよび車両電動化サプライチェーンは、開発時間を短縮でき、開発プロセスの初期段階で容易に変更を適用できる高品質のソリューションを提供できます。
電気自動車は、自動車業界を瞬く間に一変させる大きな可能性を秘めています。一方、製造には電気自動車特有の課題があります。品質を向上させ、迅速に量産体制に移行するためには、包括的なデジタル・ツイン (製品デジタル・ツインと生産ラインデジタル・ツイン) を活用して組立プロセスと設備全体を仮想敵に設計、検証する環境が必要です。
ワイヤーハーネスメーカーは、電気コンテンツの増加と複雑化、新しいプロセス要件、かつてないほど増え続ける設計変更に大きく影響を受けますが、Tier 1サプライヤーはそれに適合するようにビジネスの方法を変えていかなければなりません。製品デジタル・ツインと製造プロセスのデジタル・ツインの考え方は、企業の成功を後押しするものです。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのソリューションは、企業が真のデジタルエンタープライズとして生まれ変われるよう支援します。
われわれのソリューションは、E/Eシステム開発の包括的なデジタル・ツインを提供し、電気システムの設計手法として業界トップを誇るジェネレーティブデザインをはじめ、複数の開発アプローチをサポートしています。
統合されたマルチスケールのバッテリー・モデリングとシミュレーション手法を実装し、セルの電気化学からバッテリー・システムの統合および性能検証までのイノベーションを推進して設計を改善します。
自動車市場は絶えず変化しています。消費者はコネクテッド・カーを求め、政府は環境にやさしい交通手段を要求します。こうしたニーズに応えようと新たな競合企業も市場に参入し、その結果、自動車開発プロセスのさらなる複雑化を招いています。これらの課題を克服する唯一の方法は、統合型のモデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) アプローチです。Software & Systems Engineeringアプローチを取り入れると、設計チームはこの複雑性を管理して、毎回スケジュール通りに問題なく自動車を提供できます。
自動車サプライヤーのイノベーション速度はかつてなく速まっています。サプライヤーは、顧客のニーズに応えるうえで技術的、経済的な課題に直面しています。全体的な環境も急激に変化しています。電化、接続、自動運転、軽量化は、自動車を変えつつあり、また人と自動車との関わり方も変えています。サプライヤーは、コストを抑え、不確実な市場を舵取りしながら、新技術の最前線を走り続ける必要があります。
自動車業界には今、変革の嵐が吹き荒れています。強力なデジタル技術の出現で、自動運転ソリューションへの需要が高まり、既存の自動車開発アプローチが激変しています。人工知能 (AI) に対応したスマート・コネクテッド・カーは、自動車メーカーに多大なチャンスをもたらすと同時に、大きな課題も突き付けています。一層の複雑化が予想されるこれからの自動車開発には、正しいツールと技術パートナーが必要です。
シーメンスの自動運転車開発ソリューションは、チップレベル、E/Eシステムレベル、フルビークル・レベル、さらには都市レベルまで、すべての技術領域に対応するツールをフルセットで提供し、あらゆる開発側面を網羅します。
Displaying of solutions.
自動車/輸送機器業界はかつてないコスト競争にさらされています。車両の複雑化に伴い、あらゆる点で効率の向上が求められています。このような課題に対応するためには、プロセス管理やデータ管理にライフサイクルの観点が不可欠です。シーメンスのソリューションを活用すると、変更を管理し、作業プロセスを実行し、品質を向上させ、外部サプライヤーやお客様とつながる方法が改善されます。技術情報を一元化し、その情報を最新に保って利用できるようにするシーメンスのライフサイクル管理アプローチにより、ナレッジワーカーの作業が効率化し、より高いパフォーマンスを発揮できます。
未来の自動車および輸送システムを実現するには、市場と顧客の動きを真の意味で理解する必要があります。要件を製品開発サイクルとは別に管理したり、ドキュメントやスプレッドシートを通じて提供したりという状況では、連携が阻害され、製品の効率化は実現しません。製品の実現とイノベーションを成功させるには、要件に基づく協業が不可欠です。シーメンスのソリューションを使用すれば、社内全体で要件を取得、追跡、達成できます。
複雑化と高度化が進む将来の自動車および輸送システムを設計、シミュレーションするには、高度なプログラム管理ツールが必要です。シーメンスPLMソフトウェアは、プロジェクト計画の体系的なアプローチを提供します。このアプローチでは、コスト / スケジュール / 技術の要件を、リソースや予算が確保され、完全に計画されたプログラム管理ソリューションに統合し、車両製品開発(車両プラットフォームの設計、エンジニアリング、シミュレーション、最適化)を高速化します。
複雑化と高度化が進む将来の自動車および輸送システムを設計、シミュレーションするには、高度なプログラム管理ツールが必要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのプロジェクト計画アプローチは、十分に計画され、リソースと予算も十分なプログラム管理ソリューションに、コスト、スケジュール、技術要件を統合することで、車両プラットフォームの設計、エンジニアリング、シミュレーション、および最適化といった車両製品開発を加速させます。
将来の自動車および輸送システムを設計、シミュレーションするには、高度なプログラム管理ツールが必要です。シーメンスのソリューションは、系統的なアプローチでプロジェクト計画を進めることで、自動車製品の開発を加速させます。
シーメンスのIP管理向けの統合ソリューションにより、お客様の製品をできる限り迅速に市場に投入するとともに、お客様のIPポートフォリオを十分に活用し、再利用を促進します。この実績あるソリューションを活用いただくと、サイクルタイムを短縮し、コストを削減し、さらにはコンプライアンスと訴訟に関わるリスクを削減できます。使いやすい検索機能があり、各拠点に分散している設計チームは、業界トップクラスのIPに安全にアクセスしてIPを再利用できます。また、可視性およびデータ共有を確実に向上し、アクセスを制御し記録することでIPを安全に保護します。
設計責任をパートナーや階層下部のサプライヤーに移行するにつれ、OEMは、これらのパートナーが生成するデータを、リスク/危険解析のベースとして効果的に使用できることが必須になっています。これにより、次世代輸送システムで使用される非常に複雑なサイバー物理システムの信頼性を保証します。「サポート容易化設計」が統合されたシーメンスのソリューションは、メンテナンス/ロジスティクスのフットプリントを低減しながらシステムの信頼性を向上させ、収益に直接貢献します。
検証管理ソリューションは、単一の統合環境を提供し、認定までにかかる時間を短縮します。これにより、あらゆる製品検証イベント(シミュレーションモデリング、解析、物理テストなど)を、要件ごとに、正しい順序で計画、実行できます。シーメンスのソリューションは、各テストと解析を必要なリソースにつなげることで、完全なトレーサビリティを実現します。
この検証管理ソリューションは、単一の統合環境を提供し、認定までにかかる時間を短縮します。これにより、あらゆる製品検証イベント(シミュレーションモデリング、解析、物理テストなど)を、要件ごとに、正しい順序で計画、実行できます。シーメンスのソリューションは、各テストと解析を必要なリソースにつなげることで、完全なトレーサビリティを実現します。
燃費と排出の規制厳格化を受け、自動車メーカーとサプライヤーは、効率的なパワートレインと車両を開発するよう迫られています。車両担当チームは、車両全体のエネルギー需要を低減するためにパワートレインエンジニアと緊密に連携する必要があります。
シーメンスのパワートレイン設計ソリューションは、最先端のモデリング環境を提供します。これによりパワートレインチームは、車室、サブシステムおよびコンポーネントのデジタル・モックアップを使用して設計案を素早く作成し、パワートレインを評価できます。
自動車ブランドを差別化するうえで、車載組込みソフトウェアの果たす役割は、ハードウェアエンジニアリングに取って代わりますます大きくなりつつあります。自動車OEMは、他社と差別化できるモビリティ体験を実現できなければ、取り残されるという非常に大きなプレッシャーに直面しています。しかもこれまでのように自動車のハードウェアによる差別化ではなく、ソフトウェアと電子機器で駆動するユーザーエクスペリエンス、自動化、電化、安全、コネクティビティ機能による差別化が必要です。他社とは違うブランド経験を生み出すうえで、車載組込みソフトウェア開発がますます機械エンジニアリングに取って代わりつつあります。車載組込みソフトウェアは、今後のモビリティ体験の創出に欠かせません。
シーメンスのシミュレーションおよびテストソリューションは、早い段階に車両の複数の属性の性能エンジニアリングを実行し、電気機械システムのイノベーションを開発全体で進めていきます。
シミュレーションおよび試験ソリューションであるSimcenterは、パワートレインの燃料効率、操舵性、エネルギー管理、NVH、音響のバランスを最適化します。
アディティブ・マニュファクチャリングの威力は、従来の製造プロセスでは不可能な新しい設計を生み出せる点にあります。それにより、通常は製造できない有機的な形状を作成できるからです。アディティブ・マニュファクチャリングを使用すると、複数の設計代替案を検討して、最適なものに素早く到達できます。シーメンスのアディティブ・マニュファクチャリング・ソリューションは、速やかな製品の見直し、製造の改革、ビジネスモデルの再考を可能にします。
今日、製造のすべてを一社で担っているOEMはまずありません。大半のOEMは、統合サプライチェーンにも属しています。このため、OEMとサプライヤーの間でプロセスを同期化し、データを共有することが必要です。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、PLM環境内のサプライヤーだけでなくPLM環境外のサプライヤーともコラボレーションできる、安全で使いやすいプラットフォームを提供します。設計データの交換、材料の直接調達、サプライヤーのプログラム管理など、複数のユースケースをサポートします。
自律型の電気自動車やハイブリッド車を供給する目的で規模の拡大に取り組んでいる自動車製造企業は、非常に複雑な車両を製造すると同時に、利益を伸ばし、市場投入までの時間を短縮することが求められています。シーメンスのソリューションを使用すれば、自動車の車体組立エンジニアリングおよび製造にシステム駆動型アプローチを取り入れ、設計/シミュレーション/製造アプリケーションによって車両設計のあらゆる側面をエンドツーエンドのデジタル・スレッドとしてつなげることが可能となります。これにより、OEMおよびサプライヤーは、未来型の自動車および輸送システムを構築できるようになります。
今日の製造企業は、複数の車両モデルを、それぞれのトリムレベルに対応しながら1つの組立ラインで製造しています。こうした複雑なモデルが混在する生産工程を効果的に管理することは、複雑な車両を製造する自動車メーカーにとって大きな課題となっています。シーメンスのデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションを利用することで、サイクルタイムの早期評価、予算見積り、組立コスト解析を行うことができます。シーメンスのソリューションには、ラインバランス調整、エンタープライズ・プロセス計画、スループット解析、リソース計画などの機能があり、これらのツールを使用することで、設計変更指示(ECO)を削減し、最終組立の生産性を向上させることができます。
自動車塗装工場は、高い稼動率とエネルギー効率、24時間生産、厳しい生産環境での作業など、過酷な要求に応える必要があります。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのツールを使用すると、塗装プロセスのロボットオペレーション(ツールや周辺機器を含む)を組み立ててシミュレーションすることができます。さまざまな製造分野の間のコミュニケーションや調整が進み、よりスマートな意思決定が可能になります。
自動車メーカーは、シーメンスのパワートレイン生産ソリューションを使用することで、完全なパワートレイン製造オペレーションを簡単に計画できます。工程の段階ごとにCNCツールパスを定義し、加工サイクルタイムを計算することができます。統合されたGコード駆動式工作機械シミュレーションを使用すると、部品、マシン、治具の間で衝突が起きる可能性を特定して、これを未然に防ぐことができます。さらに、CNC作業パッケージを工作機械に直接提供することも可能です。このようにプロセスチェーンを合理化することで、パワートレイン製造のセットアップ時間の短縮と製品品質の向上が可能になります。
自動車部品サプライヤーが製造の収益性を最大化するためには、OEMとのより良い協業が必要です。シーメンスのデジタル製造ソリューションは、製造計画を連携的に進める、製造プロセス提案を策定および最適化する、高性能な金型を設計および製造する、製造と工場フロアのシステムの効率的な連携を支援する、品質を監視および管理するといった一連の作業を通じて、部品サプライヤーのパフォーマンス最大化を支援します。
設計、製造、現場サポートからの情報のデジタル・スレッドを介して、人、システム、機械を結び付けることで、スマートな製造システムの統合が実現されます。これにより、企業は製品設計部門とプロセス計画を行う部門全体に渡って、瞬時にかつ安全にコラボレーションできます。計画から生産までを一貫して正確に結び付けることで、適切な製造データを工場に提供し、工場からアクセスできるようにします。
シーメンスのデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションは、製造計画を連携的に進める、製造プロセス提案を策定・最適化する、高性能な金型を設計・製造する、製造と工場フロアのシステムの効率的な連携を支援する、品質を監視・管理するといった一連の作業を通じて、最大限の業績が得られるように企業を支援します。これらのシステムとプロセスをすべてデジタル・スレッドで接続し、製品を仮想的に設計、エンジニアリング、シミュレーションすることで、より高いレベルの効率化を実現します。
自動車のスタンピングダイとプレスラインの製造は高コストであり、投資回収にも長い期間が必要です。投資利益率 (ROI) を最大化するには、既存ラインを新規設計に柔軟に適合させつつ、新規ラインの開発と製造試運転を合理化することが重要です。シーメンスの自動車向けスタンピングソリューションは、板金用部品とダイの設計 / 計画 / 製造にかかる時間 / コスト / エラーを削減しつつ、稼働効率を最適化したいと考える大手企業に採用されています。その成果として、トライアウト時間の70%短縮、金型設計コストの20%削減、スタンピングダイの設計エラーの90%減少、ストローク率の10%削減といったパフォーマンスの向上が期待できます。
完全なパワートレイン製造オペレーションを容易に計画し、パワートレイン製造のセットアップ時間を短縮して製品品質を高めます。
デジタライゼーションを進めて自動車製造を変革し、プロセスの競争力、費用対効果、効率性を高めます。シーメンスのソリューションは、部品設計、金型のアセンブリレイアウト、詳細なツール設計と検証など、金型開発プロセス全体を合理化します。シーメンスのソリューションの高度な機能、段階を追ったガイダンス、部品設計との連携により、非常に難易度の高い金型や治具の設計にも対応できます。
自動車 / 輸送機器システムは、先進の電子機器、センサー、モノのインターネット (IoT) の導入が急速に進んできました。電子機器メーカーは、より高度で信頼できる電子機器を広く提供できるように技術のデジタライゼーションを進めています。シーメンスのソリューションは、電子システムの設計と製造のためのするデジタライゼーション技術スイートであり、電子機器メーカーがこれまでにない次元のイノベーションと効率化を達成するよう支援します。
次世代のスマートな工場を構築するために、工場はデジタル化されたプロセスを通して仮想的に設計およびシミュレーションされています。仮想工場は、レイアウトツールと最適化ツールにより3Dで作成されます。これらのツールを活用すると、工場環境の設計、レイアウト、構成を行い、さらに工場のオペレーションの最適化を行うことができます。工場計画と生産ライン設計を担当するチームが計画の結果を仮想的に確認できるようになったことで、実際の生産施設で問題が検出されたときの莫大な費用やリソースの無駄を避けることができます。
システムと機械装置をデジタル・スレッドで接続することでシミュレーションが容易になります。プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) 制御のオートメーション機器であれば、パフォーマンス要件を満たしているかどうかを仮想的にテストできるので、結果として、システムの立ち上げ時間を短縮します。 シーメンスのソリューションは、実際のシステムや機械装置との統合前にPLCコードを仮想環境でデバッグする機能を提供します。
これからのスマート・ファクトリーは、設計から製造、現場サポートに至るまで、人、システム、機械をデジタル・スレッドでつなぎます。エンタープライズ全体のデジタル・スレッドを維持するには、生産計画とスケジューリングの同期が不可欠です。シーメンスの高度な生産計画スケジューラー (APS: Advanced Planning and Scheduling) は、制約ベースの生産計画および工場スケジューリング・ソリューションです。
今日の激しい競争環境では、コスト面とスケジュール面で技術と性能の要件すべてを満たす製品を提供するのは困難です。弊社の品質管理ソリューションを活用すると、製品ライフサイクルにわたり、品質を改善しつつコストを削減できます。関係するすべての基準を知り、基準に従ってこのソリューションを活用することで、コンプライアンスへの対応、品質およびオペレーションの効果に関して、クラス最高のものを提供することができます。
強度、耐久性、NVH (騒音・振動・ハーシュネス) の向上を求める市場からの要請に対応するため、自動車メーカーは新しい材料と製造方法を採用することを余儀なくされています。現在のシャーシ設計には、より多くの電子制御システムが追加され、その一方で軽量化のための新しい方法が模索し続けられています。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、シャーシ設計、エンジニアリングシミュレーション、シャーシ部品の製造の検証のための統合的なプラットフォームを提供します。シーメンスのソリューションを活用すると、シャーシシステムの高性能な設計、シミュレーション、文書化、ツーリング、製造が可能です。
優れたフィット感、仕上げと外観特性を備えた自動車トリムコンポーネントは、車両デザインとブランドを消費者にアピールするうえで欠かせません。内装の品質と快適性は、新車選びを左右する理由の上位に挙げられています。 こうしたことから、内装は5年おきではなく、2年おきにリニューアルされています。 市場投入期間の短縮圧力にさらされているOEMとサプライチェーンは、すべての仕様要件を満たした革新的で魅力ある内装をスケジュール通りに予算内で開発できるツールを求めています。シーメンスは、競争で優位に立ち、消費者に選ばれる魅力的な製品を市場に投入するために必要とされる包括的な内装トリム設計ツールセットを提供します。
自動車の外内装設計では、創造性、生産性、そしてさまざまな設計構想を迅速に提供する能力が不可欠です。シーメンスPLMソフトウェアの構想設計、リバース・エンジニアリング、高度レンダリングのツールは、創造性を後押しする力と自由度を単一のシステムで実現します。外内装のクラスAサーフェス向けのポール操作ツール、サーフェス調整ツールとともに、サーフェス品質の完全制御とリアルタイム解析も提供します。
消費者の嗜好が変化し、法規制の圧力が強まるなか自動車メーカーは、車両の空力特性を改善して視覚的なアピールを高め、車室のスペースを広げる新たな方法を模索しています。今日、自動車会社はシステム主導のアプローチに依存して車体のエンジニアリングと製造を行い、車体システムのイノベーションを実現しています。シーメンスのソリューションは、車体システム設計、シミュレーション、製造ソリューションを管理された環境に統合して、変化する市場ニーズに素早く対応できるよう支援します。
車両の内装は、現代の消費者にとって最も重要な購買基準の一つであり、計器盤と空調システムの設計には、革新的かつ高品質、機能内容の強化が主要な成功要因になってきています。シーメンスPLMソフトウェアは、内装と空調システム用の包括的な設計ソリューションを提供しています。構想から最終設計、生産まで、車両全体を考慮しながら、電気と機械のルーティングを進め、ECADソリューションとシームレスに連携して電子システムを統合し、顧客要件と規制要件を継続的に検証することができます。
Simcenterのツールやサービスを使用することで、車両やシャーシ、サスペンションのドライビングダイナミクスパフォーマンス要件を満たし、求められるドライブ特性を正確に実現する車両を保証します。
シーメンスのシミュレーションおよびテストソリューションによって、アクティブ・セーフティ・システムとパッシブ・セーフティ・システムを統合したときの挙動を検証し、ADASに関連する安全性と性能を最適化します。
3D CFDシミュレーションを使用すると、気流や空気力学の知見を取得して車両の効率、快適さ、安全性を向上させ、ハンドル操作を改善してノイズを低減することができます。
車両と水・泥はねの相互作用を解析し、過酷な状況下での動作を予測して、ドライバーの安全性と車両の信頼性を高めます。
操舵性や熱的快適性、性能を改善しながら、革新的で環境に優しいというコンセプトに基づいて、全体的なエネルギー管理を最適化します。
メカトロニクスシステムの開発を成功させ、機械、電子、ソフトウェアを統合システムとして同時に最適化します。
快適さが増した静かなハイブリッド/電気パワートレインで、最適な運転感覚を体感できます。Simcenterツールおよびサービスにより、パワートレインや車両のNVH(騒音・振動・ハーシュネス)および音響挙動を最適化します。
設計サイクルの早期にエンジンおよびパワートレインシステムを深く理解することは、燃費、排出ガス、操舵性などの要件を満たすのに役立ちます。
シーメンスには、実際の製品を作成する前に、デジタルプロセスを通じてデジタル・ツインとして仮想的に設計し、シミュレーションするソリューションがあります。これを実現するのが、3D可視化およびデジタル・モックアップ機能です。仮想現実(VR)はコンピューターで生成された現実環境のシミュレーションであり、ユーザーはシミュレーションされた世界に入り込んで直接体験できます。拡張現実(AR)ではコンピューターで生成されたグラフィックスを現実世界に重ね、デジタルの力で視覚体験を強化します。
シーメンスでは、実際の製品を作成する前に、デジタルプロセスを通じてデジタル・ツインとして仮想的に設計し、シミュレーションします。これを実現するのが、3D可視化およびデジタル・モックアップ機能です。仮想現実(VR)はコンピューターで生成された現実環境のシミュレーションであり、ユーザーはシミュレーションされた世界に入り込んで直接体験することができます。拡張現実(AR)は、コンピューターで生成されたグラフィックスを現実世界に重ね、デジタルの力で視覚体験を強化します。
自動車性能エンジニアリング向け強度 / 耐久性ソリューション
自動車メーカーは、グローバル化、厳格な持続可能性要件、規制要件、革新的な設計や機能への消費者需要の高まりなど、業界に影響を及ぼす絶え間ない変化に直面し、プレッシャーを感じています。
次世代の自動車には、設計ツールと検証ツールを統合し、イノベーションの壁を取り払う次世代設計ソリューションが必要です。シーメンスのソリューションは、次世代の自動車を製造するためのあらゆるツールを提供します。
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転システムを車両レベルで効率的に設計探索、検証、妥当性評価します。
環境効率対策は、パワートレインのNVH(騒音、振動、ハーシュネス)と音響性能に影響を及ぼします。Simcenterは、パワートレインのNVH問題を診断、解析、解決する支援をします。
航続距離、操舵性および性能の期待に応えるため、重要なxEVコンポーネントおよびサブシステムと、統合時の性能を仮想的に調査して物理的に検証します。
車両電動化は、自動車業界で現在巻き起こっている変革の原動力となっています。ユーザーにとって魅力的でありながら、採算性の高い電気自動車を短期間で製造することはきわめて困難です。シーメンスは、電気自動車開発のための統合的で高精度のデジタル・ツインを提供し、車両分野のあらゆる課題を解決します。業界トップクラスのこのソリューションを活用すると、自動車メーカーおよび車両電動化サプライチェーンは、開発時間を短縮でき、開発プロセスの初期段階で容易に変更を適用できる高品質のソリューションを提供できます。
電気自動車は、自動車業界を瞬く間に一変させる大きな可能性を秘めています。一方、製造には電気自動車特有の課題があります。品質を向上させ、迅速に量産体制に移行するためには、包括的なデジタル・ツイン (製品デジタル・ツインと生産ラインデジタル・ツイン) を活用して組立プロセスと設備全体を仮想敵に設計、検証する環境が必要です。
ワイヤーハーネスメーカーは、電気コンテンツの増加と複雑化、新しいプロセス要件、かつてないほど増え続ける設計変更に大きく影響を受けますが、Tier 1サプライヤーはそれに適合するようにビジネスの方法を変えていかなければなりません。製品デジタル・ツインと製造プロセスのデジタル・ツインの考え方は、企業の成功を後押しするものです。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのソリューションは、企業が真のデジタルエンタープライズとして生まれ変われるよう支援します。
われわれのソリューションは、E/Eシステム開発の包括的なデジタル・ツインを提供し、電気システムの設計手法として業界トップを誇るジェネレーティブデザインをはじめ、複数の開発アプローチをサポートしています。
多数のバッテリー設計案を仮想で探索し、複数のレベルでバッテリー性能を評価することで、電気モーターの設計とエンジニアリングを加速させます。
統合されたマルチスケールのバッテリー・モデリングとシミュレーション手法を実装し、セルの電気化学からバッテリー・システムの統合および性能検証までのイノベーションを推進して設計を改善します。
パワーサイクリング、構造関数、およびキャリブレーション手法を使用してパワーエレクトロニクスとパワーモジュールの挙動を把握することで、全体的な信頼性を改善し、コストを削減します。
自動車市場は絶えず変化しています。消費者はコネクテッド・カーを求め、政府は環境にやさしい交通手段を要求します。こうしたニーズに応えようと新たな競合企業も市場に参入し、その結果、自動車開発プロセスのさらなる複雑化を招いています。これらの課題を克服する唯一の方法は、統合型のモデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) アプローチです。Software & Systems Engineeringアプローチを取り入れると、設計チームはこの複雑性を管理して、毎回スケジュール通りに問題なく自動車を提供できます。
自動車サプライヤーのイノベーション速度はかつてなく速まっています。サプライヤーは、顧客のニーズに応えるうえで技術的、経済的な課題に直面しています。全体的な環境も急激に変化しています。電化、接続、自動運転、軽量化は、自動車を変えつつあり、また人と自動車との関わり方も変えています。サプライヤーは、コストを抑え、不確実な市場を舵取りしながら、新技術の最前線を走り続ける必要があります。
自動車業界には今、変革の嵐が吹き荒れています。強力なデジタル技術の出現で、自動運転ソリューションへの需要が高まり、既存の自動車開発アプローチが激変しています。人工知能 (AI) に対応したスマート・コネクテッド・カーは、自動車メーカーに多大なチャンスをもたらすと同時に、大きな課題も突き付けています。一層の複雑化が予想されるこれからの自動車開発には、正しいツールと技術パートナーが必要です。
シーメンスの自動運転車開発ソリューションは、チップレベル、E/Eシステムレベル、フルビークル・レベル、さらには都市レベルまで、すべての技術領域に対応するツールをフルセットで提供し、あらゆる開発側面を網羅します。
次世代の自動車開発には、開発ツールと検証ツールを統合し、イノベーションの壁を取り払う次世代の製品開発ソリューションが必要です。シーメンスのAccelerated Product Developmentソリューションには、ワールドクラスの製品を迅速に開発するために必要なものが、すべて含まれています。
Integrated Manufacturing(統合型製造)は、スタートアップ、OEM、サプライヤー向けに、製品開発と並行して組立プロセスを計画、最適化、自動化、検証できる柔軟性を提供する革新的なソリューションです。
自動車OEMは、ロボティクス・シミュレーションとバーチャル・コミッショニング・ソリューションを使用して、工場の生産ラインを物理的に設置する前に、仮想で設計、エンジニアリング、最適化することができます。
デジタル・トランスフォーメーションでスマートな統合型製造品質ソリューションを組み込むことにより、これまで社内の各部門で個別に進められていた品質プロセスを統合します。
製造実行システム(MES)は、エンタープライズ・ビジネス・システム(ERP)、製品ライフサイクル管理システム(PLM)、品質管理システム(QMS)、ファクトリー・オートメーションの間の基本ブリッジとして機能し、工場のオペレーションを制御して、正しい製品が期待どおりの品質とタイミングで製造されるようにします。
製造のデジタライゼーションを通じて得られた実用的な知見を活用して、初回から製品ライフサイクルの全期間を通して高品質の部品を生産し、コストや時間のかかるエラー、やり直しを排除します。
自動車メーカーとサプライヤーは、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのスマート・マニュファクチャリング・ソリューションを使用して、既存の資本、プロセス、リソースを最新化することで現行の生産能力を柔軟化、標準化し、サイバー・セキュリティを強化することができます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのスマート・マニュファクチャリング・ソリューションでは、エッジベースの自動化、産業用モノのインターネット(IoT)、クローズド・ループの製造を使用して、生産と品質の問題に自動的かつリアルタイムに対応します。コストを削減し、スループットを最大化して、価値の流れをエンド・ツー・エンドで可視化します。
Displaying of solutions.
Find the right balance between safety, comfort, and efficiency for AVs
自動運転車 (AV) 技術は、自動車が初めて登場して以来の最も大きな変革を自動車産業に巻き起こしています。消費者は、新しいデジタル技術の恩恵に期待を寄せるとともに、安全性と信頼性も求めています。 AVは自動車メーカーに課題だけでなく、機会ももたらすものとはいえ、AVの設計と製造は困難を極めます...
未来の電動パワートレインのための高度なバッテリー・システム設計
複雑さを克服する次世代設計ソリューション
燃費と排出ガス規制は、輸送業界の重要な課題になっており、特に燃費にいたっては、トラックやバスを製造するメーカーにとって、明確な差別化の要因ともになっています。トラックは、さまざまな環境条件や負荷パターンがある中で、異なるタイプの道路で重量物を運搬、走行するように設計されています。
ドライビング・ダイナミクスおよび耐久性は、製品の感性品質に直接関係する重要な要素です。加えて、車内の快適性も重要な差別化要因と言えます。終日トラックの車内にいるドライバーにとって、車内が快適な作業空間であることが不可欠です。よって、空調システムの最適化に加え、不整路面による振動や大型ディーゼル・エンジンの騒音から車内が十分に保護されるような配慮も必要となります。
シーメンスPLMソフトウェアのソリューションでは、設計、シミュレーション、製造の統合環境を提供することで、部門を超えた要件、設計、検証の閉ループ環境を実現し、エンジニアが開発プロセスの早い段階でさまざまな意思決定を行えるように支援します。
また、ドライビング・ダイナミクス、騒音、振動、ハーシュネス、耐久性、音響、燃費、およびエネルギー管理などの重要な性能を適切なバランスに設定できるようにします。さらには、設計、シミュレーション、試験、デジタル・マニュファクチャリングのツールを使用すると、物理試作品による試験の結果に対する効率的なモデル検証が可能となり、製造実現可能性を検証しながら精緻化を図り、最終設計に絶対の自信を持てるようになります。