革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
自動運転機能を開発、検証するうえで直面する、複数分野にまたがる課題は、増え続ける一方です。このため、ADASおよび自動運転システムを、完全な車両レベルで、より効率的に設計、検証、妥当性評価する必要が出てきました。
シーメンスPLMソフトウェアの包括的な統合ソリューションは、成熟した製品開発プロセスの作成と実装をサポートします。これにより業界は、自動運転車をコンセプトから具現化することが可能になります。
自動運転機能を開発、検証するうえで直面する、複数分野にまたがる課題は、増え続ける一方です。このため、ADASおよび自動運転システムを、完全な車両レベルで、より効率的に設計、検証、妥当性評価する必要が出てきました。
シーメンスPLMソフトウェアの包括的な統合ソリューションは、成熟した製品開発プロセスの作成と実装をサポートします。これにより業界は、自動運転車をコンセプトから具現化することが可能になります。
自動運転車は、開発とエンジニアリングのあり方を激変させているため、市場勢力図が書き換えられつつあります。ソフトウェアやハードウェアの複雑性が増し、大規模な検証/妥当性評価サイクルが必要になっています。さらに、センサーの数と種類も増え続けており、製造企業は、従来の車両開発プロセスを見直す必要性に迫られています。ADASと自動運転システムを車両プラットフォームに統合する際に大きな課題となるのが、車両レベルの性能の最適化と検証です。自動運転機能の安全性、快適性、燃費のバランスを取るには、さまざまな属性の相互作用を洞察する必要があります。
車両、センサー、交通シミュレーションのためのシーメンスPLMソフトウェアソリューションは、機械、電気、ソフトウェア開発を統合し、自動車メーカーが現在および将来の自動運転車の需要を満たすために必要な性能最適化を実行します。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
Validate automated driving systems at a much earlier stage by using a combination of simulation, laboratory experiments, and real-world testing.
メカトロニクスシステムの開発を成功させ、機械、電子、ソフトウェアを統合システムとして同時に最適化します。
エンジニアリングおよびコンサルティング・サービスによるスケーラブルな支援を活用して、製品の開発時間を短縮し、困難な問題を解決することができます。
マルチドメイン (機械、電気、ソフトウェア) 製品開発を、コスト、信頼性、製造可能性などの考慮事項とともに統合します。
モデルベースの設計を採用し、正確な車両ダイナミクスと忠実度の高いパワートレインの物理特性を含めたモデルで、ADASと自動運転システムを検証します。
設計の早期段階から検証段階まで、車両システムを効果的にモデリングし、快適性、操作性、操舵性、燃費などの相反する性能特性のバランスを取ります。
マルチドメイン (機械、電気、ソフトウェア) 製品開発を、コスト、信頼性、製造可能性などの考慮事項とともに統合します。
センサーのエンジニアリングと性能設計を加速する合理化されたアプローチ
Manufacturers of automated driving systems face three main challenges: keeping pace with the latest technology, maintaining compliance with regulat...
高度自動運転システムの検証および妥当性確認を実現
Electrification has brought many challenges: Battery thermal management; New noise sources. Come and learn how simulation and test can address these.