革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
Heavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore Industry中堅・中小企業
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software インテリジェント製造の卓越性
今日の自動車産業で、スマート・マニュファクチャリングによる卓越したオペレーションを実現するには、単純なファクトリー・オートメーション以上のものが必要です。変動する消費者需要や規制に合わせてシフトできるようにするには、生産プロセスに敏捷性と柔軟性を加える必要があります。業界をリードする企業の多くは、人工知能(AI)や機械学習(ML)などの革新的なテクノロジーをすでにオペレーションに取り入れています。それでも、生成しているデータの潜在的な価値をまだ認識していない企業もあります。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのスマート・マニュファクチャリング・ソリューションでは、エッジベースの自動化、産業用モノのインターネット(IoT)、クローズド・ループの製造を使用して、生産と品質の問題に自動的かつリアルタイムに対応します。コストを削減し、スループットを最大化して、価値の流れをエンド・ツー・エンドで可視化します。
今日の自動車産業で、スマート・マニュファクチャリングによる卓越したオペレーションを実現するには、単純なファクトリー・オートメーション以上のものが必要です。変動する消費者需要や規制に合わせてシフトできるようにするには、生産プロセスに敏捷性と柔軟性を加える必要があります。業界をリードする企業の多くは、人工知能(AI)や機械学習(ML)などの革新的なテクノロジーをすでにオペレーションに取り入れています。それでも、生成しているデータの潜在的な価値をまだ認識していない企業もあります。シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのスマート・マニュファクチャリング・ソリューションでは、エッジベースの自動化、産業用モノのインターネット(IoT)、クローズド・ループの製造を使用して、生産と品質の問題に自動的かつリアルタイムに対応します。コストを削減し、スループットを最大化して、価値の流れをエンド・ツー・エンドで可視化します。
製造実行システム(MES)は、スマート・ファクトリーの頭脳として機能します。人、プロセス、機械を接続して可視化し、オペレーションの実行を改善して性能を最大化します。製造オペレーション管理(MOM)とも呼ばれるMESは、エコシステム全体を網羅するデジタル・バックボーンを促進し、すべてのデータへのエンド・ツー・エンドのアクセスを関係者に提供します。このデータ・インテリジェンスを生産のデジタルツインに供給する、クローズド・ループのフィードバック・システムで、継続的な改善、予知保全、高度なエネルギー管理が可能になります。MESはまた、作業指示を製造現場へリアルタイムに電子配信することで、プロセス計画、スケジューリング、作業指示の実行を合理化します。製造実行ソリューションを通じた高度な生産インテリジェンスにより、メーカーは正しい機器を使用して正しい部品を正しいタイミングで製造できます。
ワールド・クラスの品質の達成は、自動車製造オペレーションの卓越化で最も重要かつ難しい要素です。高品質の製品を一貫して生産する鍵は、絶え間ない情報の双方向の流れから、予測的な知見を得ることです。クローズド・ループ品質(CLQ)は、各段階で製品の品質を評価して、データを製造プロセスと設計プロセスにフィードバックするデジタル・アプローチです。この継続的なループにより、現在の製品の品質を確認すると同時に、将来の生産の品質を改善するための知見を取得できます。自己組織化する「ライブツイン」は、仮想世界と物理世界を統合し、生産プロセス全体を通して、是正措置への迅速なアクセスを提供します。クローズド・ループ品質ソリューションを内蔵するシーメンスの総合的なスマート・マニュファクチャリング・アプローチを使えば、メーカーは規制に準拠した高品質製品を継続的に製造し、これまでで最もアグレッシブな自動車市場で競争に勝つことができます。