Integrated Manufacturing(統合型製造)

シミュレーション環境の製造現場: 複数のロボットアームを持つ複雑な生産ライン

自動車業界はかつてないほど急速に進化しています。電動化や自動運転などの破壊的なトレンドに加えて、今日の顧客は高度なパーソナル化と接続性を期待しています。こうした変化は、豊富な専門技術を持ちながらも大量生産の経験が無に等しい革新的なスタートアップにも市場を開きました。一方、経験豊富なOEMやサプライヤーは、自社のポートフォリオの革新と拡大を迫られています。メーカーは、既存の車両の生産を続けながら次世代の車両を立ち上げる必要があります。このため、オペレーションの信頼性と収益性を維持しながら、複数のプロセスを管理しなければなりません。Integrated Manufacturing(統合型製造)は、スタートアップ、OEM、サプライヤー向けに、製品開発と並行して組立プロセスを計画、最適化、自動化、検証できる柔軟性を提供する革新的なソリューションです。統合型製造ソリューションは、エコシステム全体を網羅するデジタル・バックボーンをホストとし、設計から製造までのシームレスなコラボレーションを促進して、予測可能で効果的な新製品の立ち上げを保証します。

自動車業界はかつてないほど急速に進化しています。電動化や自動運転などの破壊的なトレンドに加えて、今日の顧客は高度なパーソナル化と接続性を期待しています。こうした変化は、豊富な専門技術を持ちながらも大量生産の経験が無に等しい革新的なスタートアップにも市場を開きました。一方、経験豊富なOEMやサプライヤーは、自社のポートフォリオの革新と拡大を迫られています。メーカーは、既存の車両の生産を続けながら次世代の車両を立ち上げる必要があります。このため、オペレーションの信頼性と収益性を維持しながら、複数のプロセスを管理しなければなりません。Integrated Manufacturing(統合型製造)は、スタートアップ、OEM、サプライヤー向けに、製品開発と並行して組立プロセスを計画、最適化、自動化、検証できる柔軟性を提供する革新的なソリューションです。統合型製造ソリューションは、エコシステム全体を網羅するデジタル・バックボーンをホストとし、設計から製造までのシームレスなコラボレーションを促進して、予測可能で効果的な新製品の立ち上げを保証します。

30-day free trial - Discover new possibilities

Maximize efficiency and quality with simulation-based manufacturing process planning

Enable early validation and design issue resolution with collaborative manufacturing planning and reduce errors and improve efficiency with integrated work instruction creation.

PCの画面を見て笑顔で作業する男性。

Learn More

立ち上げプロセスを加速

車両の立ち上げは常に、「スケジュールどおりに量産へと移行すること」と、「品質を保証すること」のバランスを取る作業でした。プロセスは120年以上にわたって精練されてきたものであり、メーカーは顧客が求めるとおりに強気の立ち上げ目標を設定しがちでした。ところが、メーカーが直面する今日のさまざまな課題により、生産の複雑化が進んで現行のプロセスが時代遅れになり、立ち上げ遅延が生じてバランスが崩れてきています。進化する環境の中で、従来のプロセスや旧式の機器に依存し続ける自動車メーカーは、重大な品質問題を引き起こしてタイムラインを長引かせるという致命的なミスを犯す可能性があります。製品設計プロセスと製造設計プロセスを統合するデジタル製造アプローチは、修正にコストがかかる土壇場のエラーを防止して、立ち上げのタイムラインを加速します。

統合型製造ソリューションによるバーチャル・コミッショニング

統合型製造ソリューションは、製品エンジニアリングから始まり生産設計へと続く従来の開発シーケンスの代わりに、鍵となるエンジニアリング・データへのアクセスを提供してコラボレーションを促進し、発生する前に故障を排除します。自動車メーカーとサプライヤーは、物理的な製造資産を設置する前にバーチャル・コミッショニングを行って問題を予測し、設計チームと協力して必要な調整を行うことができます。また、デジタライゼーションによるスマート・マニュファクチャリングは、変更を組み込む前にシミュレーションと検証を行う仮想環境を提供して、土壇場の設計変更が発生するリスクを低減します。自動車メーカーは、デジタルの製品ライフサイクル管理アプローチで、導入した最新のモジュラー・プラットフォーム戦略に対応し、自社のポートフォリオを効率的に拡張できます。OEM、スタートアップ、サプライヤーは、シーメンスの統合型製造ソリューションを活用して柔軟性を高め、スケジュールどおりに立ち上げ、初回から目標の品質を達成することができます。

PCの画面を見て笑顔で作業する男性。

Products