革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
自動車業界を牽引している企業は、革新的な機能を持つ車両の開発に取り組んでいます。これにより、自動車のアーキテクチャーと全体のシステム設計に新たな課題が生じてきました。自動車業界は、E/Eシステムの要件の増加に対処する一方、とどまることを知らないコストとシステム複雑性の目標の達成、市場投入期間の短縮に対峙しています。シーメンスのソリューションは、卓越したオートメーション、データ一貫性、統合を提供する包括的なツールスイートに基づいており、真のマルチドメイン製品開発を通じてこれらの課題に対処します。
自動車業界を牽引している企業は、革新的な機能を持つ車両の開発に取り組んでいます。これにより、自動車のアーキテクチャーと全体のシステム設計に新たな課題が生じてきました。自動車業界は、E/Eシステムの要件の増加に対処する一方、とどまることを知らないコストとシステム複雑性の目標の達成、市場投入期間の短縮に対峙しています。シーメンスのソリューションは、卓越したオートメーション、データ一貫性、統合を提供する包括的なツールスイートに基づいており、真のマルチドメイン製品開発を通じてこれらの課題に対処します。
Free 30-day trial
Discover how to manage electrical and electronic system complexity, how the benefits of integration between electrical and mechanical systems reduce your design efforts and rework, and how an automated rules/constraints and verification process ensure reliable data and minimize risks.
今日のE/Eシステムは、電気自動車や自動運転車など、機能コンテンツと新規テクノロジーの増加を要因とする著しい複雑化と無縁ではいられません。シーメンスのE/Eシステム開発ソリューションは、内部で相互に影響しあう課題に効果的に対処するため、E/Eシステムアーキテクチャー、電気システム、通信ネットワーク、組み込みソフトウェアの開発フローすべてを網羅しています。モデルベースシステムエンジニアリング、MCAD、PLM、シミュレーション、製造ツールのすべてが統合されており、製品全体を包括するデジタル・ツインを実現します。
われわれのソリューションは、E/Eシステム開発の包括的なデジタル・ツインを提供し、電気システムの設計手法として業界トップを誇るジェネレーティブデザインをはじめ、複数の開発アプローチをサポートしています。
データ管理、プロセス制御、統合により、包括的な開発フローを提供します。すべての主要なMCADツールとPLMツールを使用して、製品開発プロセスに関わる複数の設計領域をまたぐ変更と構成を管理します。
コスト、重量、帯域幅の目標を達成するよう電気/電子 (E/E) アーキテクチャーを最適化します。各種機能を定義、統合し、電気 / 電子 / 組み込みソフトウェア / ネットワーク仕様を作成、解析します。
技術文書の作成、設計変更の文書化、電子的な診断とトラブルシューティングにも設計データを再利用できます。配線図の再分割やグラフィックの追加、複数言語のサポートなど、文書発行タスクを自動化します。
対話型の論理設計システム、ワイヤ配線設計システム、自動ジェネレーティブデザインシステムを使用して、配電システムを設計およびシミュレーションします。電気システムの実装を統合、検証します。電気的な複雑性を最適化するとともに、実際の指標に基づく高度なデザインルールチェックを使用して電気システムを解析します。
システムエンジニアとソフトウェアエンジニアが同じ環境でモデルベースアプローチを実行することにより、オンボードソフトウェアを効果的に設計、試験、展開できます。検証済みのソフトウェアアーキテクチャーを高精度に開発します。ソフトウェアコンポーネントの設計、シミュレーション、実装、検証も可能です。下流のソフトウェア品質を向上するための「ソフトウェア仕様契約」を作成します。
機能安全とサイバーセキュリティの要件を満たす車載電子制御ユニット (ECU) の組み込みソフトウェアを開発します。AUTOSARのベーシックソフトウェアとアプリケーション・ソフトウェアを統合します。組み込みソフトウェア実装をシミュレーションし、検証します。AUTOSAR組み込みソフトウェアを構成し、ECUフラッシングを有効化します。
電気ハーネスを設計、エンジニアリング、製造性を検証します。ハーネスのコスト見積もり、製造、組み立てプロセスを最適化して、性能、生産高、収益性を高めます。正確で最適なハーネス製造ドキュメントを作成することで、効率性を高めます。
詳細なタイミング解析を実行して、「適正規模の」通信ネットワークを設計します。品質を確保し、開発を加速するため、ネットワーク設計を最適化し、検証します。正確な通信ネットワークを実装します。
車載ソフトウェアの開発を見ると、OEMとサプライヤーの勢力図が急速に変化しています。
The content and complexity of E/E systems are experiencing another step change due to vehicle electrification. Due to falling battery prices, elect...
ECUソフトウェア開発の合理化
自動車業界の進化に伴い、高度な方法で接続された車両に対応する先進的なE/Eアーキテクチャの開発ニーズが高まっています。それと同時に、車両の電動化、電子機器の複雑化、各種の規制、自動運転などの要件により、車載ネットワークの設計や車載ソフトウェアの開発が困難なものになっています。また、コストと時間...