革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
xEVの開発では、自動車OEMはドライバビリティを注視します。電気モーター、発電機、およびパワー・エレクトロニクスは、車両のエネルギー効率と性能に大きな影響を与えます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、統合されたマルチスケール、マルチ・フィジックスの電気モーター・モデリングとテスト・プラットフォームとともに、エンジニアリング/コンサルティング・サービスを提供して、信頼性が高くエネルギー効率の良い電気機械を開発する支援をしています。
xEVの開発では、自動車OEMはドライバビリティを注視します。電気モーター、発電機、およびパワー・エレクトロニクスは、車両のエネルギー効率と性能に大きな影響を与えます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、統合されたマルチスケール、マルチ・フィジックスの電気モーター・モデリングとテスト・プラットフォームとともに、エンジニアリング/コンサルティング・サービスを提供して、信頼性が高くエネルギー効率の良い電気機械を開発する支援をしています。
自動車OEMでは、マスマーケット向けに競争力の高いxEVを開発することが大きな課題となっています。テクノロジー、トポロジー、材料、制御戦略、および冷却システムの選択は、電気機械の性能、ドライバビリティ、騒音振動レベルに大きな影響を及ぼします。さまざまな電気機械トポロジーをモデル化して、統合環境でシステムレベルから最高の忠実度レベルまでの性能をシミュレーションできれば、開発時間を大幅に短縮し、イノベーションを進めて市場の期待に応えられます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、電気モーターの設計シミュレーション/テスト・ソリューションとエンジニアリング/コンサルティング・サービスを提供しており、設計案を仮想で探索してマルチレベルの性能を評価できるようにすることで、電気モーターの設計とエンジニアリングを加速させます。シーメンスのソリューションは、解析から高忠実度の電磁気シミュレーション、システムレベル・シミュレーション、設計最適化までを網羅しています。シーメンスのツールを使用すると、エンジニアは高速磁気回路ベースのモデルとFEAベースのシミュレーションを活用できます。モデルを使ったシミュレーションを自動化して、モーター、発電機、およびそれらのドライブを含むオール電化の機械を迅速かつ正確に解析する設計ワークフローを構築することも可能です。さらに設計者はシーメンスのソリューションを使用して、パワー・エレクトロニクス部品の損失、制御戦略、EMAG-CFD連成ベースの熱管理の影響、および電気モーターの騒音振動解析を考慮できます。
設計変更が車両性能に及ぼす影響をすばやく予測することで、シミュレーションをさらに高いレベルへと引き上げます。
効率的なモデリング・ワークフローを通じて、アーキテクチャの作成から統合に至るエンジニアリング作業 (詳細設計を含む) に対応します。
電磁界シミュレーションを通じて、電気機械部品の性能、エネルギー変換、アンテナの設計と配置、電磁両立性 (EMC)、電磁干渉 (EMI) を深く知ることができます。
複雑なエンジニアリングの課題に対しても、世界各地に存在する技術的知識の豊富なシーメンスのエンジニアリング専門家からサポートを受けられます。
音質、(ねじり) 振動、エネルギー効率への影響を取得して解析することで、回転機械の振動騒音性能を最適化します。
熱特性、動作、およびコンポーネント間の熱伝達を理解し、電気デバイスの熱管理システムとその制御を調整して、最適な性能を実現します。
コンポーネントの温度を動作範囲内に維持し、過剰な熱を排出するか再利用して性能と効率を改善することで、信頼性が高く効率的なシステムを設計できます。
Professor Pillay from Concordia University explains how they use Simcenter MAGNET and Motorsolve for electrical machine design for renewable energy...
The content and complexity of E/E systems are experiencing another step change due to vehicle electrification. Due to falling battery prices, elect...
High stress on modern electrical machines, the need for compact powertrain structure and high performance requirements are driving increased usage ...
Our combined simulation approaches can help assess e-motors performance and optimize design.