革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
自動車OEMとサプライヤーは、設計プロセスを前倒しし、開発サイクルに沿って制御エンジニアリングと機械エンジニアリングを絶えず組み合わせることを求められています。クローズド・ループ設計は車両アーキテクチャーを改善し、初回試作の試験より早い段階で統合の問題を検出します。
シーメンスのソリューションによって、メカトロニクスシステムの開発を成功させ、機械、電子、ソフトウェアを統合システムとして同時に最適化します。
自動車OEMとサプライヤーは、設計プロセスを前倒しし、開発サイクルに沿って制御エンジニアリングと機械エンジニアリングを絶えず組み合わせることを求められています。クローズド・ループ設計は車両アーキテクチャーを改善し、初回試作の試験より早い段階で統合の問題を検出します。
シーメンスのソリューションによって、メカトロニクスシステムの開発を成功させ、機械、電子、ソフトウェアを統合システムとして同時に最適化します。
自動車OEMとサプライヤーは、設計プロセスを前倒しし、開発サイクルに沿って制御エンジニアリングと機械エンジニアリングを絶えず組み合わせることを求められています。クローズド・ループ設計は車両アーキテクチャーを改善し、初回試作の試験より早い段階で統合の問題を検出します。自動車メーカーは目標を達成するため、メカトロニクス・ソリューションを取り入れて、ブランドの差別化つながる機能を装備した画期的な製品を開発しつつあります。このようなメカトロニクス・ソリューションでは、高度な制御システムに電子機器とソフトウェアを使用し、機械システムの性能と効率を最適化します。また、よりインテリジェントで複雑、そして低価格でありながら、より楽しく安全に運転できる最先端の車載製品の開発を可能にします。
シーメンスのソリューションを使うことで、メカトロニクスソリューションの開発を成功させ、機械、電子機器、ソフトウェアを統合システムとして同時に最適化します。これにより、制御およびソフトウェアエンジニアリング部門は、「デジタル・ツイン」のエンジニアリング手法を取り入れて、業界トップクラスのメカトロニクスシステムを開発し、検証できるようになります。デジタル・ツイン手法は、シミュレーションと試験を統合し、電気・電子 (E/E) およびアプリケーションライフサイクル管理 (ALM) を中心としたソリューションに接続します。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
マルチフィジックスのプラントモデリング機能を使用して、エンジン制御戦略の複雑化に対応します。
エンジニアリングおよびコンサルティング・サービスによるスケーラブルな支援を活用して、製品の開発時間を短縮し、困難な問題を解決することができます。
開発サイクルのすべての段階で、システムエンジニアと制御エンジニア間の効率的なコラボレーションを実現します。
設計サイクルの早期段階に性能を予測して、オンボードソフトウェアの品質を向上させます。
コンポーネントおよびシステム全体にモデルベースの設計を導入し、オフラインシミュレーションからリアルタイムシミュレーションに至るまで高品質の制御システムを最短で設計します。
車両電動化は、自動車業界で現在巻き起こっている変革の原動力となっています。ユーザーにとって魅力的でありながら、採算性の高い電気自動車を短期間で製造することはきわめて困難です。シーメンスは、電気自動車開発のための統合的で高精度のデジタル・ツインを提供し、車両分野のあらゆる課題を解決します。業界トップクラスのこのソリューションを活用すると、自動車メーカーおよび車両電動化サプライチェーンは、開発時間を短縮でき、開発プロセスの初期段階で容易に変更を適用できる高品質のソリューションを提供できます。
設計サイクルの早期段階に性能を予測して、オンボードソフトウェアの品質を向上させます。
スマートな車両の開発を進めるためには、設計サイクルの中で設計プロセスを前倒しし、制御と機械のエンジニアリングを継続的に統合することが不可欠です。
The content and complexity of E/E systems are experiencing another step change due to vehicle electrification. Due to falling battery prices, elect...
Before a buyer invests in electric-powered heavy equipment, it’s critical the makers prove the efficiency of their machines. One option for OEMs is...
Quite a lot has been happening with the Simcenter™ portfolio the past year and you will certainly notice a change or two in this issue, which is de...