革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
自動車の電化の重要な要素の1つは、電力貯蔵技術です。 電力貯蔵システムには、幅広いアプリケーションや車両、および期待される性能レベルに適合する、さまざまな設計バリエーションや化学的特性があります。このため、最適な電力貯蔵システムを設計、サイジング、選択するプロセスでは、航続距離、信頼性、サイズ、重量、寿命などの主要属性の間で常にトレードオフが生じます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、シミュレーション・ソリューションとともにエンジニアリング・サービスを提供し、微細構造電気化学、セル・コンポーネントからバッテリー・システム・モデル、統合中の全体的なバッテリー性能の評価まで、マルチスケールのバッテリー・モデリングとテストをサポートします。
自動車の電化の重要な要素の1つは、電力貯蔵技術です。 電力貯蔵システムには、幅広いアプリケーションや車両、および期待される性能レベルに適合する、さまざまな設計バリエーションや化学的特性があります。このため、最適な電力貯蔵システムを設計、サイジング、選択するプロセスでは、航続距離、信頼性、サイズ、重量、寿命などの主要属性の間で常にトレードオフが生じます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、シミュレーション・ソリューションとともにエンジニアリング・サービスを提供し、微細構造電気化学、セル・コンポーネントからバッテリー・システム・モデル、統合中の全体的なバッテリー性能の評価まで、マルチスケールのバッテリー・モデリングとテストをサポートします。
自動車OEMにとっては、マスマーケット向けに競争力の高いバッテリー式電動輸送機器 (BEV) を開発することが大きな課題です。ところが依然として、鍵となるシステムであるバッテリーの開発に問題が残っています。バッテリー・パックの設計は、単に「対象車両のパッケージに収まるように設計とサイズを最適化する」という問題ではありません。形状、化学的特性、セルパック、冷却システムの選択は、性能、安全性、寿命、車両の航続距離に大きな影響を与えます。さまざまなバッテリー・パックのアーキテクチャをモデル化し、車両のコンテキスト内で性能をシミュレーションできれば、開発時間を大幅に短縮してイノベーション・レベルを進め、市場の期待に応えることができます。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、バッテリー・モデリングとシミュレーション・ソリューションをエンジニアリング/コンサルティング・サービスとともに提供し、設計バリエーションの仮想探索とマルチレベルの性能評価を通じて、バッテリーの設計とエンジニアリングを加速します。シーメンスのソリューションは、システム・シミュレーションから3D、CFDシミュレーションにまで及び、バッテリー・システムの設計に必要な幅広いエンジニアリング領域に対応しています。エンジニアは、さまざまなセルの化学的特性とバッテリーパックの設計を容易にモデル化して、車両のコンテキストで全体性能を評価することができます。シーメンスのバッテリー・モデリング/シミュレーション・ソリューションを使用すると、バッテリーの充電および熱管理の側面を検討して最適な制御戦略を探索し、最高の性能を実現できます。
設計変更が性能に及ぼす影響をすばやく予測することでシミュレーションをさらに高いレベルへと引き上げ、シミュレーション・ソフトウェア間の設計ワークフローと自動データ共有プロセスを定義して、性能のバランスを最適化します。
任意の多相微細構造領域内の電位とイオンの空間分布を予測し、走査型電子顕微鏡 (SEM) を仮想で実行して、さまざまな化学組成の影響を把握します。
単相流および混相流の挙動を予測し、流体回路の特性を正確に計算して、車両の空気力学が航続距離と電気デバイスの性能にどのような影響を及ぼすのかを判断します。
複雑なエンジニアリングの課題に対しても、世界各地に存在する技術的知識の豊富なシーメンスのエンジニアリング専門家からサポートを受けられます。
熱特性と動作、およびシステム間の熱伝達を把握することで、電気デバイスの熱管理システムとその制御を調整し、最適な性能を実現します。
複雑な車両電動化エンジニアリングを実行します。Simcenterは、すべての重要なサブシステムのシミュレーションに必要なモデリングレベルを提供します。バッテリーのサイズ決定でも電気機械の設計でも、効率的なモデリングワークフローを通じて、アーキテクチャーの作成から統合に至るエンジニアリング作業 (詳細設計を含む) をサポートします。
未来の電動パワートレインのための高度なバッテリー・システム設計
The content and complexity of E/E systems are experiencing another step change due to vehicle electrification. Due to falling battery prices, elect...
From early system design to integration and validation
Our simulation and testing solutions enable you to assess energy storage systems performance accurately, from electrochemistry and cell definition ...