自動車向け金型・ツーリング・ダイ

自動車向け金型・ツーリング・ダイ

シーメンスのデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションは、製造計画を連携的に進める、製造プロセス提案を策定・最適化する、高性能な金型を設計・製造する、製造と工場フロアのシステムの効率的な連携を支援する、品質を監視・管理するといった一連の作業を通じて、最大限の業績が得られるように企業を支援します。これらのシステムとプロセスをすべてデジタル・スレッドで接続し、製品を仮想的に設計、エンジニアリング、シミュレーションすることで、より高いレベルの効率化を実現します。

シーメンスのデジタル・マニュファクチャリング・ソリューションは、製造計画を連携的に進める、製造プロセス提案を策定・最適化する、高性能な金型を設計・製造する、製造と工場フロアのシステムの効率的な連携を支援する、品質を監視・管理するといった一連の作業を通じて、最大限の業績が得られるように企業を支援します。これらのシステムとプロセスをすべてデジタル・スレッドで接続し、製品を仮想的に設計、エンジニアリング、シミュレーションすることで、より高いレベルの効率化を実現します。

自動車向け金型・ツーリング・ダイ

Learn More

デジタル・マニュファクチャリングを使用すると、モデル駆動型プログラム実行環境を使用してより良い連携体制を確立し、潜在的な問題点を早期に解消してスループットを最適化できます。

製造部門、エンジニアリング部門、サプライヤーが連携して計画を立案できるこのソリューションを使用して、部品製造計画を作り込みます。 その後、プロセス・パラメーターを取得し、それを使用して高精度の見積もりを作成します。見積もり金額に基づいて詳細な製造計画を準備し、必要に応じて更新します。また、安全な環境ですべてのリビジョンと構成を制御して、製造計画データを管理します。

金型 (モールドおよびダイ) の設計と製造では、このソリューションを使ってCAD/CAM/CNCプロセスを合理化して金型の製造コストを削減しつつ、高品質の部品を納期を守って出荷します。このソリューションで、設計計画と製造計画のためのPLM管理環境と工場フロアのシステムを直接つなぐことで、策定した計画を製造部門と共有できます。

生産の仮想コミッショニングに対応したこのソリューションを使用すれば効率が改善します。生産立ち上げ前に生産デジタルツインを使用して、生産や品質に関する問題を特定、修正することができます。最後に、このソリューションで品質を監視、制御することで、工場全体のオペレーションを俯瞰し、製造上の問題を早期に検出してすばやく解消できます。

自動車向け金型・ツーリング・ダイ

オンデマンド・ウェビナー | 30 分

流体トポロジ最適化

Star CCM+を使用し、部品の流体効率を最適化

まったく新しいトポロジ最適化

ウェビナーを視る

ソリューションの機能

このソリューションを詳しく見てみましょう。

Additive Manufacturing

シーメンスの統合型アディティブ・マニュファクチャリング・ソフトウェアを使用すれば、画期的な製品開発が可能です。試作用部品と量産部品の両方を、さまざまな3Dプリント機器で設計、シミュレーション、準備、プリント、検証します。

Bill of Materials Management

一元化されたスケーラブルで柔軟なBOM情報を組織全体に提供することで、革新的で多様な製品を求める市場ニーズに応える、もしくはそれを上回る成果を上げます。

CNC Machining

単一のコンピューター支援製造 (CAM) ソフトウェアを使用して、生産機械加工から金型製造、5軸ミル加工、自動化されたロボット・オペレーションに至るあらゆる作業を効率的にプログラミングします。

Composite Manufacturing

市販の3D CADシステムに完全に統合されたインテリジェントな複合材ソリューション (設計から製造までを網羅) を通して、複雑で特殊な複合材製造工程に対処します。

Design Validation

製造プロセスの熱機械シミュレーションにより、適切な金型冷却を実現します。硬化および完全な金型加工の性能シミュレーションを行って、複合材製造用金型の設計を最適化します。

Die Design Validation

構造解析、振動解析およびトポロジー最適化を通じて、治具やツールの設計、シミュレーション、最適化を行います。最小剛性、最適な重量、不要な振動の回避などの目標を達成します。

Manufacturing Process & Data Management

デジタル・スレッドを使用し、製造プロセス計画を通して作業者、システム、工作機械を接続し、ナレッジを蓄積して継続的にオペレーションを改善します。

Mnaufacturing Quality Planning

製品設計、製造計画および生産に品質パラメーターを組み込むことで、コストのかかる製品品質の問題を排除します。

Progressive Die Design Validation

損傷の発生、伝播の熱機械シミュレーションを実行してダイの損傷と亀裂を防ぎ、ランレートと設備稼働率を改善します。