革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
自動車の外内装設計では、創造性、生産性、そしてさまざまな設計構想を迅速に提供する能力が不可欠です。シーメンスPLMソフトウェアの構想設計、リバース・エンジニアリング、高度レンダリングのツールは、創造性を後押しする力と自由度を単一のシステムで実現します。外内装のクラスAサーフェス向けのポール操作ツール、サーフェス調整ツールとともに、サーフェス品質の完全制御とリアルタイム解析も提供します。
自動車の外内装設計では、創造性、生産性、そしてさまざまな設計構想を迅速に提供する能力が不可欠です。シーメンスPLMソフトウェアの構想設計、リバース・エンジニアリング、高度レンダリングのツールは、創造性を後押しする力と自由度を単一のシステムで実現します。外内装のクラスAサーフェス向けのポール操作ツール、サーフェス調整ツールとともに、サーフェス品質の完全制御とリアルタイム解析も提供します。
自動車の外内装設計では、創造性、生産性、そしてさまざまな設計構想を迅速に提供する能力が不可欠です。
自動車の設計者とエンジニアはコラボレーションを通じて、ライフサイクルの初期段階に、美的および機能的な特性と、外装 / 内装サーフェスの製造可能性をできるだけ低いコストで実現する必要があります。
シーメンスPLMソフトウェアの構想設計、リバース・エンジニアリング、高度レンダリングのツールは、創造性を後押しする力と自由度を単一のシステムで実現します。外装と内装のクラスAサーフェス向けのポール操作ツール、サーフェス調整ツールとともに、サーフェス品質の完全制御とリアルタイム解析も提供します。
フリーフォーム、サーフェス、機械形状のいずれであっても、構想ジオメトリをすばやく検証して、詳細エンジニアリング、シミュレーション、検証、ツーリング、製造を実行できます。
どのようなCADソフトウェアを使用していても、一元管理されたデータソースを使用し、世界各国の自動車サプライヤーやパートナーと連携して作業することができます。
先進的な完全統合型設計・製造ソリューションを活用すれば、次世代の自動車も設計できます。パートナーと容易に協業し、既存のナレッジを活用して、設計と検証を同時並行で進めます。
単一の環境内で複数領域のシミュレーションを実施することで、開発サイクルの初期段階に設計問題を特定します。設計構想の反復作業を素早く行い、プロセスの初期段階に最適なものを評価、選択します。
車体設計に先進の複合材を使用することで、燃費基準を余裕でクリアする安全かつ軽量の車両を実現し、顧客の期待に十二分に応えます。
シーメンスのソリューションを活用すると、開発プロセス全体を連携させて不整合をなくし、設計の完了前にシステム間で調整できるようになります。
高速のマルチCAD環境を使用して、より大きな設計コンテキストで車両をスタイリングすることで、時間を短縮し、エラーを削減します。
自動車設計者および外内装設計者は、ダイレクトポイント操作、フィーチャーベースのモデリング、継続的なリアルタイム検証機能をシームレスに統合したクラスAサーフェス開発環境で、品質の高いサーフェスを作成することができます。
プラットフォーム、ナレッジ、スキルの再利用が進み、知的財産の価値も最大化します。高度なテンプレートを備えたコーディング不要のグラフィカルツールで、スタイリングのナレッジを取得できます。
製品 / プロセス情報を下流のアプリケーションに送信できる包括的な3D注釈ツールを使用して、外内装設計にこの情報を取り入れることで、コミュニケーションの向上とやり直し作業の削減を図ります。
Creoユーザーがシミュレーションを実行する方法を見る
Diverse, comprehensive tools that span the product development process from concept to production surfacing, including Class A surfaces
The future car will increasingly make transportation and mobility accessible to more humans than ever before
Power, flexibility and control for concept design and styling