革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
自動車 / 輸送機器業界はかつてないコスト競争にさらされています。車両の複雑化に伴い、あらゆる点で効率の向上が求められています。このような課題に対応するためには、プロセス管理やデータ管理にライフサイクルの観点が不可欠です。シーメンスのソリューションを活用すると、変更を管理し、作業プロセスを実行し、品質を向上させ、外部サプライヤーやお客様とつながる方法が改善されます。技術情報を一元化し、その情報を最新に保って利用できるようにするシーメンスのライフサイクル管理アプローチにより、ナレッジワーカーの作業が効率化し、より高いパフォーマンスを発揮できます。
自動車 / 輸送機器業界はかつてないコスト競争にさらされています。車両の複雑化に伴い、あらゆる点で効率の向上が求められています。このような課題に対応するためには、プロセス管理やデータ管理にライフサイクルの観点が不可欠です。シーメンスのソリューションを活用すると、変更を管理し、作業プロセスを実行し、品質を向上させ、外部サプライヤーやお客様とつながる方法が改善されます。技術情報を一元化し、その情報を最新に保って利用できるようにするシーメンスのライフサイクル管理アプローチにより、ナレッジワーカーの作業が効率化し、より高いパフォーマンスを発揮できます。
自動車 / 輸送機器業界のデジタライゼーション:
自動車 / 輸送機器業界はかつてない競争にさらされており、最良の製品に限らず、次の製品を作り出すためには、敏捷性と強靭性が今すぐ必要です。OEMとサプライヤーは、かつてないほど複雑な次世代の半自動運転車や完全自動運転車、電気自動車を開発しています。エンジニアリング作業に必要な情報が分散している、管理の行き届いていない複数の場所に保管されている、不完全で不十分なデータが互換性のない形式で管理されているといった状況では、エンジニアリング領域全体の情報管理が困難です。
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアは、セキュリティ保護された、アクセスしやすい統合環境で技術情報を提供します。変更管理、作業プロセス実行、品質の向上、外部サプライヤー / 顧客との連携など、いずれのプロセスにおいても、ライフサイクル全体を通して技術情報を一元化し、常に最新に保つとともに、複数領域の連携、デジタル追跡性、機能の再利用を促します。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
一元化されたスケーラブルで柔軟なBOM情報を組織全体に提供することで、革新的で多様な製品を求める市場ニーズに応え、さらにそれを上回る成果を発揮します。
変更管理、設計レビュー、品質問題の観点からPLMプロセスを管理、追跡します。タスクとデータを的確に同期化し、正しいタイミングで正しい決定を行えるようにします。
材料データをエンタープライズ全体で包括的に管理することで、設計、シミュレーション、法令遵守、製造のすべての側面をサポートし、製品開発を加速させて、革新的で持続可能な製品を作り上げます。
システム駆動型製品開発 (SDPD) が、コスト、信頼性、生産性を考慮しつつ、機械、電気、ソフトウェアの複数領域をまたぐ製品開発を可能にします。
重要な情報を一元化して、場所、時間、デバイスの種類を問わずに提供することで、ナレッジワーカーはより優れた意思決定を迅速に行えるようになります。
一定のバリエーションを持つ製品や無数のバリエーションがある複雑な製品であろうと、注文ごとに部品や設計が異なる受注設計製品であろうと、製品構成を管理することができます。
さまざまな下位機能、装備、製品アーキテクチャーに要件を割り当てるとともに、レポート、ドキュメント、ダッシュボードを生成して要件プロセスを管理します。
ライルサイクルのすべての段階でデータを合成、集約するWebベースの使いやすいこのソリューションは、検索結果を論理グループ分けして表示するので、製品データをドリルダウンして必要な情報に素早くアクセスできます。
デジタル・モックアップ・ツールを使用して問題をデジタル・ツインで検証し、軽量3Dモデルとのスムーズな連携を通じて、没入型の仮想環境でデジタル・ツインをレビューしながらより良い設計判断につなげます。
The growing popularity of electric vehicles and autonomous driving has opened the door for new automotive competitors. Technology-led businesses ar...
Searching for a solution to help you keep information up to date and in-sync throughout the product lifecycle – from design, to manufacturing plann...
電気自動車や自律走行に対する需要が高まるなか、自動車業界には新たな企業が参入しています。ハイテク企業は専門知識とアジリティを活かして自動車市場を牽引し、開発サイクルを短縮して、画期的な製品をいち早く市場に投入し、市場シェアを獲得しています。自動車メーカーが次世代自動車の開発を成功させるには、新...
Automotive manufacturers can successfully drive electrification and rapidly deliver the smart and sustainable electric vehicles (EVs) their custome...