革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
アクティブ・セーフティ・システムの可用性と複雑性が増すにつれて、アクティブ・セーフティ・システム同士の相互作用に加え、アクティブ・セーフティ・システムとパッシブ・セーフティ・システム間の相互作用によって、これらのシステムを最適なバランスに保ち、実世界の安全性能を最大限向上させなければならなくなりました。
シーメンスPLMソフトウェアは、アクティブ・セーフティ・システムとパッシブ・セーフティ・システムを統合したときの挙動を検証し、ADASに関連する安全性と性能を最適化するソリューションを提供しています。
アクティブ・セーフティ・システムの可用性と複雑性が増すにつれて、アクティブ・セーフティ・システム同士の相互作用に加え、アクティブ・セーフティ・システムとパッシブ・セーフティ・システム間の相互作用によって、これらのシステムを最適なバランスに保ち、実世界の安全性能を最大限向上させなければならなくなりました。
シーメンスPLMソフトウェアは、アクティブ・セーフティ・システムとパッシブ・セーフティ・システムを統合したときの挙動を検証し、ADASに関連する安全性と性能を最適化するソリューションを提供しています。
パッシブおよびアクティブなセーフティ・システムの複雑化が進むにつれて、実世界の自動車の安全性能を最大限向上させることはますます難しくなってきました。シートベルト電動巻き取り装置、アクティブ衝突回避システム、自動ブレーキシステムといったアクティブ・セーフティ・システムには多くの利点がありますが、乗員の身体動作に与える影響によっては危害が生じる可能性もあります。すべての車載安全システムのパワーを最大限に引き出すには、システム間を統合し、連携させることが最も重要です。センサーやコントローラー、データ解釈および介入プロトコルは、相互にシームレスに連携して乗員の位置や体の動きにプラス効果をもたらす必要があります。
シーメンスは、乗員安全性と運転快適性を統合した専門知識と手法、最新の試験設備、人体、拘束、センサー、ワールド・モデリングを含む業界トップクラスのツールスイートを提供します。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
エンジニアリングおよびコンサルティング・サービスによるスケーラブルな支援を活用して、製品の開発時間を短縮し、困難な問題を解決することができます。
Integrate active and passive safety systems, such as sensors, controllers, data interpretation and intervention protocol to optimize safety and performance.
シンプルな使い心地で重層的な機能を提供するモデルベース設計を導入します。
シャーシから関連コンポーネントまで、車両システムを効果的にモデリングし、快適性、操作性、操縦性、燃費などの相反する性能特性のバランスを取ります。
客観的製品故障検出への道を開く自動振動音響測定
自動車業界における車両風洞試験は、風切り音を測定して最適化するための効果的なソリューションです。通常は、徹底的なCFDおよび3D振動音響シミュレーションを開発初期に実行した後で風洞試験に進みます。
An insight into the development of pedestrian safety systems
Artificial intelligence helps improve design processes, increase accuracy, and speed up product development in the automotive industry. But where s...