革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
今日、自動車メーカーは電動化や、自動化、接続性、シェアリングに対応したモビリティなどの新製品を、かつてない速さで市場投入するように求められています。製品開発を加速させるため、設計者とエンジニアは何千もの設計構成案を早期に生成、評価し、最も競争力の高い機能を選択して開発し、物理的な試作を製作する前に、それらを仮想的に検証して、設計ミスを防止できなければなりません。シーメンスのAccelerated Product Developmentは、オープンかつスケーラブルな統合型ソフトウェア・ソリューションです。OEMやサプライヤー、新興のメーカーは、相互連携し、サードパーティ・アプリケーションともシームレスに連携するCAD、CAE、シミュレーション、PLM技術を通じて、開発プロセスに変革をもたらすことができます。
今日、自動車メーカーは電動化や、自動化、接続性、シェアリングに対応したモビリティなどの新製品を、かつてない速さで市場投入するように求められています。製品開発を加速させるため、設計者とエンジニアは何千もの設計構成案を早期に生成、評価し、最も競争力の高い機能を選択して開発し、物理的な試作を製作する前に、それらを仮想的に検証して、設計ミスを防止できなければなりません。シーメンスのAccelerated Product Developmentは、オープンかつスケーラブルな統合型ソフトウェア・ソリューションです。OEMやサプライヤー、新興のメーカーは、相互連携し、サードパーティ・アプリケーションともシームレスに連携するCAD、CAE、シミュレーション、PLM技術を通じて、開発プロセスに変革をもたらすことができます。
試作が失敗する原因の多くは、社内の各部署が設計に使用している情報が異なっていたり、古かったり、そもそも情報がなかったりすることです。開発のどの時点でも、すべてのシステムが計画どおりに連携して確実に動作するためには、各領域のチームが互いに継続的にコラボレーションする必要があります。このコラボレーションの中心は、どこからでもアクセス可能な、一元化された情報、すなわちデジタル・バックボーンです。これが製品が何を、どう機能させるかについての正確な最新情報を提供します。デジタル・バックボーンがあることで、自動車メーカーはすべての領域にわたって情報の管理と検証、問題の追跡、ならびに規制や、要件、目標値への適合を実施できます。
従来の自動車開発におけるイノベーションとは、面倒で、コストがかかるプロセスの繰り返しであり、時間内に探索できる設計構成は限られていました。CADとCAEに機械学習や、人工知能、自動シミュレーションを組み合わせたソリューションで、多くの設計案を迅速に生成、評価すれば、貴重な時間とリソースを無駄にすることなく、イノベーションを強化できます。この自動化プロセスは、最も競争力の高い機能を取り入れて、競争に勝つ設計を作ると同時に、ビジネス目標と車両の仕様も満たします。
シーメンスのAccelerated Product Developmentソリューションでは、1つの領域で行われたエンジニアリングの変更が、他の領域に容易に伝達されます。例えば、機械システムの設計変更が、電気、電子、ソフトウェア、および制御システムに自動で通知されます。その後、シミュレーションによって設計エラーを特定し、領域間で修正します。物理的な試作を製作する前に、車両全体のデジタルツインを仮想的に検証することで、再設計や、テスト、やり直しによる遅延を引き起こすことなく、時間短縮とコスト削減を実現します。他のシステムを考慮しながら、各システムを継続的に検証することにより、高品質な次世代自動車の開発が加速し、初回成功が実現します。
Due to increased complexity in the automotive landscape, new engineering processes will enable a faster, more cost-effective, and efficient pace of...
複雑さを克服する次世代設計ソリューション
We are in an age of disruptive innovation, with new technology changing the entire industry landscape. Especially within automotive, car manufactur...
輸送の基盤が電気自動車、自動運転車へと移行するにつれて、自動車産業は劇的に変化しています。地球温暖化と排出量への消費者意識の高まりを背景に自動車メーカーは、革新的なバッテリーシステムや電気モーターへと移行しています。過去10年間で、100を超える新しい自動車メーカーが、新興市場および既存市場向...
シーメンスのシミュレーションおよび試験ソリューションは、早い段階に車両の複数の属性の性能エンジニアリングを実行し、開発全体を通してメカトロニクス・システム・イノベーションを進めていきます。
詳細情報
次世代の自動車開発には、設計ツールと検証ツールを統合し、イノベーションの壁を取り払う次世代の設計ソリューションが必要です。シーメンスのソリューションは、次世代の自動車を製造するためのあらゆるツールを提供します。
詳細情報
自動車/輸送機器業界はかつてないコスト競争にさらされています。車両の複雑化に伴い、あらゆる点で効率の向上が求められています。このような課題に対応するには、プロセス管理やデータ管理にライフサイクルの観点が不可欠です。
詳細情報