革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
シーメンスの航空宇宙 / 防衛業界向け検証管理ソリューションは、単一の統合環境を提供することで、シミュレーションモデリング・解析であっても、物理テストであっても、すべての製品検証が要件に基づき、正しい順序で計画、実行されることを保証し、認証までにかかる時間を短縮します。また、個々のテストや解析を必要なリソースにリンクして、完全なトレーサビリティを提供します。
シーメンスの航空宇宙 / 防衛業界向け検証管理ソリューションは、単一の統合環境を提供することで、シミュレーションモデリング・解析であっても、物理テストであっても、すべての製品検証が要件に基づき、正しい順序で計画、実行されることを保証し、認証までにかかる時間を短縮します。また、個々のテストや解析を必要なリソースにリンクして、完全なトレーサビリティを提供します。
激化するグローバル競争に直面している航空宇宙 / 防衛関連の企業は、民間航空機の開発、認定または軍事用の開発、認可のどちらの場合でも、「新規の注文を獲得し、スケジュール通りに予算の範囲内で納品しなければならない」というプレッシャーにさらされています。さらに、「プログラムの要件は、適切なテスト定義、シミュレーション、計画、実行を通して実現される」ことを監査可能な方法で効率的に証明する必要があります。
メーカーが製品の立上げに成功し、顧客の承認を得るには、製品の設計と開発の全段階で製品の要件が満足されていることを検証する必要があります。
シーメンスのソリューションは、製品検証の計画立案、実行、管理のあり方を大幅に変える独自のツールとプロセスを提供します。シーメンスの検証管理ソリューションを使用すると、質の高いプログラムを遂行し、顧客とサプライヤーに対して一貫したサービスを提供できます。また、要件管理、検証活動の計画とスケジューリング、CAE解析の実施、試験対象の構成と管理、要件遵守の確認を行うことができます。
この検証管理機能を使用すると、検証の手順と結果を再利用できるため、コストを削減し、製品品質を改善して、スケジュール通りに予算の範囲内でプログラムを完了できます。要件遵守を確認する検証プロセス作業をすべて可視化し、クローズド・ループの要件トレーサビリティーを確立して、スケジュールと予算目標を達成します。
製造EBOM、試験EBOM、および物理試験対象構成を定義して、追跡し、比較します。 関連付けられた部品と機器のシリアル番号またはロット番号を記録します。
組織および拡張エンタープライズ全体で、製造計画と情報を効率的に作成、解析、管理、伝達します。
顧客の仕様、標準、およびその他の関連情報から、新しい製品開発要件を収集します。製品ライフサイクル全体のトレーサビリティーが確立されており、要件は承認済みの手法で検証可能です。
自身のマスタースケジュールに結び付けた検証活動の詳細なスケジュールを作成し、検証プロセスの完全なステータスレポートを作成できるようにします。
CAE / システムシミュレーションを効率的に管理し、製品のパフォーマンスが十分に理解されるようにすべての意思決定者と情報を共有することで、自信を持って迅速にイノベーションを提供できます。
データ収集システムと試験 / 解析 / レポート生成の統合ツールスイートを完全に統合したエンジニアリング環境で試験を実行し、すべてのデータを一元的に保管して処理できます。
要件を取り込み、集中的な試験で取得した検証結果に関連付けることで、要件のクローズド・ループを確立します。
さまざまな分野の航空宇宙/防衛関連メーカーは、プログラムのコスト、スケジュール、パフォーマンスの目標を達成するために、より迅速に認証を取得する必要があります。
New A&D podcast episode on certification “Aerospace Compliance in the Digital Age”
航空業界は、航空機の騒音低減に関する厳しい要求を受けています。メーカー各社は客室の快適性を最適化するための効率的なソリューションを求めています。アーバンエアモビリティ (UAM) や垂直離着陸 (VTOL) の出現に伴い、航空機の騒音公害に対する効果的な解決策を機体に搭載し、人口が過密な地域で...
In these seminars, Siemens’ tool experts and the user community share best practices, tips, tricks and techniques useful to you from the comforts o...