革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
航空宇宙/防衛といった高度に規制された産業が直面する最も深刻な課題として、グローバルIPを保護したり、国際武器取引規則(ITAR:International Traffic in Arms Regulations)などの輸出規制を順守しながら、プロジェクトの目標を達成しなければならない難しさがあります。もう1つの課題は、グローバル規模のコラボレーションとイノベーションを実現させることです。どちらの場合も、すべての関係者(サプライヤー、パートナー、請負業者、顧客、子会社、ジョイントベンチャーなど)が、セキュアで協調的な環境で企業や製品の機密情報を共有できるようになることが必須です。
航空宇宙/防衛といった高度に規制された産業が直面する最も深刻な課題として、グローバルIPを保護したり、国際武器取引規則(ITAR:International Traffic in Arms Regulations)などの輸出規制を順守しながら、プロジェクトの目標を達成しなければならない難しさがあります。もう1つの課題は、グローバル規模のコラボレーションとイノベーションを実現させることです。どちらの場合も、すべての関係者(サプライヤー、パートナー、請負業者、顧客、子会社、ジョイントベンチャーなど)が、セキュアで協調的な環境で企業や製品の機密情報を共有できるようになることが必須です。
航空宇宙/防衛産業など、製品開発に規制要件が関わってくると、IP(知的財産)の保護やITARなどの輸出規制といった規制要件に違反した場合に、企業やその意思決定者は高額な罰金、さらには刑事処分を課せられます。
デジタル著作権を管理するシーメンスのDigital Rights Management(DRM)テクノロジーは、機密度の高い企業のIPデータをダウンロードまたは外部共有する際に、ドキュメントレベルのアクセス/利用制限(権限)をドキュメントに直接適用して、IPを保護することができます。組織の内部、外部を問わず、ドキュメントがどこでダウンロード、アップロード、共有、使用されても、この制御は機能します。IPへのアクセスや利用のシナリオを細かく制御するために、アクセス権限は高度に詳細な設定が可能です。
シーメンスのソリューションを導入すると、NDA、契約書その他順守すべき業界標準規格やIPなど、機密情報を拡張エンタープライズ内で安全に共有し、コラボレーションできます。これによりグローバルパートナーと連携してビジネス戦略を立て、現地および海外の専門技術を持つパートナーやサプライヤーとの収益創出のための戦略的提携を進められます。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
変更により影響を受けるデータ、人、プロセスを明確に理解しながら、ワークフローに基づいた変更管理プロセスにしたがってすべてのIP変更を伝達するため、完全なトレーサビリティが実現します。
不具合管理とIP管理の統合環境でトレーサビリティを実現します。これにより、使用と変更の追跡が可能になり、IPの監査、配布、適切な利用が促進されます。
レポジトリ内でIPリスト(Bill of IP)を管理して、社内の設計レポジトリと同期させることで、IPの目録やデータ完全性のための全社基準が構築されます。
FMS(ファイル管理システム)に基づいたグローバルデータ共有管理を促進します。これにより、強力なセキュリティ、高性能、マルチデータのダウンロードとトレーサビリティ、非同期ファイル管理、リモートキャッシュのストア・アンド・フォワードが実現します。
組織内外の地理的に分散したユーザーのアクセス権限を詳細に設定して管理します。
ショッピングカートのようなフィルタをプロパティ、形状、分類に適用してIPを検索します。監査証跡によって、誰がアクセスされたか、誰がIPをダウンロードしたかが分かります。
ワークフローに基づいた審査およびIP公開プロセスにしたがって、航空宇宙業界の設計者は、監査の徹底した環境で審査および公開されるIPをゲートキーパーに要求できます。
レポジトリ内でIPリスト(Bill of IP)を管理して、社内の設計レポジトリと同期させることで、IPの目録やデータ完全性のための全社基準が構築されます。
ワークフローに基づいた審査およびIP公開プロセスにしたがって、航空宇宙業界の設計者は、監査の徹底した環境で審査および公開されるIPをゲートキーパーに要求できます。