革新的でコラボラティブ、かつ同期姓を確保した新規プログラムの管理
ますます難しくなるミッションに必要な新機能を提供することを求められる航空宇宙 / 防衛業界は、電気システムのコンテンツの増加と複雑化に直面しています。さらに、電気システムのコンプアイアンス遵守にかかる工数とリスクも複雑化とともに増え続けています。電気的なモデルベース開発環境 (MBE) は、構成済みの電気的デジタル・ツインを使用して、コンプライアンスに適合しているかどうかを迅速かつ高精度に解析します。
ますます難しくなるミッションに必要な新機能を提供することを求められる航空宇宙 / 防衛業界は、電気システムのコンテンツの増加と複雑化に直面しています。さらに、電気システムのコンプアイアンス遵守にかかる工数とリスクも複雑化とともに増え続けています。電気的なモデルベース開発環境 (MBE) は、構成済みの電気的デジタル・ツインを使用して、コンプライアンスに適合しているかどうかを迅速かつ高精度に解析します。
Video
Electrical compliance is becoming more costly and manual reporting poses delays that can impact aerospace program profitability. Direct access to the digital twin enables flight phase analysis and scenarios. Engineers can then produce reports showing analysis results and design details to support the Type Certification and EIS milestones.
コンプライアンス遵守に向けた多くの課題は、モデルベース環境に移行することで対処しやすくなります。それにより、システムプログラムのリスクを低減し、革新的な電気/電子コンテンツの開発と統合につながるからです。モデルベース環境に移行すると、さまざまなシナリオと条件に基づいてすべての電子設計を構成評価できるようになり、コンプライアンスのリスクを低減します。
シーメンスのソリューションは、プログラムのリスクを減らし、コンプライアンスに適合した電気システムの開発と早期の市場投入を支援する独自のツールセットを提供するとともに、プログラム早期の電気負荷解析 (ELA) を実行することで、エンジニアが製品のイノベーションにより多くに時間を費やすことを可能とし、認証機関に提出するレポートの作成と迅速な認証取得を実現します。
データ管理、プロセス制御、統合により、包括的な開発フローを提供します。すべての主要なMCADツールとPLMツールを使用して、製品開発プロセスに関わる複数の設計領域をまたぐ変更と構成を管理します。
コスト、重量、帯域幅の目標を達成するよう電気/電子 (E/E) アーキテクチャーを最適化します。各種機能を定義、統合し、電気 / 電子 / 組み込みソフトウェア / ネットワーク仕様を作成、解析します。
技術文書の作成、設計変更の文書化、電子的な診断とトラブルシューティングにも設計データを再利用できます。配線図の再分割やグラフィックの追加、複数言語のサポートなど、文書発行タスクを自動化します。
対話型の論理設計システム、ワイヤ配線設計システム、自動ジェネレーティブデザインシステムを使用して、配電システムを設計およびシミュレーションします。電気システムの実装を統合、検証します。電気的な複雑性を最適化するとともに、実際の指標に基づく高度なデザインルールチェックを使用して電気システムを解析します。
電気ハーネスを設計、エンジニアリング、製造性を検証します。ハーネスのコスト見積もり、製造、組み立てプロセスを最適化して、性能、生産高、収益性を高めます。正確で最適なハーネス製造ドキュメントを作成することで、効率性を高めます。
設計データや図面にコメントや注釈を付ける機能があれば、チームのコラボレーションが容易になります。Capital TeamPlayには、中核的なコラボレーション機能に加え、エンタープライズレベルの連携を可能にするアドオン機能も含まれており、新しいコメントが追加されると、ウォッチしているメンバーに...
Learn how to handle change as it relates to requirements and configuration control. Equally important is dealing with change orders during certific...
Modern aircraft systems, such as electrical flight control systems and in-flight entertainment systems, require more power, have more electrical co...
Capital Load Analyzerは、航空機の電気設計における適合性と認証にまつわる煩雑さ、ストレス、コストを軽減させるソフトウェアです。電気負荷を解析し、自動化とデジタルデータの連続性を活用して規制準拠を支援する、業界初の電気システムテクノロジーです。