システム性能エンジニアリング

航空機システムの性能を改善します。設計の初期段階に航空機システムの複雑化に対応し、システムの相互作用を評価することで、コストのかかるトラブルシューティングを回避します。

シーメンスは、航空機システムの拡張可能なデジタル・ツインを使用した強力なシステムシミュレーション / CAEソリューション・スイートを提供して、開発コストの削減とプログラム全体の効率化を支援をします。

航空機システムの性能を改善します。設計の初期段階に航空機システムの複雑化に対応し、システムの相互作用を評価することで、コストのかかるトラブルシューティングを回避します。

シーメンスは、航空機システムの拡張可能なデジタル・ツインを使用した強力なシステムシミュレーション / CAEソリューション・スイートを提供して、開発コストの削減とプログラム全体の効率化を支援をします。

Learn More

環境および規制上の制約により、航空宇宙産業は燃料消費、騒音、CO2およびNOxの排出量を大幅に削減することを迫られているうえ、厳しい国際競争に直面し、絶えずイノベーションを推進して乗客の快適性と安全性を高め、開発コストを抑制しなければなりません。

テクノロジーの変化が加速するなか、航空宇宙エンジニアは、相互接続して高度に複雑化したシステムと格闘しています。プログラムのリスクを排除するには、初回から正しい設計を作成し、開発サイクルの初期段階にシステムの相互作用を評価することが重要です。シーメンスのソリューションポートフォリオは、Virtual Integrated Aircraftとの統合を初期段階に行うようにすることで、コストのかかるプログラムの遅延を回避します。

複数分野にまたがる効率的なシミュレーションを実行して、航空機システムがどのように相互作用するか、異常な状況下でどのように動作するかを明らかにすることができます。シーメンスのソリューションを活用すれば、システムのデジタル・ツインを作成し、潜在的な問題を予測して、最短の時間で最適な設計を作成できます。

オンデマンド・ウェビナー

航空宇宙 / 防衛向けアプリケーションのシステム・シミュレーション

航空宇宙 / 防衛業界でSimcenter Amesim™ソフトウェアがどのように活用されているかを、熱 / 油圧 / 燃料 / 電気システム、フライト・コントロール、推進システムの解析をデモ形式でご紹介します。

ウェビナーを視る

ソリューションの機能

このソリューションを詳しく見てみましょう。

Aircraft Electrical Systems

電気ネットワークを最適化し、熱統合を考慮して、より多くの電気航空機を開発することができます。Simcenter Amesimは、信頼性の高い発電機、電気機械式 / 電気油圧式アクチュエーターを設計し、障害が発生したときのネットワーク再構成の影響を解析するのに役立ちます。Simulink®とのコシミュレーションを活用すると、ジェネレーター制御ユニットを高忠実度のマルチフィジックス・モデルと統合できます。EHA / EMAパラメーター最適化、高速フーリエ変換 (FFT)、線形解析機能などのプリ・ポスト処理ツールは、認証試験を成功へと導きます。

Aircraft Hydraulic Systems

さまざまなサイジングのシナリオや飛行ミッションでの動作をシミュレーションすることで、航空機の油圧システムの性能を向上させます。Simcenter Amesimは、拡張性の高いアプローチを提供して、低周波~高周波ダイナミクスの技術課題を解決します。油圧システムモデルを、インターフェースされたシステム (電気システム、着陸システム、飛行制御など) を表現するモデルと統合して、全体の航空機性能を評価できます。また、システムが障害にどのように応答するかをシミュレーションすることにより、システムの性能低下を予測して、認証要件を満たす代替設計を見つけることができます。

Environmental Control Systems

航空機、船、潜水艦、戦車、列車などの乗員や乗客の快適さを確保できます。Simcenter Amesimは、キャビン、抽気システム制御、全体的なエネルギー管理、空調、換気回路、および炭酸ガスボンベ噴射システムの設計が可能なソフトウェアです。このソリューションを使用すると、動的条件下で温度、湿度、圧力、圧力変化率を考慮できます。重量 / 体積が小さく、エネルギー消費が大幅に削減された高効率システムを設計できます。

Flight Controls

フライトコントロールシステム全体のマルチフィジックスの側面に対応し、機械、直動、電気機械、電気静油圧などのさまざまなアクチュエーター技術を実現します。Simcenter Amesimは、事前設計から詳細な動的解析、飛行エンベロープ全体を考慮したリアルタイム検証まで、開発プロセス全体をカバーします。設計の初期段階に、独立したシステムと飛行制御を統合して、その相互作用を評価することも可能です。

Fuel Systems

航空機の姿勢、加速、翼の曲がりやねじれを考慮しながら、複雑な形状のリザーバーの燃料加圧、燃料補給、燃料充填および取り出しを最適化するという困難なタスクに対応します。 このソフトウェアは、潜在的な問題を予測するために、ベント、機上不活性ガス生成装置 (OBIGGS)、燃料分配ネットワーク、グローバルエネルギー管理システムをモデル化するのに役立ちます。 認証要件を満たしながら、燃料システムの効率を改善し、重量、体積、エネルギー消費を削減できます。

Landing Systems

地上走行の燃料消費量と炭素排出量を削減することにより、環境に優しく費用効率の高い着陸装置システムを設計します。Simcenter Amesimを使用して開発の初期段階から詳細な解析、システム統合および検証を行うことで、厳しい着陸条件の下での着陸装置システムの信頼性を改善できます。離陸が拒否されるケースに対応するように、ブレーキシステムの堅牢性を高めたり、リトラクション / 伸張システムの構造を正しく統合することができます。

Motion Simulation

コピー機、スライド式サンルーフ、ウィングフラップなど、複雑な機械システムの動作環境を理解することが困難な場合があります。動的シミュレーションを使用すると、機械システムの反力、トルク、速度、加速度などを計算できます。CADジオメトリやアセンブリの制約を正確な機構モデルへと直接変換したり、独自の機構モデルを一から作成したりできます。また、内蔵の機構ソルバーや堅牢なポスト処理機能を使って、さまざまな製品動作を調査することも可能です。

System Simulation Platform

Simcenter Amesimプラットフォームを使えば、堅牢で生産性の非常に高いメカトロニクス・システム・シミュレーションを構築して、コストを削減することが可能です。Simcenterは、エンタープライズレベルでプロセス、ワークフロー、ツールチェーンと連携する、クラス最高のテクノロジーを提供します。シーメンスのプラットフォームを使用すると、シームレスなユーザーエクスペリエンスを通じて、本当に重要なエンジニアリング作業に集中できます。複雑なシステムの動作を解析して、初期の仕様からサブシステム試験まで、制御されたシステムを容易に設計できるようになります。

Virtual Integrated Aircraft

設計の初期段階から航空機システムの複雑化に対応し、システムの相互作用を評価すれば、航空機プログラムの効率は高まります。Simcenterのシステム・シミュレーション・ソリューションは、仮想統合航空機 (VIA) のアプローチを提供し、モデルベースのシステムエンジニアリング、モデリングとシミュレーション、検証と妥当性確認のプロセスをサポートします。社内の組織に合わせて調整できるこのアプローチは、エンジニアリングチームのサイロ化を防ぎ、コラボレーションを促進します。

[[global-preference-center-interest-placeholder]]に興味がありますか?

登録して[[global-preference-center-interest-placeholder]]の最新情報を入手

申し訳ありません。

登録できませんでした。もう一度やり直してください。

ご登録ありがとうございます! 初めての登録ですか? メールをチェックして登録されたかどうか確認してください。

この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。
この項目は必須です。 値が無効または長すぎます。
この項目は必須です。 有効な電子メール・アドレスを入力してください。