革新的でコラボラティブ、かつ連携した新規プログラムの管理
航空機の統合を合理化してコストのかかるプログラムの遅延を回避しましょう。航空機インテグレーターは、「性能目標が達成されていることを確認して、設計の耐空性を証明する」という複雑な統合の課題に直面しています。
シーメンスは、仮想テストと物理テストを組み合わせて、飛行中の航空機の挙動を予測、確認する独自のプラットフォームを提供しています。 長年のエンジニアリング経験に裏打ちされたこのソリューションは、現代の航空機統合の課題に対処できるように設計されています。
航空機の統合を合理化してコストのかかるプログラムの遅延を回避しましょう。航空機インテグレーターは、「性能目標が達成されていることを確認して、設計の耐空性を証明する」という複雑な統合の課題に直面しています。
シーメンスは、仮想テストと物理テストを組み合わせて、飛行中の航空機の挙動を予測、確認する独自のプラットフォームを提供しています。 長年のエンジニアリング経験に裏打ちされたこのソリューションは、現代の航空機統合の課題に対処できるように設計されています。
現代の航空機プログラムは、構造とシステムの複雑さが驚異的です。こうした複雑極まる技術には、どれほど慎重に管理していようとも、広範な検証と認証のプロセスが必要です。その進捗によってはプログラムのスケジュールが遅延してコストが増大する恐れもあるからです。革新的な構造デザインやかつてなく複雑なシステムの導入は、認証要件を満たした性能を発揮できるか不確実なため、プログラムの遅延リスクを高めます。その結果、大部分のインテグレーターは、検証と認証プロセスを加速させるためにデジタル化を進めています。
解析と試験に裏付けられたスマートな検証プロセスを実施することで、インテグレーターは設計の耐空証明と性能要件への準拠を示すことができます。型式設計の検証と認証には、解析および試験段階が必要です。開発プロセスでは、試験結果から実証済みの実データがシミュレーションモデルに取り込まれます。耐空性を認証する規制当局は、モデリングの仮説が正しいことを示すために試験による証拠を要求しています。そのため、インテグレーターは試作機の数を抑えながらも、ますます多くの試験を実施することを求められています。
デジタル化したスマートな試験は、航空機の統合を合理化します。仮想試験と物理試験を効率的に組み合わせて、検証と認証で期待の結果を出せるようにすることで、最終的にコストのかかる遅延リスクを最小限に抑えます。シーメンスのソリューションは、長年のエンジニアリング経験に裏打ちされた独自のシミュレーションおよび試験プラットフォームであり、現代の航空機統合の課題に対処できるように設計されています。
このソリューションを詳しく見てみましょう。
最新の国際標準に準拠しながら、さまざまな産業アプリケーションやエンジニアリングタスクに対応することで、当社の音響試験ソリューションは、お客様のプロジェクト要件にお応えします。直観的なソリューションに組み込まれた専門知識を利用して、心に訴える音響的特徴を持つ革新的な製品を設計できます。
物理試験と仮想試験から得られるデータは増え続けます。このすべてのデータを整理し、追跡することが重要です。特定のアプリケーション知識を内蔵したソリューションで、データの変換、可視化、解釈、比較、解析、レポート生成、共有を素早く行うことができます。
並列データ収集と強力な解析機能を備えた、ルーチン振動認定ツールと効果的な高速マルチチャンネル閉ループ加振制御システムに対応した動的環境試験向けの包括的なソリューションを選択できます。
地上振動試験 (GVT) は、航空機の飛行認証プロセスで非常に重要なステップです。この試験で、航空機の動的特性をいくつかの構成で実験的に測定し、航空機設計に使用したモデルを検証し、フラッター動作を予測することができます。シーメンスの実績あるGVTソリューションは、結果の精度を損なうことなく、試験と解析の時間を短縮します。
センサーや励振器、包括的なデータ収集/解析/レポート作成ソリューションなど、マルチフィジックス試験に必要なエンドツーエンドのソリューションを提供しているパートナーのハードウェアを選ぶことで、購入、試験、および保守のプロセスを効率化できます。
回転数、トルク、および音質制御戦略、(ねじり) 振動、エネルギー効率への影響を取得して解析することで、回転機械のパフォーマンスを最適化します。ラボや現場で、当社の複数領域試験システムを使用することで、時間を節約し、データの信頼性を高め、優れた分析を行うことができます。
小規模構造に対する衝撃試験、数百の測定チャネルを使用する大規模キャンペーン、あるいは実験データによる3D有限要素モデルの検証の際に、最先端のエンジニアリング専門知識の伝統を利用して、試験の効率を最大化できます。
シーメンスの航空宇宙 / 防衛業界向け検証管理ソリューションは、単一の統合環境を提供することで、シミュレーションモデリング・解析であっても、物理テストであっても、すべての製品検証が要件に基づき、正しい順序で計画、実行されることを保証し、認証までにかかる時間を短縮します。また、個々のテストや解析を必要なリソースにリンクして、完全なトレーサビリティを提供します。
空力、構造、システムに関して今日どのような選択をするかによって、明日の航空機の性能が決まり、10〜40年先の航空機プログラムの成否が分かれる可能性があります。統合デジタライゼーション戦略を実行すると、航空機プログラムが加速し、エンジニアリングのリスクも低減してより良い設計を迅速に作成できるようになります。このため、設計サイクルの後半に発生するとコストが高くつく問題も予め排除することができます。