Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Aerospaziale e difesa
Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
EsploraIndustria automobilistica e trasporti
Integration of mechanical, software and electronic systems technologies for vehicle systems
Esplora il settoreProdotti di consumo e vendita al dettaglio
Innovazione dei prodotti attraverso la gestione efficace di processi integrati di formulazione, confezionamento e produzione
Esplora il settoreElettronica e semiconduttori
Lo sviluppo di nuovi prodotti si avvale dei dati per migliorare la qualità e la redditività riducendo costi e time-to-market
Esplora il settoreEnergia e utilità
Supply chain collaboration in design, construction, maintenance and retirement of mission-critical assets
Esplora il settoreHeavy Equipment
Construction, mining, and agricultural heavy equipment manufacturers striving for superior performance
Explore IndustrySoluzioni per macchinari industriali e attrezzature pesanti
Integration of manufacturing process planning with design and engineering for today’s machine complexity
Esplora il settoreInsurance & Financial
Visibility, compliance and accountability for insurance and financial industries
Explore IndustrySettore navale
Innovazione nella cantieristica navale per ridurre i costi di sviluppo delle future flotte in modo sostenibile
Esplora il settoreMedia & Telecommunications
Siemens PLM Software, a leader in media and telecommunications software, delivers digital solutions for cutting-edge technology supporting complex products in a rapidly changing market.
Explore IndustryApparecchiature medicali e farmaceutica
"Innovazione di prodotto personalizzata" attraverso la digitalizzazione per soddisfare la domanda del mercato e ridurre i costi
Esplora il settoreSmall & Medium Business
Remove barriers and grow while maintaining your bottom line. We’re democratizing the most robust digital twins for your small and medium businesses.
Explore IndustrySiemens Digital Industries Software VCO1S A2B – Bus Monitor Pro
Siemens Digital Industries Software VCO1S A2B – Bus Monitor Pro
The Siemens VCO1S A²B Bus Monitor is a powerful debugging tool that provides unprecedented insights into the network traffic on an A²B technology-based audio network.
The A²B Bus Monitor system combines a compact, professional-grade, single-unit hardware device with an easy-to-use host application software.
The Siemens VCO1S A²B Bus Monitor is a powerful debugging tool that provides unprecedented insights into the network traffic on an A²B technology-based audio network.
The A²B Bus Monitor system combines a compact, professional-grade, single-unit hardware device with an easy-to-use host application software.
Feature overview
The Siemens VCO1S A²B Bus Monitor acts as a spy node in a daisy-chained A²B based network, to non-intrusively monitor, and capture, data from the bus. All forms of traffic; audio and control can be logged live over USB and Ethernet. Key actions such as those occurring during an A²B network discovery process can be captured and deconstructed for detailed analysis. In addition, up to two channels of A²B audio can be listened to in real time through the PC speakers by simply clicking on the channel’s corresponding VU meter bar in the audio slot view.
All logged A²B events and triggers are color-coded and can be filtered for easy management and interpretation. Detailed, slave node level information including register settings helps with increased debugging capability. The ability to import project session files (.ses) created using the VCO1S A²B Analyzer application software greatly helps with overall network awareness and empowers users to setup quickly with a thoroughly understanding of the system.
All captured information is time stamped, and a custom log viewer allows users to view perfectly time-aligned audio signals with I2C commands and trigger instances. This time-aligned view results in a greater visual comprehension of the entire network, a powerful capability in debugging complex A²B systems. In addition, real-time access to audio from the individual channels accelerates the overall analysis process.
The VCO1S A²B Bus Monitor PRO is ideally suited for automotive OEMs and automotive suppliers developing A²B technology-based systems and components. With a robust, compact hardware that supports both USB and automotive power and ignition, the device can be used on-bench, as well as inside car cabins to capture data from test drives. An optional custom in-car power cable is available.