Webinar on-demand

Come misurare in modo efficiente la potenza sonora ISO basata sulla pressione

Condividi

Come misurare in modo efficiente la potenza sonora ISO basata sulla pressione

La potenza sonora è una misura del rumore totale generato o irradiato da macchine o utensili. Il valore della potenza sonora viene impiegato per controllare la conformità agli standard ISO e alle legislazioni. I valori della potenza sonora consentono, inoltre, di confrontare le macchine in modo assoluto, validare le modifiche o eseguire il benchmarking competitivo.

Argomenti analizzati nel webinar:

  • Tecniche di misurazione efficienti della potenza sonora
  • Collegamento degli standard ISO con la Direttiva 2000/14/CE
  • Best practice relative a un test di misurazione della potenza sonora ISO