Comprendere e misurare le vibrazioni del corpo umano

Webinar su richiesta | 20 minuti

Scopri come misurare le vibrazioni del corpo umano in base agli standard ISO e rispettare la Direttiva europea 2002/44/EC per le vibrazioni del corpo umano.

Vibrazioni del corpo umano

Per evitare problemi di salute, è necessario misurare e ridurre sia le vibrazioni di mani e braccia, sia quelle del corpo intero.

L'esposizione continua a vibrazioni può causare una serie di problemi di salute. I lavoratori edili, così come gli operatori di macchinari pesanti, utensili elettrici e veicoli di grandi dimensioni sono regolarmente esposti alle vibrazioni.

L'utilizzo di strumenti elettrici, come trapani e martelli pneumatici, provoca vibrazioni a mani e braccia. Una vibrazione eccessiva può determinare un allentamento della presa, intorpidimento e danni ai nervi. Occorre, pertanto, limitare queste vibrazioni per evitare che i lavoratori subiscano danni permanenti.

Le vibrazioni del corpo sono dovute alla trasmissione delle vibrazioni di un veicolo al conducente o ai passeggeri. Possono essere causate dal rumore del motore o dal terreno, o dai movimenti delle onde del mare. Un'esposizione prolungata può causare danni alla colonna vertebrale.

Assicurati che i tuoi macchinari siano conformi agli standard ISO 2631 e ISO 5349 per i test delle vibrazioni.

ISO 2631 è uno standard ampiamente riconosciuto per la valutazione delle vibrazioni del corpo intero. ISO 5349 include la misurazione della vibrazione di mani e braccia. In questo webinar, viene spiegato come misurare e valutare le vibrazioni, rispettando le linee guida di tali standard.

Test di rumore e vibrazioni per ogni settore.

Le nostre soluzioni uniscono test fisici e simulazioni virtuali, formando una combinazione unica che ti permette di garantire prestazioni ottimali dei prodotti. Il nostro hardware di fascia alta per l'acquisizione dei dati e l'avanzato software di analisi sono progettati per agevolare le campagne di test e fornire maggiori dettagli in meno tempo. Classifica il rumore, le vibrazioni e la durabilità dei tuoi prodotti, con i nostri strumenti di ingegneria basati su test.

User event | Registration now open!

Realize LIVE: Join the transformation

Realize LIVE 2022 – Registration Now Open!

Realize LIVE returns in person in 2022, uniting the Siemens global user community around a common mission: To co-create a better world.

Join 3,500+ of your peers to advance innovation, engineer the circular economy, and drive change that’s as sustainable as it is profitable.