Principali esempi e casi d’uso dell'IoT industriale
Mentre il numero di dispositivi connessi continua a crescere a un ritmo senza precedenti, l'IoT non si limita più a monitorare il comportamento delle apparecchiature. Sempre più spesso, il valore chiave dell'IoT si basa sulla raccolta dei dati delle macchine e sull’identificazione di strategie ottimali per
promuovere l’efficienza produttiva.
Leggi questo eBook per conoscere i principali esempi e casi d'uso dell'IoT che le aziende possono adottare.
Monitoraggio dei dispositivi IoT da remoto
Nell'imprevedibile economia globale di oggi, i controlli di routine per verificare lo stato dei macchinari o eseguire interventi di manutenzione possono risultarepoco affidabili e onerosi. Il monitoraggio dei dispositivi IIoT da remoto offre diversi vantaggi alle aziende manifatturiere di ogni dimensione. I dispositivi IoT connessi rendono i dati sul funzionamento e sulle prestazioni delle apparecchiature completamente accessibili ovunque e in qualsiasi momento. Questo permette all’azienda di individuare in tempo reale potenziali problemi e persino di eseguire una manutenzione proattiva, se necessario. Con le adeguate funzionalità di connettività e sicurezza, le imprese possono effettuare aggiornamenti software, firmware e di assistenza da remoto, evitando costi di trasferta e manodopera.
Monitoraggio della fabbrica da remoto
Senza l’IoT, per conoscere lo stato e il funzionamento di una macchina era
necessaria un’ispezione sul luogo.
Adesso, il monitoraggio a distanza degli stabilimenti produttivi con l'IoT può fornire informazioni dettagliate sulle prestazioni dei macchinari in tempo reale. Inoltre, questi dati possono essere poi analizzati per disegnare dei modelli e individuare le interdipendenze che influenzano l'OEE e la produzione. L'analisi dei dati può ottimizzare le prestazioni dei macchinari, sia di una singola macchina sia della linea di produzione completa. In questa maniera, l’azienda è anche in grado di confrontare le prestazioni di diversi impianti e sistemi.
Gestione dell'energia con l’IoT
Sempre più aziende fanno ricorso all'IoT industriale per capire come utilizzare al meglio l'energia, come gestirla e come ridurre il consumo e i costi. Molte realtà industriali sono in grado di monitorare il consumo di energia aggregato solo di un impianto, non dell’intera fabbrica.
La gestione dell'energia con l’IoT consente di acquisire dati sul consumo e sui parametri di funzionamento come la temperatura, la pressione, la velocità operativa, ecc. per ogni macchinario di un'officina. Queste informazioni possono essere esaminate in modo tale da creare modelli d’uso che permettano di modificare tutte quelle operazioni che richiedono un dispendio energetico elevato e che sviluppino obiettivi di sostenibilità.
Scarica questo eBook e scopri come rendere le tue iniziative IIoT a prova di futuro per accogliere le continue innovazioni e affrontare la crescente complessità.