Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Le soluzioni Valor per l’ingegneria di processo semplificano i processi SMT (Surface Mount Technology), consentendoti di gestire le sfide della produzione HMLV (High-Mix, Low-Volume). Indipendentemente dal fatto che l’origine sia un software di progettazione ECAD intelligente o un file Gerber standard, le soluzioni Valor possono fornire tutto il materiale PCB da un singolo digital twin del prodotto, riducendo il lavoro sulle macchine prima che un programma sia finalizzato.
Le attività di preparazione dei dati come l'importazione CAD e delle distinte base, la pannellizzazione dei circuiti stampati e la gestione dei dati delle parti creano il digital twin dell'assieme PCB che verrà utilizzato per soddisfare tutte le esigenze di processo. Lo stesso modello può essere utilizzato per fornire dati completi e coerenti per la progettazione dello stencil, la programmazione SMT, le ispezioni, i test e le istruzioni di assemblaggio. Le soluzioni Valor per l’ingegneria di processo consentono inoltre di preservare il know-how di produzione, includendo le best practice, le librerie e la preparazione dei dati dei clienti.
Le soluzioni Valor per l’ingegneria di processo semplificano i processi SMT (Surface Mount Technology), consentendoti di gestire le sfide della produzione HMLV (High-Mix, Low-Volume). Indipendentemente dal fatto che l’origine sia un software di progettazione ECAD intelligente o un file Gerber standard, le soluzioni Valor possono fornire tutto il materiale PCB da un singolo digital twin del prodotto, riducendo il lavoro sulle macchine prima che un programma sia finalizzato.
Le attività di preparazione dei dati come l'importazione CAD e delle distinte base, la pannellizzazione dei circuiti stampati e la gestione dei dati delle parti creano il digital twin dell'assieme PCB che verrà utilizzato per soddisfare tutte le esigenze di processo. Lo stesso modello può essere utilizzato per fornire dati completi e coerenti per la progettazione dello stencil, la programmazione SMT, le ispezioni, i test e le istruzioni di assemblaggio. Le soluzioni Valor per l’ingegneria di processo consentono inoltre di preservare il know-how di produzione, includendo le best practice, le librerie e la preparazione dei dati dei clienti.
Le società di servizi di produzione elettronica (EMS, Electronic Manufacturing Services) devono fornire preventivi per molti progetti, anche quelli che non saranno realizzati. La soluzione Valor BOM Connector permette di ridurre il tempo necessario per creare preventivi chiari e precisi per assiemi di circuiti stampati.
Valor Process Preparation crea un singolo database centrale con le definizioni e i dati di progettazione per tutti i processi produttivi, garantendo la flessibilità necessaria per passare da un fornitore di macchinari all'altro e da un impianto di produzione all’altro. Fornendo un singolo ambiente per tutte le fasi del processo di produzione, Process Preparation assicura che i dati siano costantemente aggiornati e garantisce un processo produttivo privo di errori.
Valor Parts Library (VPL) fornisce modelli fisici precisi dei componenti elettronici e dei connettori utilizzati nelle attività di fabbricazione, test e assemblaggio di PCB, in un formato coerente ottimizzato per i sistemi CAD/CAM.
La libreria VPL contiene oltre un miliardo di codici articolo di componenti elettronici in commercio, che includono il modello del package quotato per ogni singola parte. I dati della libreria VPL possono essere utilizzati per assicurare che l'analisi DFM sia basata sulla precisione effettiva “as-built” della spaziatura dei componenti e dell'area di contatto pin-to-pad del componente.
ODB++Process è una piattaforma per il libero scambio di informazioni sull'ingegneria di processo tra macchine e processi diversi. La soluzione ODB++Process è stata sviluppata per rappresentare l'intero dataset di un programma in un file la cui struttura è indipendente dal fornitore della macchina e dai suoi formati proprietari.
In line with the industry trend toward high-mix, low-volume production, Escatec faces the challenge of supporting more frequent new product introdu...
Updating surface mount technology (SMT) engineering software or migrating to new-generation software can help increase yields and productivity and ...
The quoting and pricing process poses multiple challenges for Electronic Manufacturing Services companies. Since EMS companies quote many more prod...
High Mix Low Volume is one of the main challenges of electronics manufacturers (EM). The need to configure and introduce new revisions to the marke...