Innovazione e gestione dei programmi sincronizzata e collaborativa per i nuovi programmi
Per la certificazione e la qualificazione dei prodotti sono necessari specifici test dinamici mentre vengono applicate sollecitazioni esterne, quali urti, vibrazioni e rumore. In tali test i sistemi di sollecitazione riproducono le condizioni ambientarli reali a cui sono soggetti i prodotti, come urti durante il trasporto, vibrazioni durante il funzionamento o condizioni di lancio estreme.
La nostra soluzione end-to-end per i test ambientali dinamici integra un efficace sistema di controllo multicanale dello shaker, ad alta velocità e ciclo chiuso, con acquisizione parallela dei dati e avanzate funzionalità di analisi. È uno strumento altamente intuitivo per i test di routine casuali, d'urto, sinusoidali e in modalità combinata. Include applicazioni complete per la replica dei dati temporali, funzionalità avanzate per i test delle vibrazioni multiassiali e il controllo del campo acustico, Inoltre, è perfettamente sicura per la qualificazione acustica e vibrazionale dei sistemi spaziali. Le funzionalità per la definizione dei test e l'analisi completano l'offerta.
Per la certificazione e la qualificazione dei prodotti sono necessari specifici test dinamici mentre vengono applicate sollecitazioni esterne, quali urti, vibrazioni e rumore. In tali test i sistemi di sollecitazione riproducono le condizioni ambientarli reali a cui sono soggetti i prodotti, come urti durante il trasporto, vibrazioni durante il funzionamento o condizioni di lancio estreme.
La nostra soluzione end-to-end per i test ambientali dinamici integra un efficace sistema di controllo multicanale dello shaker, ad alta velocità e ciclo chiuso, con acquisizione parallela dei dati e avanzate funzionalità di analisi. È uno strumento altamente intuitivo per i test di routine casuali, d'urto, sinusoidali e in modalità combinata. Include applicazioni complete per la replica dei dati temporali, funzionalità avanzate per i test delle vibrazioni multiassiali e il controllo del campo acustico, Inoltre, è perfettamente sicura per la qualificazione acustica e vibrazionale dei sistemi spaziali. Le funzionalità per la definizione dei test e l'analisi completano l'offerta.
Before launch, extensive testing is required to understand whether the vulnerable spacecraft can survive the intense acoustic loads under the fairing during launch and liftoff. Our innovative closed-loop control solutions allow you to confidently perform acoustic tests in reverberation rooms and direct field environments. It provides secure, traceable, efficient, and smart control capabilities to ensure maximum hardware protection and achieve desired acoustic levels as specified in the launch vehicle manual.
Vibration and shock testing helps engineers certify and qualify products, ensuring they properly operate under external conditions. Our intuitive vibration qualification testing solution provides accurate closed-loop shaker control for standard sine, random, and shock excitation. It provides comprehensive capabilities for the replication of time data or combined tests. It is also scalable to engineering needs with powerful analysis tools to get more insights out of test data.
Our rack-based laboratory data acquisition systems combine expandable channel count with reliable high-speed throughput performance. Employ them for independent monitoring or to add multiple channels to an existing vibration controller. Our solutions record, analyze and reduce vibration, acoustic, or shock data in real-time, using the hardware configuration that best fits your needs.
Multi-axis vibration testing improves test efficiency as it simultaneously excites all vibration axes. It increases test confidence by applying realistic vibration environments. Our advanced multi-axis vibration testing solutions embed robust control algorithms to accurately replicate multiple time-traces or multiple power-spectra targets using several exciters.
Our dynamic environmental testing solutions embed a wide range of solutions for test definition and analysis. Define a realistic and accelerated test program to help reproduce field failures, perform shock response spectrum analysis to analyze shock data, or reduce vibration data of hundreds of channels using offline data reduction.
Graduate and postgraduate students at Samara State Aerospace University learn multidomain modeling
See all Success StoriesAvvalersi del Digital Twin per effettuare test di integrazione e qualifica, al fine di realizzare navicelle spaziali sicure ed efficienti
The space conquest is shifting from a race between governmental space agencies to a competition between private companies. Yet, this doesn’t remove...
Learn how mission synthesis enhances electronics vibration testing
Simcenter testing solutions provide a full suite for dynamic environmental testing of space hardware.