Una donna utilizza il software Simcenter Amesim su un paio di schermi.

Simcenter

Simulazione di veicoli elettrificati

Nella corsa all’innovazione, Simcenter offre un vantaggio decisivo, fornendo tutti gli strumenti necessari per esaminare le architetture del gruppo motopropulsore.

Promuovere l’innovazione con l’elettrificazione del gruppo motopropulsore

Rispetta le severe normative sulle emissioni, garantendo al tempo stesso alti livelli di comfort e prestazioni dei veicoli. Simcenter aiuta a vincere la corsa all'elettrificazione fornendo gli strumenti adeguati per adottare questa evoluzione tecnologica.

Simcenter consente di rispondere alle domande di progettazione importanti su veicolo, motore, trasmissione e integrazione termica. Offre, inoltre, il livello di modellazione necessario per simulare tutti i sottosistemi critici. Dal dimensionamento della batteria alla progettazione di auto elettriche, sarà possibile usufruire di efficienti flussi di lavoro di modellazione per supportare il lavoro di ingegneria, dalla creazione dell'architettura all'integrazione, inclusa la progettazione di dettaglio.

Progettazione di una gestione termica ottimale della batteria mediante la simulazione del sistema

Il sistema di batterie è un elemento essenziale per il successo dei veicoli elettrificati e la loro più ampia democratizzazione.

Capacità di simulazione di veicoli elettrificati

Batteria e celle a combustibile

Valuta virtualmente le prestazioni energetiche dei sistemi di accumulo elettrochimico quando sono integrati in veicoli ibridi o elettrici a batteria. Simcenter Amesim offre una piattaforma scalabile e flessibile combinata con uno strumento di identificazione delle batterie per caratterizzare e simulare con precisione il comportamento elettrotermico dei dispositivi di accumulo. È possibile dimensionare facilmente un accumulatore, progettare un sottosistema di raffreddamento, ottimizzare una strategia di controllo, ridurre il consumo di carburante o massimizzare l'autonomia.

Schemi dal software Simcenter Amesim.

Veicoli ibridi ed elettrici

Gestisci la complessità che deriva dall'introduzione di una nuova fonte di energia nel veicolo. Simcenter Amesim offre modelli multilivello all'avanguardia per tutti i sottosistemi critici (motore a combustione interna, macchina elettrica, batteria o trasmissione). Inoltre, supporta i processi di integrazione per fornire il progetto più equilibrato in termini di efficienza energetica, prestazioni e guidabilità, per qualsiasi tipo di architettura del gruppo propulsore.

Diagramma di flusso e grafici dal software Simcenter Amesim.
Case study

Hyundai Motor Corporation

Il software Siemens Digital Industries aiuta Hyundai Motor Company a ridurre del 40% i test fisici sui veicoli.

Auto Hyundai in marcia su strada.

Simcenter aiuta a ottimizzare le prestazioni dei veicoli ibridi

Azienda:Hyundai Motor Corporation

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Seul, Corea

Siemens Software:Simcenter Amesim