Vehicle System Dynamics Simulation

Optimize the dynamics of vehicle systems, chassis components and controllers

Bilanciate le caratteristiche di prestazioni in conflitto, come comfort e manovrabilità, ma anche stabilità, agilità, facilità di guida e consumi di carburante. La crescente integrazione dei controlli attivi, combinata con l'uso di sistemi elettrici per i telai, rende le attività di progettazione ancora più complesse.

Simcenter Amesim offre un approccio integrato per lo sviluppo dei veicoli e dei componenti del telaio, che si adatta alla natura multidisciplinare di tutti questi sistemi meccatronici grazie alle eccellenti capacità di integrazione e co-simulazione con i modelli di controller. L'approccio con simulazione dei sistemi permette ai progettisti di prendere decisioni di design per i componenti del telaio e i relativi layout nelle fasi iniziali del processo e fornisce soluzioni scalabili durante le attività di progettazione e convalida, dalle tecniche di verifica Model-in-the-Loop (MiL) a quelle Software-in-the-Loop (SiL), fino a Hardware-in-the-Loop (HiL). Così riuscirete a raggiungere più velocemente gli obiettivi di prestazioni dei componenti del telaio e in termini di dinamica dei veicoli, conservando (o addirittura migliorando) il valore del marchio ingegneristico.

Vehicle System Dynamics Simulation

Bilanciate le caratteristiche di prestazioni in conflitto, come comfort e manovrabilità, ma anche stabilità, agilità, facilità di guida e consumi di carburante. La crescente integrazione dei controlli attivi, combinata con l'uso di sistemi elettrici per i telai, rende le attività di progettazione ancora più complesse.

Simcenter Amesim offre un approccio integrato per lo sviluppo dei veicoli e dei componenti del telaio, che si adatta alla natura multidisciplinare di tutti questi sistemi meccatronici grazie alle eccellenti capacità di integrazione e co-simulazione con i modelli di controller. L'approccio con simulazione dei sistemi permette ai progettisti di prendere decisioni di design per i componenti del telaio e i relativi layout nelle fasi iniziali del processo e fornisce soluzioni scalabili durante le attività di progettazione e convalida, dalle tecniche di verifica Model-in-the-Loop (MiL) a quelle Software-in-the-Loop (SiL), fino a Hardware-in-the-Loop (HiL). Così riuscirete a raggiungere più velocemente gli obiettivi di prestazioni dei componenti del telaio e in termini di dinamica dei veicoli, conservando (o addirittura migliorando) il valore del marchio ingegneristico.

Successi dei clienti in primo piano

Brembo

Reducing brake-by-wire actuator prototyping costs and time with Simcenter Amesim

Brembo uses Siemens Digital Industries Software solution to develop brake-by-wire technology

Leggi di più See all Success Stories

Webinar su richiesta | 50 minuti

Tire modeling for an outstanding grip on vehicle dynamics

Accurately represent tire behavior throughout the vehicle design process

Guarda il webinar

Sei interessato al software integrato?

Iscriviti per ricevere aggiornamenti sul software integrato

Errore

Spiacenti, non è stato possibile acquisire i dati inviati. Riprovare.

Grazie per la registrazione. È la prima sottoscrizione? Assicurati di controllare l’e-mail per confermare la sottoscrizione.

Campo obbligatorio È necessario fornire un indirizzo e-mail valido
Campo obbligatorio Il valore non è valido o supera la lunghezza consentita